Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

AKA 시리즈 로봇 액추에이터

  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • 높은 방사 하중 지지 능력 (완전히 새로운 구조 설계 적용) • 견고하고 내구성 높은 커넥터 설계 (신형 2+5PIN 커넥터 호환) • 다양한 제어 모드 지원 (위치·속도·가속도의 동기 제어 가능) • 절연형 CAN 포트로 안정적인 통신 보장 • 우수한 토크 출력 성능과 높은 토크 밀도
  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • 높은 방사 하중 지지 능력 (신규 구조 설계 적용) • 견고하고 내구성 높은 플러그 설계 (신형 2+5 PIN 플러그 적용) • 다양한 제어 모드 지원 (서보 / MIT 모드 지원) • 간편한 디버깅 및 제어 (원클릭 모터 파라미터 식별) • 넓은 동작 전압 범위 (24V / 48V 지원)
  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • CubeMars AK, AKA 및 AKE 시리즈 모터와 호환 • 서보 모드 및 모션 제어 모드 모두 지원 • 단일 루프 제어(전류, 속도 또는 위치) 및 다중 루프 캐스케이드 제어(예: 위치 + 속도) 가능 • 내장형 고해상도 절대 인코더 (14–21비트 싱글턴) • 과부하 및 과열 보호 기능 내장 통합 온도 센서 • 온도 센서 내장(과부하 및 과열 보호 기능 포함)

    $59.9 ~ $159.9

    지금 구매
  • Cables
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내