안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
AK 시리즈 로봇 액추에이터는 고도로 통합된 설계를 갖추고 있으며, 듀얼 인코더를 탑재하고 MIT 제어 모드와 서보 제어 모드 모두와 호환됩니다. 예를 들어, AK10-9 V3.0은 정격 토크 18Nm, 최대 토크 53Nm을 제공하여 높은 토크, 정밀한 제어, 신뢰할 수 있는 작동을 보장합니다. 컴팩트한 설계, 유연한 인터페이스, 손쉬운 통합으로 외골격, 사족 로봇, 휴머노이드 로봇, 의료용 로봇 등 다양한 응용에 적합합니다.
$5
$21.9
통신 방식:시리얼, USB
크기:73.8 * 23.6 * 14.5 mm
전압:5V
무게:14g
$39.9
$59.9 ~ $159.9
$99.9 ~ $135.9
모터 크기:φ53*37mm
모터 중량:185g
피크 토크:4.1Nm
무부하 속도:435rpm
$119.9 ~ $155.9
모터 크기:Ф53*43mm
모터 중량:260g
최대 토크:7Nm
무부하 속도:180rpm
$135.9
모터 치수:Ø53*40.2mm
모터 중량:190g
최대 토크:4.1N·m
$149.9 ~ $185.9
모터 크기:φ55*54mm
모터 중량:340g
피크 토크:24Nm
무부하 속도:52rpm
$155.9
모터 치수:Ø53*45.2mm
모터 중량:262g
최대 토크:7N·m
$185.9
모터 치수:Ø55*56.5mm
모터 중량:349g
최대 토크:24N·m
$229.9 ~ $298.9
모터 크기:Ф79*43mm
모터 중량:380g
피크 토크:9Nm
무부하 속도:640rpm
$298.9
모터 크기:Ф79*39.5mm
모터 중량:368g
무부하 속도:560rpm
$398.9 ~ $498.9
모터 크기:Ф89*50.25mm
모터 중량:621g
최대 토크:24.8Nm
무부하 속도:480rpm
모터 크기:Ф89*49mm
모터 중량:540g
최대 토크:29.2Nm
무부하 속도:320rpm
$448.9
모터 크기:Ф79*67mm
모터 중량:750g
피크 토크:72Nm
무부하 속도:98rpm
$469.9 ~ $569.9
모터 크기:Ф98*38.5mm
모터 중량:485g
피크 토크:12Nm
무부하 속도:800rpm
모터 치수:Ф98*43.9mm
모터 중량:575g
피크 토크:25Nm
무부하 속도:360rpm
$479.9 ~ $579.9
모터 중량:490g
피크 토크:22Nm
무부하 속도:570rpm
$698.9 ~ $798.9
모터 크기:Ф98*61.7mm
모터 중량:960g
피크 토크:48Nm
모터 중량:940g
피크 토크:53Nm
$889.9 ~ $989.9
모터 치수:Ф98*61.9mm
모터 중량:850g
피크 토크:120Nm
무부하 속도:75rpm