Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
포팅 모터(Potted Motor)란 무엇인가?
모터 포팅 기술(Motor Potting Technology)이란 무엇인가?
왜 로봇 모터에는 포팅이 필요한가?
왜 포팅 기술이 로봇의 신뢰성을 결정하는가?
RI 포팅 프레임리스 내전형 토크 모터: 고신뢰성 로봇을 위해 설계되다
적용 사례: Gorilla MK1 고전압 송전선 유지보수 로봇
결론

포팅 모터 기술 해설: 왜 로봇의 신뢰성을 결정하는가?

CubeMars / Jun 03,2026

로봇 시대, 신뢰성은 핵심 경쟁력이 되고 있습니다

 

휴머노이드 로봇, 산업용 로봇, 협동 로봇 및 수중 장비의 빠른 발전과 함께, 구동 시스템의 신뢰성에 대한 시장의 요구는 지속적으로 증가하고 있습니다.

 

로봇 동력 시스템의 핵심 구성 요소인 모터는 안정적인 동력 출력을 제공해야 할 뿐만 아니라, 진동, 충격, 습기, 먼지 및 장시간 연속 운전이 수반되는 복잡한 환경에서도 신뢰성 있는 작동을 유지해야 합니다.

 

로봇 제조업체에게 단 하나의 모터 고장은 종종 다음을 의미합니다:

 

  • 전체 시스템 가동 중단

  • 유지보수 비용 증가

  • 제품 수명 단축

  • 사용자 경험 저하

 

따라서 점점 더 많은 기업들이 토크, 속도 및 전력 밀도뿐만 아니라 모터 내부에 숨겨져 있지만 매우 중요한 기술인 포팅(Potting) 기술에도 주목하고 있습니다.

 

사용자가 직접 볼 수는 없지만, 포팅 공정은 종종 모터의 장기적인 신뢰성과 수명을 결정합니다.

 

포팅 모터(Potted Motor)란 무엇인가?

 

포팅 모터(Potted Motor)란 에폭시 수지, 폴리우레탄 또는 실리콘과 같은 고성능 절연 재료를 사용하여 내부 권선, 고정자 및 핵심 전자 부품을 충진하고 봉지 처리한 모터를 의미합니다. 포팅 공정을 통해 재료는 부품 사이의 틈을 완전히 채우고 경화 후 안정적이고 밀폐된 보호층을 형성함으로써 모터의 기계적 강도, 절연 성능 및 환경 적응성을 효과적으로 향상시킵니다.

 

구조적인 관점에서 볼 때, 포팅 기술은 모터 내부 핵심 부품에 “보호 갑옷”을 한 겹 추가하는 것과 같습니다. 이 보호 구조는 권선과 전자 부품을 고정하여 진동으로 인한 손상을 줄일 뿐만 아니라, 모터 내부를 습기, 먼지 및 부식성 물질로부터 차단합니다.

 

기존 모터와 비교했을 때, 포팅 모터는 장기간 운전 중 더 높은 신뢰성과 안정성을 보여줍니다. 그 결과, 로봇 공학, 산업 자동화, 수중 추진 시스템 및 항공우주 장비를 포함한 매우 높은 신뢰성이 요구되는 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

 

포팅 공정을 적용한 모터는 일반적으로 다음과 같은 장점을 제공합니다:

 

  • 더욱 뛰어난 방진, 방습 및 내식성

  • 향상된 진동 및 충격 저항성

  • 더욱 견고하게 고정된 권선

  • 더욱 향상된 방열 효율

  • 더욱 안정적인 절연 성능

  • 크게 연장된 사용 수명

 

오늘날 포팅 기술은 고급 로봇 모터를 위한 핵심 제조 공정 중 하나가 되었습니다. 특히 휴머노이드 로봇, 협동 로봇, 산업용 로봇 및 수중 장비와 같은 응용 분야에서 포팅 모터는 복잡한 운전 조건으로 인한 문제를 효과적으로 해결하고 시스템에 더욱 안정적이고 신뢰할 수 있는 동력 지원을 제공합니다.

 

모터 포팅 기술(Motor Potting Technology)이란 무엇인가?

 

모터 포팅 기술(Motor Potting Technology)은 에폭시 수지, 폴리우레탄 또는 실리콘과 같은 고성능 절연 재료를 모터 권선, 고정자 코어 및 전자 부품 사이의 틈에 주입한 후 경화시켜 일체형 보호층을 형성하는 봉지 공정을 의미합니다.

 

본질적으로 포팅 기술은 단순한 보호 수단이 아닙니다. 이는 모터의 신뢰성, 환경 적응성 및 수명을 향상시키는 핵심 제조 공정이기도 합니다. 내부 틈을 채움으로써 포팅 재료는 권선, 케이블 및 전자 부품을 견고하게 고정하고 진동과 충격으로 인한 손상을 줄이는 동시에 효과적인 절연 및 보호 장벽을 형성합니다.

 

기존 모터와 비교했을 때, 포팅 공정을 적용한 모터는 복잡한 작업 환경에서의 운전 과제에 더욱 효과적으로 대응할 수 있습니다. 예를 들어 로봇, 수중 추진기, 산업 자동화 장비 및 실외 점검 로봇과 같은 응용 분야에서 모터는 진동, 온도 상승, 습기 및 먼지와 같은 환경 요인에 자주 노출됩니다. 포팅층은 이러한 요인이 내부 구조에 가할 수 있는 손상을 효과적으로 줄여줍니다.

 

응용 요구 사항에 따라 모터 포팅 재료는 일반적으로 다음과 같은 여러 성능 특성을 균형 있게 갖추어야 합니다:

 

  • 우수한 절연 성능

  • 우수한 열전도 성능

  • 높은 기계적 강도

  • 내습성 및 내식성

  • 장기적으로 안정적인 신뢰성

 

이러한 이유로 포팅 기술은 휴머노이드 로봇 관절 모터, 협동 로봇 액추에이터, 산업용 로봇, 수중 추진 시스템, AGV 모바일 로봇 및 항공우주 장비에 널리 채택되고 있으며, 점차 고신뢰성 모터 설계의 필수 요소가 되고 있습니다.

 

간단히 말해, 모터가 로봇의 “근육”이라면 포팅 기술은 그 “근육”을 보호하고 장기간 안정적인 작동을 보장하는 핵심 장벽입니다. 장시간 연속 운전이 필요한 로봇 시스템의 경우, 포팅 공정은 모터 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 고장 위험을 크게 줄이고 전체 시스템 신뢰성을 향상시킵니다.


왜 로봇 모터에는 포팅이 필요한가?


기존 산업 장비와 비교했을 때, 로봇은 모터 신뢰성에 대해 더욱 높은 요구 사항을 가지고 있습니다. 휴머노이드 로봇, 협동 로봇, 산업용 로봇 또는 수중 장비 여부와 관계없이 관절 구동 시스템은 복잡한 작업 조건에서 장기간 안정적으로 작동해야 합니다. 모터에 고장이 발생하면 운동 정밀도에 영향을 미칠 뿐만 아니라 전체 시스템 정지 또는 심지어 임무 실패로 이어질 수 있습니다.

 

실제 운용 과정에서 로봇 모터는 일반적으로 다음과 같은 여러 가지 과제에 직면합니다:

 

  • 고주파 시작·정지 사이클과 빈번한 가속 및 감속으로 인해 발생하는 지속적인 진동

  • 고토크 출력으로 인해 발생하는 기계적 충격 하중

  • 장시간 연속 운전으로 인해 발생하는 온도 상승

  • 습기, 먼지 및 염수 분무와 같은 복잡한 환경 조건에 대한 노출

  • 실외 점검 및 수중 작업과 같은 극한 응용 환경에서 발생하는 과제

 

이러한 모든 요소는 모터 권선, 절연층 및 전자 부품에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다. 효과적인 보호가 없다면 권선 이완, 절연 열화, 수분 침투, 납땜 접합부 균열 및 방열 효율 저하와 같은 문제가 발생할 수 있으며, 궁극적으로 성능 저하 또는 조기 고장으로 이어질 수 있습니다.

 

포팅 기술은 이러한 문제를 해결하기 위한 중요한 방법입니다. 고성능 절연 재료로 모터 내부의 빈 공간을 채움으로써 포팅층은 권선과 핵심 부품에 안정적인 보호를 제공합니다. 이는 진동 및 충격 저항성을 향상시킬 뿐만 아니라 방습 성능, 방진 성능 및 열 성능을 향상시켜 모터의 전반적인 신뢰성을 크게 높입니다.

 

장기간 안정적인 운전이 필요한 로봇 시스템의 경우, 포팅은 더 이상 단순한 제조 공정이 아닙니다. 그것은 신뢰할 수 있는 장비 운용을 보장하기 위한 핵심 기술 기반이 되었습니다. 그 결과, 점점 더 많은 고급 로봇 구동 솔루션이 포팅 모터를 채택하여 복잡한 응용 환경에서 요구되는 더 높은 수준의 성능, 수명 및 안정성을 충족하고 있습니다.

 

왜 포팅 기술이 로봇의 신뢰성을 결정하는가?

 

1. 진동 저항성 향상

 

로봇 관절은 운전 중 빈번하게 시작·정지, 가속, 감속 및 충격 하중을 경험합니다.

 

포팅 재료는 권선과 내부 부품을 효과적으로 고정하여 미세 진동으로 인한 손상을 줄이고, 동적 운전 조건에서 모터의 신뢰성을 크게 향상시킵니다.

 

휴머노이드 로봇과 협동 로봇의 경우, 이는 더욱 안정적인 동작 성능과 더 낮은 고장률을 의미합니다.

 

2. 향상된 환경 적응성

 

산업용 로봇, 수중 추진기 및 실외 점검 로봇과 같은 장비는 종종 습하고 먼지가 많거나 심지어 부식성 환경에서 작동합니다.

 

포팅층은 다음과 같은 기능을 수행하는 추가 보호 장벽을 형성합니다:

 

  • 수분 침투 방지

  • 먼지 축적 감소

  • 염수 분무 부식 저항

  • 전기 절연 안전성 향상

 

따라서 포팅 기술은 실외 로봇 및 수중 장비를 위한 필수 핵심 기술 중 하나가 되었습니다.

 

3. 최적화된 열 성능

 

열은 모터 수명에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나입니다.

 

높은 열전도성을 가진 포팅 재료는 더욱 효율적인 열 전달 경로를 형성하여 권선에서 발생하는 열을 하우징으로 빠르게 전달하고, 그 결과 작동 온도를 낮춥니다.

 

더 낮은 온도 상승은 다음을 의미합니다:

 

  • 더욱 안정적인 성능 출력

  • 더욱 뛰어난 연속 운전 능력

  • 더욱 긴 절연 수명

  • 더 낮은 고장 위험

 

4. 모터 수명 연장

 

진동, 온도 상승, 습기 및 오염은 모터 고장의 주요 원인 중 하나입니다.

 

포팅 기술은 이러한 모든 문제를 동시에 해결함으로써 다음과 같은 효과를 제공합니다:

 

  • 고장률 감소

  • 시스템 안정성 향상

  • 유지보수 비용 절감

  • 전체 로봇 시스템의 수명 연장

 

RI 포팅 프레임리스 내전형 토크 모터: 고신뢰성 로봇을 위해 설계되다

 

로봇 산업의 고신뢰성 구동 시스템 수요에 대응하기 위해 CubeMars는 RI 시리즈 포팅 프레임리스 내전형 토크 모터를 출시했습니다.

 

이 제품 시리즈는 다음과 같은 특징을 결합합니다:

 

  • 프레임리스 구조 설계

  • 내전형 로터 구조

  • 완전 포팅 공정

  • 고전력 밀도 전자기 설계

 

고성능 출력을 유지하는 동시에 시스템의 전반적인 신뢰성을 더욱 향상시킵니다.

 

RI 시리즈의 핵심 장점

 

핵심 장점설명효과
완전 포팅 권선 설계고성능 포팅 공정을 사용하여 고정자 권선을 종합적으로 보호더욱 뛰어난 진동 저항성, 충격 저항성 및 환경 적응성
고전력 밀도 출력컴팩트한 크기에서 더 높은 토크 출력 구현경량화 및 고성능 로봇 시스템의 요구 충족
우수한 열 성능포팅 재료가 열 전달 효율 향상더 높은 연속 토크, 더 낮은 온도 상승 및 더 긴 수명
프레임리스 구조 설계로봇 관절 시스템에 더욱 쉽게 통합 가능더 가볍고, 더 컴팩트하며, 더 높은 통합도
고정밀 토크 제어내전형 구조와 첨단 제어 시스템의 결합부드러운 움직임, 정밀한 제어 및 우수한 사용자 경험


대표적인 적용 분야

 

  • 휴머노이드 로봇

  • 협동 로봇

  • 산업용 로봇

  • 외골격 장치

  • 특수 목적 로봇

 

적용 사례: Gorilla MK1 고전압 송전선 유지보수 로봇


전력선 점검 및 고전압 송전선 유지보수는 로봇 신뢰성에 대해 매우 높은 수준의 요구 사항을 갖는 대표적인 응용 분야 중 하나입니다.

 

Gorilla-Mk1


 

Gorilla MK1 고전압 송전선 유지보수 로봇 프로젝트에서 해당 로봇은 복잡한 실외 환경에서 장기간 고공 작업을 수행해야 합니다.

 

이 로봇의 관절 시스템은 CubeMars RI 시리즈 포팅 프레임리스 내전형 토크 모터를 채택하고 있습니다.

 

포팅 공정을 통해 향상된 신뢰성 덕분에 해당 모터는 다음과 같은 성능을 실현할 수 있습니다:

 

  • 장기간 연속적이고 안정적인 운전

  • 먼지 및 환경 변화에 대한 우수한 내성

  • 정밀하고 부드러운 관절 제어

  • 유지보수 빈도 감소 및 가동 중단 위험 최소화

 

이 사례는 다음 사실을 충분히 입증합니다:

 

포팅 기술은 모터 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 로봇 시스템 전체의 신뢰성까지 직접적으로 향상시킵니다.

 

결론

 

로봇 산업이 지속적으로 더 높은 성능과 더 높은 신뢰성을 향해 발전함에 따라, 구동 시스템은 제품 경쟁력을 결정하는 핵심 요소 중 하나가 되었습니다. 모터의 신뢰성은 로봇 시스템의 안정성, 정밀도 및 수명에 직접적인 영향을 미치며, 특히 고정밀 산업용 로봇, 휴머노이드 로봇, 협동 로봇, 그리고 실외 또는 수중에서 운용되는 특수 목적 로봇과 같은 복잡한 응용 환경에서는 안정적인 동력 출력과 환경 적응성이 필수적입니다.

 

포팅 기술은 모터 내부에 숨겨져 있지만 그 중요성은 결코 과소평가될 수 없습니다. 포팅 모터는 진동 저항성을 향상시키고, 방열 경로를 최적화하며, 환경 적응성을 강화함으로써 고장률을 크게 낮추고, 시스템 전체의 안정성을 향상시키며, 수명을 연장합니다. 이러한 장점은 장기간 연속 운전, 고부하 조건 및 가혹한 환경에서 특히 더욱 두드러지게 나타납니다.

 

CubeMars의 RI 포팅 프레임리스 내전형 토크 모터는 첨단 포팅 기술, 내전형 설계 및 고전력 밀도 전자기 구조를 결합하였습니다. 이러한 조합은 개별 모터의 성능과 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라, 로봇 시스템 전체에 안정적이고, 정밀하며, 효율적인 동력 보장을 제공합니다. 산업 생산, 서비스 로봇 또는 고위험 환경에서의 작업 여부와 관계없이 RI 모터는 고객이 더욱 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 로봇 제품을 개발할 수 있도록 지원하며, 동시에 더 높은 생산성과 안전성을 실현하도록 돕습니다.

 

RI 포팅 프레임리스 내전형 토크 모터를 선택하는 것은 로봇 시스템의 높은 신뢰성과 긴 수명을 위한 견고한 기반을 마련하는 것입니다.

관련 기사
로봇용 모터 선택 방법
로봇용 모터 선택 방법
로봇 애플리케이션용 모터를 선택할 때는 먼저 로봇의 작동 환경, 주로 사용되는 시나리오, 수행해야 하는 특정 동작 및 작업 등을 파악한 후, 위 사항을 기반으로 다음 여섯 가지 요인을 종합적으로 고려해야 합니다.
Sep 06,2023
생체공학적 팔 제어를 위한 새로운 접근
생체공학적 팔 제어를 위한 새로운 접근
최근 몇 년간, 생체 모방형 팔 기술은 눈에 띄는 발전을 이루었다. 최신 연구 결과는 혁신적인 의수 제어 방식인 근운동 인터페이스(Myokinetic Interface)를 제시했다. 이 획기적인 기술은 근육 수축으로 인한 자석 이동을 이용하여 사용자의 의도를 해독하며, 절단 환자에게 완전히 새로운 제어 방식을 제공한다. 이 연구는 기술의 임상적 실현 가능성을 보여줄 뿐만 아니라, 미래의 인간-로봇 상호작용 연구를 위한 기초를 마련한다.
Sep 20,2024
CubeMars – 제22회 전국 대학생 로봇 대회(ROBOCON) 동력 스폰서
CubeMars – 제22회 전국 대학생 로봇 대회(ROBOCON) 동력 스폰서
7월 5일부터 7월 8일까지, 중국고등교육학회와 중국공정원 전략자문센터의 지도 아래, 전국대학생기계인대회 조직위원회가 주최하고, 전국 응용기술대학(대학교) 연맹과 산둥 방송텔레비전국이 지원하며, 난징이공대학교와 장인시 인민정부가 공동 주관한 제22회 전국 대학생 로봇 대회(ROBOCON)가 장쑤성 장인시에 위치한 난징이공대학교 장인 캠퍼스 체육관에서 개최되었습니다.
Jul 12,2023
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내