Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
今日は、正しい水中スラスターの購入方法について簡単にお話ししましょう
1、性能パラメーター
2、構造的特徴
3、取り付けが簡単
4、耐用年数
キューブマーズDWシリーズ水中スラスターの利点
1、深海に飛び込み、好きなように行き来する
2、合金精密鋳造 耐食性と耐久性
3、シール工程
4、シャフトシステムの設計
5、プロペラとデフレクター

水中推進器、多様な仕様選択、深海でも恐れず

CubeMars / Sep 29,2024

周知のように、水中スラスタは水中活動用に設計された装置であり、ダイバー、潜水艦、無人水中ロボット(ROV)などが水中環境で素早く移動できるように動力を提供する。ブラシレスDCモーターなどの高効率の電気モーターを核とし、プロペラやジェット推進によって推力を発生させ、ユーザーや車両を水中で推進させるように設計されています。


海洋の探査、水中作業、資源開発、環境保護テストやその他の産業アプリケーションを含む、より多くの水中推進アプリケーションでは、その後、水中推進の需要はますます多く、要件もますます高く、特に水中無人ロボット(ROV / AUV)ですので、右の水中推進の購入では、人々が直面している問題の需要の多くとなっています。


今日は、正しい水中スラスターの購入方法について簡単にお話ししましょう


1、性能パラメーター


I. 推力:機器の重量と使用目的に応じて適切な推力を選択する。一般に、推力が大きいほど機器の性能は強くなります。


II、電力:電力は、機器の重量と動作深さに一致させる必要があり、より大きな電力、エネルギー消費量とノイズも増加します。


2、構造的特徴


コンパクトさ:コンパクトで小型・軽量なモデルを選択することは、操作の柔軟性に貢献する。

セルフクリーニング機能:長期間安定した稼働を保証するために、刃にはゴミの絡まりや詰まりを防ぐセルフクリーニング機能が必要である。


3、取り付けが簡単


設置の容易さ:選択したスラスタが、運用コストと時間を削減するために、設置や保守が容易であることを確認する。


4、耐用年数


耐腐食性:水中スラスタは、深海の高圧・腐食環境に耐える必要がある遠隔操作水中航行体(ROV)や自動水中航行体(AUV)に広く使用されているため、耐腐食設計が重要です。


長寿命:耐久性が実証されているモデルを選び、通常、保証期間が長く信頼性が高い。


キューブマーズが新たに発売したSWシリーズとDWシリーズの水中スラスターは、プロペラの主要部分を密閉ハウジング内に配置したクローズドデザインを採用しており、泥や砂などの異物による損傷を効果的に回避し、複雑で変化しやすい水中環境に対応できるため、長寿命、耐腐食性、メンテナンスフリーのニーズに応えることができる。


また、水中スラスタは包括的な保護設計を採用しており、作業から生じる放熱問題を十分に考慮し、内部は高効率の熱伝導材料で満たされているため、スラスタは水中に浸漬することで放熱し、効率的な動作の目的を達成することができます。耐久性に優れた密閉型ハウジングを採用し、最大動作深度は350m、最大係留推力は7~25kgfで、さまざまなクラスのROV、無人船舶、サーフボードなどの水上・水中アプリケーションのニーズに対応できる。


キューブマーズDWシリーズ水中スラスターの利点


1、深海に飛び込み、好きなように行き来する


小型、強力なパワー、係留スラスト≥25kgf


2、合金精密鋳造 耐食性と耐久性


軽量で高強度のアルミニウム合金、耐摩耗性と耐久性


3、シール工程


水中推進力、マルチスペックのオプション、大胆不敵な深海


ネジ接続式、2段階独立シール室、低抵抗動的シールプロセス。モーターコンパートメントへの堆積物の侵入を防ぎ、メンテナンスフリー。


4、シャフトシステムの設計


簡素化された内部構造で、多くの用途において非常に堅牢。


5、プロペラとデフレクター


水中抵抗を低減し、効率的な水中操作を実現する流線型デザイン。


CubeMars水中スラスタは、その独創的な構造と革新的なデザイン、充填とシールのトラブルから解放され、ソースから、特別にROV用に設計され、0〜350メートルの深さで泳ぐ、オプション仕様の様々な、深海の恐怖を持っていない製品の性能を向上させる。


より多くの水中スラスターシリーズの製品仕様のオプションは、参照することができます:SWシリーズ水中推進器、DWシリーズ水中推進器


関連記事
CubeMarsモーター:トルク倍増、重量半減 - 私たちの強みを示す
CubeMarsモーター:トルク倍増、重量半減 - 私たちの強みを示す
私たちは、CubeMarsロボットモーターに関する興味深い発見と、それらがどのように競合他社を超えているかを皆さんと共有できることを嬉しく思います。
Aug 07,2023
ブラシレスDCモータの総合分析
ブラシレスDCモータの総合分析
今日はブラシレスDCモータの動作原理、構成部品、用途、購入と使用方法の5つの側面から包括的にブラシレスDCモータを説明するための提案になります。
May 31,2024
ショッピングロボットが卓越した能力を発揮 Cubemars AK80-64モジュールモーターがその精密な操作をサポート
ショッピングロボットが卓越した能力を発揮 Cubemars AK80-64モジュールモーターがその精密な操作をサポート
想象してください、あなたがショッピングモールに入ると、身長 1.7メートル、体重約 70キロの「ロボット店員」が親切にあなたに挨拶します。「何かお手伝いできることはありますか?」
Aug 28,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ