Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

ビデオセンター
目次
プロジェクトの課題:高圧送電線検査における「生死を分ける課題」
ソリューション:CubeMars RI80 が実現する「火星探査車レベル」の障害物走破シャーシ
動画の見どころ:Gorilla MK1 の高所実環境での圧倒的性能
よくある質問(FAQ)
特殊ロボット向け駆動ソリューションを探索

CubeMars RI80がTransgridの送電線検査ロボットを駆動

CubeMars / Jun 29,2026

高所・高圧送電網メンテナンスの分野では、人による活線作業は常に非常に高い安全リスクを伴います。本動画では、革新的な産業用特殊ロボットの活用事例として、オーストラリアの Transgrid 社が開発した高圧送電線検査ロボット「Gorilla MK1」を紹介します。


このロボットは、NASA の火星探査車(Perseverance rover)に採用されているロッカー・ボギー(Rocker-Bogie)機構を参考にしたサスペンションシステムを搭載し、コア駆動ユニットとして高性能な CubeMars RI80 関節モーターを採用しています。高圧送電線上を自律走行し、正確なクライミング動作を行いながら、さまざまな架線金具を容易に乗り越えることが可能です。これにより、人間を危険な高所活線作業から解放します。


プロジェクトの課題:高圧送電線検査における「生死を分ける課題」


高圧送電線は通常、遠隔地の鉄塔上に設置されており、非常に厳しい環境条件にさらされています。細い送電線の上を「平地のように」安定して移動する検査ロボットには、さまざまな物理的・技術的課題があります。


  1. 高所作業に伴う重大なリスク:従来の人による点検では、作業員が数百メートルの高さにある高圧線上で作業する必要があり、感電や墜落の危険性が非常に高くなります。そのため、人間に代わるロボットシステムの導入が求められています。

  2. 複雑な架線障害物:高圧線には防振ダンパー、クランプ、懸垂金具など、さまざまな障害物が存在します。ロボットは単純に「回避」するだけでは不十分であり、線路構造を乗り越えたり、またいだりする高度な障害物突破能力が必要です。

  3. 過酷な屋外・電磁環境:装置は強い電磁場、強風、極端な温度変化などの厳しい環境下でも、絶対的な安定性と信頼性を維持する必要があります。駆動システムの故障は、ロボットの落下につながる可能性があります。


ソリューション:CubeMars RI80 が実現する「火星探査車レベル」の障害物走破シャーシ


これらの課題を克服するため、Transgrid チームは宇宙開発レベルの技術を送電網メンテナンスへ応用し、CubeMars RI80 モーターをベースとした Gorilla MK1 用インテリジェント・ボギーシャーシを開発しました。その主な特徴は以下の通りです。


  1. NASA 火星探査車ボギーシステムへの完全適応:Gorilla MK1 の最大の特徴は、火星探査車で使用されるロッカー・ボギー式サスペンション設計を取り入れている点です。この機械構造には、非常に高い関節柔軟性と強力な支持能力が求められます。コンパクトな構造と高いトルク密度を持つ CubeMars RI80 モーターは、ボギーシステムの各可動関節へ最適に統合されています。これにより、ロボットのホイールモジュールは送電線の曲率や障害物形状に応じてリアルタイムに姿勢を調整し、ケーブルをしっかりと「掴む」または「乗り越える」ことができます。

  2. 産業グレードの高負荷性能と高い信頼性:防振ダンパーなどの重量のある架線金具を通過する際、ロボットには瞬間的に大きな牽引力とトルクが必要になります。RI80 シリーズモーターは、過酷な産業用途向けに設計されており、高い過負荷能力と優れた機械強度を備えています。完全荷重状態での宙吊り走行や急勾配のクライミングといった極限条件でも、RI80 は安定した連続的な動力を供給し、ロボットの滑りや速度低下を防ぎます。

  3. 耐干渉性能と高精度位置制御:高圧送電線周辺には強い交流電磁場が存在します。CubeMars RI80 モーターは優れた電磁シールド設計と産業用保護性能を備え、強い干渉環境でも CAN 通信の安定性を維持できます。さらに、高分解能エンコーダと FOC 制御アルゴリズムを組み合わせることで、ミリメートルレベルの位置制御精度を実現し、限られたケーブル空間内で複雑な障害物走破動作を可能にします。


動画の見どころ:Gorilla MK1 の高所実環境での圧倒的性能


本動画では、CubeMars RI80 を搭載した Gorilla MK1 が、実際の高圧送電線環境で発揮する優れた走破性能をご覧いただけます。


  • 極限障害物走破デモ:ボギーシステムを活用し、防振ダンパーやクランプなど、高圧線上の複雑な障害物をスムーズに乗り越える様子を紹介します。

  • 自律走行とクライミング:急傾斜の送電線上でも安定して移動する能力と、強力なケーブル把持性能を実演します。

  • 火星探査技術の再現:障害物に遭遇した際、シャーシ関節が火星探査車のように柔軟に変形し、車体全体の安定性を維持する様子を確認できます。


よくある質問(FAQ)


Q1:なぜ高圧送電線検査ロボットには火星探査車のようなボギーシステムが必要なのですか?


A:従来の固定式シャーシでは、防振ダンパーなどの線上障害物を乗り越える際に、引っ掛かりや姿勢崩れが発生しやすくなります。火星探査車のアクティブボギー設計を応用することで、ロボットの各ホイールモジュールや把持機構が独立して動作し、リアルタイムでケーブル形状に追従したり、障害物を乗り越えたりできます。CubeMars RI80 モーターは、この高度な機械構造に必要な柔軟性と駆動力を提供する中核コンポーネントです。


Q2:CubeMars の産業用モーター(RI シリーズなど)は、高圧電磁環境や過酷な屋外環境に対応できますか?


A:はい。CubeMars の産業用関節モジュールは、特殊産業分野の要求を考慮して設計されています。高い保護等級(IP65/IP67 対応)、強化された電磁シールド設計、広い動作温度範囲に対応したソリューションを提供し、強い電磁干渉、高湿度、大きな温度差などの過酷な屋外環境でも長期間安定した動作を実現します。


特殊ロボット向け駆動ソリューションを探索


高圧送電線検査、パイプライン検査、または高所・水中など極限環境で作業する特殊ロボットまで、CubeMars は高信頼・高トルクの産業用駆動ソリューションを提供します。


[CubeMars RI シリーズ産業用関節モジュールの詳細を見る]

関連記事
 AKシリーズモータ、デバッガ、ホストコンピュータの紹介と接続
AKシリーズモータ、デバッガ、ホストコンピュータの紹介と接続
AKシリーズモータ、デバッガ、ホストコンピュータの紹介と接続
Oct 22,2024
ST-LINKを使用してCubeMars AKモーターのファームウェアを書き込む方法
ST-LINKを使用してCubeMars AKモーターのファームウェアを書き込む方法
ST-LINKを使用したCubeMars AKモーターのファームウェア書き込み方法を解説。接続、インポート、書き込み手順を網羅。
May 11,2026
あなたの次のロボティクスアクチュエータはキューブマーズにあります
あなたの次のロボティクスアクチュエータはキューブマーズにあります
キューブマーズの製品に興味があるかもしれませんが、私たちがどんな会社なのかを知る機会がなかったかもしれません
Aug 29,2025
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ