ユーザー登録
RI30 KV260は、高トルク密度を必要とするアプリケーション向けに設計された、コンパクトなフレームレス・インナーローター型トルクモーターです。わずか40 gの軽量設計で、最大230 mN·mのピークトルクを発揮し、Ø17 mmの中空軸を備えています。トルク、サイズ、動的性能のバランスが求められる四足歩行ロボット、協働ロボットの関節、ロボット用リスト、精密医療システムに適しています。

RI20 / RI30 フレームレストルクモーター

重量わずか40 g、プロファイル高さは最小14 mmでありながら、最大230 mN・mのピークトルクを発揮し、コンパクトなロボット関節用途に高い出力密度と負荷性能を提供します。

230 mN・mのピークトルクと高いトルク剛性により、急激な外乱や高負荷条件でも安定した性能を維持します。要求の厳しいモーション制御用途で、強力な定常支持力と高精度な外乱抑制を実現します。

コンパクトなØ38 mmのフォームファクタ内に、Ø17 mmの貫通穴を統合しており、電源、信号、または空圧ラインをモーターの中心部を通して配線できるため、機械設計を簡素化できます。

コギングトルクを5.26 mN・mに最適化することで、トルクリップルを低減し、スムーズで高精度なサーボ制御性能を実現します。
フレームレス設計により、精密ギアボックス、カスタムベアリング、構造フレームなどへの直接組み込みが可能となり、システムレベルのスペース利用率と設計の柔軟性を最大限に高めます。


| Size mm | φ38*14 | Insulation Class | H |
| Weight g | 40g | Insulation Withstand Voltage | 500V 5mA/2s |
| Operating Ambient Temperature | -20~50℃ | Insulation Resistance | 500V 10MΩ |
| Pole Pairs | 7 | Number of Slots | 12 |
| Electrical Specifications | |||
| Maximum Continuous Power W | 33 | Electrode Constant N·m/√W | 0.0247 |
| Rated Power V | 24 | Speed Constant RPM/V | 260 |
| Rated Torque N·m | 0.076 | Torque Constant N·m/A | 0.03673 |
| Peak Torque N·m | 0.23 | Back EMF Constant V/kRPM | 0.0038 |
| Rated Speed RPM | 4110 | Rotor Inertia g·cm² | 4.23 |
| No-Load Speed RPM | 6240 | Phase Resistance mΩ | 2200 |
| Rated Current A | 1.98 | Phase Inductance uH | 1410 |
| Peak Current A | 7.72 | Electromechanical Time Constant ms | 0.69 |
| Maximum Torque Density N·m/kg | 2.14 | Electrical Time Constant ms | 0.641 |
| Cogging Torque N·mm | 5.259 | ||
| Wiring Instructions | |||
| U | Black-200mm-26#AWG | Hv | / |
| V | Yellow-200mm-26#AWG | Hw | / |
| W | Red-200mm-26#AWG | VCC GND | / |
| Hu | / | L1/L2 | / |
| Performance Curves |
|
| Cogging Torque Curve |
|
| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 额定扭矩 (Nm) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (RPM) | ピークトルク (Nm) | ピーク電流 (A) | 無負荷回転速度 (RPM) | ワイヤー抵抗 (mΩ) | ワイヤーインダクタンス (μH) | 極対数 | 重量 (G) | サイズ(直径 × 長さ)MM | 操作 |
| RIポッティングシリーズ | RI115-PH KV40 溶接モデル | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*41 | |
| RIポッティングシリーズ | RI115-PH KV40 コネクタ付きモデル | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*42 | |
| RIポッティングシリーズ | RI85-PH KV85 コネクタ付きモデル | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*32 | |
| RIポッティングシリーズ | RI85-PH KV85 溶接モデル | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*31.5 | |
| RIポッティングシリーズ | RI75-PH KV70 溶接モデル | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*34 | |
| RIポッティングシリーズ | RI75-PH KV70 コネクタ付きモデル | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*36.2 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI100 KV105 | 24/36/48 | 252 | 1.76 | 13.6 | 1370/2100/2825 | 4.95 | 38.6 | 2184/3276/4368 | 126 | 366.7 | 14 | 500 | Ф104*26 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI80 V2.0 KV75 | 24/36/48 | 172 | 1.45 | 9.4 | 1135/1785/2430 | 4.1 | 9.4 | 1480/2220/2960 | 330 | 510 | 8 | 411 | Ф85*27 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI70 KV95 | 24/36/48 | 125 | 0.94 | 7.1 | 1270/1990/2710 | 2.68 | 21 | 1956/2934/3912 | 418 | 622.7 | 14 | 270.4 | Ф76*24 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI60 KV120 | 24/36/48 | 85 | 0.57 | 5.6 | 1440/2320/3190 | 1.63 | 16.8 | 2532/3798/5064 | 900 | 877.5 | 14 | 155.9 | Ф60*23 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI50 KV100 | 24/36/48 | 66 | 0.58 | 4.8 | 1090/1860/2600 | 1.67 | 14.8 | 2004/3006/4008 | 1420 | 1500 | 7 | 180.8 | Ф54*27 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI30 KV260 | 24 | 33 | 0.076 | 1.98 | 4110 | 0.23 | 7.72 | 6240 | 2.2 | 1.41 | 7 | 40g | φ38*14 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI20 KV600 | 16 | 18 | 0.024 | 1.47 | 7452 | 0.072 | 4.4 | 9600 | 1.89 | 0.45 | 7 | 20g | φ25*14.5 |