ユーザー登録
CubeMars RI20 KV600は、設置スペースが極めて限られた用途向けに設計された、超コンパクトなフレームレス・インナーロータートルクモーターです。わずか20 gの軽量ボディでありながら、高KV設計により高速な動的応答を実現し、低コギングトルクを維持することで滑らかで正確な動作を実現します。RI20 KV600は、サイズ、応答性、組み込み性が重要な、小型ロボット関節、精密医療機器、コンパクトな自動化システムに最適です。

RI20 / RI30 フレームレストルクモーター

直径わずかØ25 mm、重量20 gのRI20は、1グラムの重さや1ミリメートルの寸法が重要なミニチュアロボット関節や精密医療機器に最適な選択肢です。

16 Vで動作するこのモーターは、72 mN・mのピークトルクと9,600 rpmの無負荷回転数を発揮します。ローターの慣性モーメントが低く、コンパクトなモーションシステムにおいて高速な動的応答を実現

コンパクトなØ25 mmのフォームファクタ内に、Ø11.6 mmの貫通穴を統合しており、電源、信号、または空圧ラインをモーターの中心部を通して配線できるため、機械設計を簡素化できます

コギングトルクを0.95 mN・mに最適化することで、トルクリップルを低減し、スムーズで高精度なサーボ制御性能を実現します。
フレームレス設計により、精密ギアボックス、カスタムベアリング、構造フレームなどへの直接組み込みが可能となり、システムレベルのスペース利用率と設計の柔軟性を最大限に高めます。


| Size mm | φ25*14.5 | Insulation Class | H |
| Weight g | 20g | Insulation Withstand Voltage | 500V 5mA/2s |
| Operating Ambient Temperature | -20~50℃ | Insulation Resistance | 500V 10MΩ |
| Pole Pairs | 7 | Number of Slots | 12 |
| Electrical Specifications | |||
| Maximum Continuous Power W | 18 | Electrode Constant N·m/√W | 0.0115 |
| Rated Power V | 16 | Speed Constant RPM/V | 600 |
| Rated Torque N·m | 0.024 | Torque Constant N·m/A | 0.01592 |
| Peak Torque N·m | 0.072 | Back EMF Constant V/kRPM | 0.0016 |
| Rated Speed RPM | 7452 | Rotor Inertia g·cm² | 1.38 |
| No-Load Speed RPM | 9600 | Phase Resistance mΩ | 1890 |
| Rated Current A | 1.47 | Phase Inductance uH | 450 |
| Peak Current A | 4.4 | Electromechanical Time Constant ms | 1.03 |
| Maximum Torque Density N·m/kg | 4.85 | Electrical Time Constant ms | 0.24 |
| Cogging Torque N·mm | 0.946 | ||
| Wiring Instructions | |||
| U | Black-200mm-28#AWG | Hv | / |
| V | Yellow-200mm-28#AWG | Hw | / |
| W | Red-200mm-28#AWG | VCC GND | / |
| Hu | / | L1/L2 | / |
| Performance Curves |
![]() |
| Cogging Torque Curve |
![]() |
| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 额定扭矩 (Nm) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (RPM) | ピークトルク (Nm) | ピーク電流 (A) | 無負荷回転速度 (RPM) | ワイヤー抵抗 (mΩ) | ワイヤーインダクタンス (μH) | 極対数 | 重量 (G) | サイズ(直径 × 長さ)MM | 操作 |
| RIポッティングシリーズ | RI115-PH KV40 溶接モデル | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*41 | |
| RIポッティングシリーズ | RI115-PH KV40 コネクタ付きモデル | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*42 | |
| RIポッティングシリーズ | RI85-PH KV85 コネクタ付きモデル | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*32 | |
| RIポッティングシリーズ | RI85-PH KV85 溶接モデル | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*31.5 | |
| RIポッティングシリーズ | RI75-PH KV70 溶接モデル | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*34 | |
| RIポッティングシリーズ | RI75-PH KV70 コネクタ付きモデル | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*36.2 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI100 KV105 | 24/36/48 | 252 | 1.76 | 13.6 | 1370/2100/2825 | 4.95 | 38.6 | 2184/3276/4368 | 126 | 366.7 | 14 | 500 | Ф104*26 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI80 V2.0 KV75 | 24/36/48 | 172 | 1.45 | 9.4 | 1135/1785/2430 | 4.1 | 9.4 | 1480/2220/2960 | 330 | 510 | 8 | 411 | Ф85*27 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI70 KV95 | 24/36/48 | 125 | 0.94 | 7.1 | 1270/1990/2710 | 2.68 | 21 | 1956/2934/3912 | 418 | 622.7 | 14 | 270.4 | Ф76*24 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI60 KV120 | 24/36/48 | 85 | 0.57 | 5.6 | 1440/2320/3190 | 1.63 | 16.8 | 2532/3798/5064 | 900 | 877.5 | 14 | 155.9 | Ф60*23 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI50 KV100 | 24/36/48 | 66 | 0.58 | 4.8 | 1090/1860/2600 | 1.67 | 14.8 | 2004/3006/4008 | 1420 | 1500 | 7 | 180.8 | Ф54*27 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI30 KV260 | 24 | 33 | 0.076 | 1.98 | 4110 | 0.23 | 7.72 | 6240 | 2.2 | 1.41 | 7 | 40g | φ38*14 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI20 KV600 | 16 | 18 | 0.024 | 1.47 | 7452 | 0.072 | 4.4 | 9600 | 1.89 | 0.45 | 7 | 20g | φ25*14.5 |