Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
技術のブレークスルーとイノベーション
臨床応用の展望と限界
今後の展開と課題

仿生手臂制御の新しいアプローチ:磁性インプラントが切断者に巧妙な握る機能を再び与える

CubeMars / Sep 20,2024

Bionic Arm Control

近年、バイオニックアーム技術は目覚ましい進歩を遂げている。最新の研究では、Myokinetic Interface(筋運動インターフェイス)に基づく、義肢制御への革新的なアプローチが示されている。この画期的な技術は、筋肉の収縮によって生じる磁石の変位を利用して使用者の意図を解読するもので、切断患者にまったく新しい手足の制御方法を提供する。この研究は、この技術の臨床的な実現可能性を示すだけでなく、将来的な人間とコンピュータの相互作用の探求の基礎を築くものである。


技術のブレークスルーとイノベーション


Myokinetic Control Interfaceの核となるアイデアは、磁石を埋め込んで筋肉の物理的変位を捉えることで、ユーザーの意図を解釈することである。研究チームは、被験者の残存肢体に6個の小型永久磁石を埋め込み、完全自己完結型の義肢システムを開発した。このシステムには、すべてのハードウェア部品とバッテリーが義肢装具のレシーブ・チャンバーに組み込まれており、磁石の位置の変化を検出することで、器用なロボットハンドをリアルタイムで制御することができる。


研究チームは、磁石を埋め込むターゲット筋として、尺側手根屈筋(FCU)、指伸筋(ED)、長指屈筋(FPL)を選んだ。埋め込まれた永久磁石の大きさは2mmで、医療グレードの素材に包まれていた。定期的な超音波画像モニタリングにより、研究者らは、正確な義足コントロールの実現に不可欠な筋収縮時に、磁石が安定した変位を生み出すことができることを確認した。


義手の制御を可能にするため、研究チームは経皮的磁石定位装置(TML)を開発した。この装置は、受信キャビティに配置されたグリッド状のセンサーによって、磁石の位置と向きをリアルタイムで追跡する。これらのデータは、筋運動コントローラーの入力信号として使用され、処理されてロボットハンドの制御コマンドに変換される。システムの有効性を検証するために、直接制御とパターン認識の2つの制御戦略が用いられた。


臨床応用の展望と限界


このテクニックの臨床応用は、筋運動学的制御インターフェースのユニークな利点を実証している。このテクニックは、従来の筋電図によるコントロール方法と比較して、いくつかの重要な利点を提供する:


1.感染リスクの低減:埋め込み型永久磁石は、ワイヤレス電源や経皮的なワイヤーを必要としないため、感染リスクや長期的な安定性の問題が軽減される。


2.細かいコントロール:磁石のサイズが小さいため、より多くの筋肉部位に埋め込むことができ、理論的にはより自由度の高いコントロールが可能になる。


3.直接測定: マグネット変位は筋の長さと速度を直接測定し、筋の活性化と筋力をより正確に関連付けるのに役立ちます。


しかし、この技術の実装にはいくつかの課題がある。例えば、肘の動きが磁石の相対位置に影響を与える可能性があり、信号処理の複雑さが増す。研究チームは、巧みなアルゴリズム設計と有効/無効スイッチによって、これらの問題のいくつかを克服した。


今後の展開と課題


この先駆的な研究は、筋運動制御インターフェースのさらなる発展への道を指し示すものである。今後の研究は以下の分野に焦点を当てるべきである:


1.生体力学的メカニズムの研究:埋め込む磁石の位置と数を最適化するために、筋肉の収縮と組織の変形のメカニズムを徹底的に研究する。


2.手術手技の改善:信号品質を最大化し、組織反応を最小化するための手術手技と磁石設計の改善。


3.信号処理の最適化:より高度な信号処理と機械学習アルゴリズムの開発により、複数の自由度を同時に制御するためのより多くの情報を抽出する。


長期臨床試験も不可欠である。6週間の試験では有意な副作用は認められなかったが、長期的な植え込みに対する磁石の安全性と安定性を評価する必要がある。また、この新しいインターフェイスの適応過程と患者の長期的経験を理解することも極めて重要である。


筋運動制御インターフェースは、義肢装具制御の分野に新たな可能性を開きます。この技術は大きな可能性を示しており、切断患者により直感的で柔軟な義肢制御を提供するだけでなく、人間とコンピュータの相互作用の新たな道を切り開く可能性もある。技術の改良が進めば、近い将来、この磁石インプラントを利用した義肢装具制御システムが、より多くの患者に恩恵をもたらし、失われた機能を取り戻し、生活の質を向上させるのに役立つようになると期待するのが妥当である。


関連記事
ブラシレスDCモータの総合分析
ブラシレスDCモータの総合分析
今日はブラシレスDCモータの動作原理、構成部品、用途、購入と使用方法の5つの側面から包括的にブラシレスDCモータを説明するための提案になります。
May 31,2024
複雑環境ロボット用モーター応用事例:宇宙・惑星探査から長期間無人運用まで
複雑環境ロボット用モーター応用事例:宇宙・惑星探査から長期間無人運用まで
复杂環境におけるロボット用モーターの選定では、ピークトルクや回転速度などの単一パラメータだけに注目するのではなく、実際の作業環境、ロボットの用途、機械構造、そして制御要件を総合的に考慮して評価する必要があります。
Sep 28,2026
ロボットアクチュエータがロボットのより柔軟なモーションを実現する仕組み
ロボットアクチュエータがロボットのより柔軟なモーションを実現する仕組み
ロボットアクチュエータがヒューマノイドロボットから実用アプリケーションまでのロボットの運動性能をどのように向上させるのか、CubeMars AKシリーズソリューションとともに詳しくご紹介します。
Jul 29,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ