Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
ジンバルモーターとは
ロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおけるジンバルモーターの役割
ロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおけるジンバルモーターの動作原理
ロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおけるジンバルモーターのシステムレベルでの利点
ロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおけるジンバルモーターの応用
ジンバルモーターの主要特徴とパラメータ
ジンバルモーターとBLDCモーターの比較
ジンバルモーター選定におけるエンジニアリング上の考慮事項
まとめ

ロボティクスおよびビジョンシステムに適したジンバルモーターの選定方法

CubeMars / Mar 17,2026

ジンバルモーターとは


ジンバルモーターは、1軸または複数軸に沿った回転を高精度に制御するために設計された専用モーターです。機械的な遊びや摩擦を最小限に抑えながら、滑らかで再現性の高い動作を実現し、標準的なモーターとは一線を画します。そのため、高精度が求められる用途に最適です。


これらのモーターは、正確な姿勢制御と安定性が重要となるロボティクスおよびビジョンシステムにおいて不可欠なコンポーネントです。高精度な回転制御を可能にすることで、ジンバルモーターはカメラ、センサー、測定機器などのデバイスの基盤を形成し、動的な環境下でも信頼性の高い動作を実現します。

 

what-a-gimbal-motor-is


ロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおけるジンバルモーターの役割


ロボティクスおよびビジョンプラットフォームでは、正確な姿勢維持は、動作生成と同じくらい重要です。センサーはターゲットに対して常に正しく位置合わせされる必要があり、カメラは安定した視点を維持しなければならず、ロボットのツールは精密な軌道に従う必要があります。ジンバルモーターは、1軸または複数軸にわたる制御された回転運動を提供することで、これらの要件に対応します。


1.  ロボティクスにおいて、ジンバルモーターは一般的にいくつかの機能的役割を果たします:


  • 精密な動作制御は主要な機能のひとつです。ロボットアーム、センサーマウント、検査機構に統合されると、ジンバルモーターはシステムが事前に定められた軌道を高い位置精度で追従することを可能にします。この能力は、操作タスク、自動検査、測定システムなど、位置の一貫性が要求される場合に不可欠です。


  • もう一つの重要な役割は、多軸の協調制御です。多くのロボティクスプラットフォームでは、複数の回転軸にわたる同時制御が必要です。複数のジンバルモーターを同期させることで、システムはピッチ、ヨー、ロールの協調調整など、複雑な空間運動を実現できます。この協調運動は、特に関節型ロボットやセンサー追跡システムにおいて重要です。


  • ジンバルモーターはまた、適応型センサー位置制御をサポートします。ロボットの認識システムでは、センサーが最適なデータ取得を維持するために頻繁に姿勢を調整する必要があります。ジンバル機構により、センサーは動的に再配置でき、ナビゲーション、マッピング、制御アルゴリズムにおける信頼性の高い測定およびフィードバックを保証します。


2.  ビジョンシステムにおいては、ジンバルモーターの重要性がさらに明確になります。イメージング機器は動作による干渉に非常に敏感であり、わずかな振動でも画像品質が低下します。したがって、ジンバルモーターは以下の重要な機能を可能にします:

  • カメラの安定化:プラットフォームが移動してもカメラを安定させる。

  • スムーズなパンおよびチルト:追跡や監視タスクのために制御されたカメラ運動を実現。

  • 振動補償:振動、衝撃、環境動作の影響を低減。


これらの役割を通じて、ジンバルモーターは制御アルゴリズムと物理的運動を結ぶ重要な機械層を形成します。電子制御信号を安定かつ精密な姿勢調整に変換する能力により、現代のロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおいて不可欠な存在となっています。

 

cases-of-gimbal-motor


ロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおけるジンバルモーターの動作原理


ジンバルモーターは、電気制御信号を1軸または複数軸に沿った制御された機械運動に変換することで、精密な回転を実現します。その動作原理は、動的条件や負荷変動下でも滑らかで正確、かつ再現性のある動作を保証するよう設計されています。動作の主要な側面は、以下の領域に分類できます。


1.  トルク生成と動作制御


基本的なレベルでは、ジンバルモーターは、固定子巻線と回転子の永久磁石間の電磁相互作用により回転トルクを生成します。巻線に電流が流れると回転磁界が生じ、回転子を駆動して制御された回転運動を発生させます。


連続回転用の従来型モーターとは異なり、ジンバルモーターは通常、正確な角度位置決めと滑らかなトルク出力に最適化されています。モーター巻線に供給される電流を調整することで、制御システムはトルクを動的に調整し、所望の姿勢を達成できます。


このリアルタイムトルク制御により、モーターは以下を実現可能です:

  • 取り付けられたプラットフォームを精密に位置決め

  • 外乱発生時の迅速な補正

  • 加速や方向変更中の安定した動作の維持


その結果、システムは正確かつ再現性の高い回転運動を実現でき、ロボットの操作やビジョンの安定化タスクに不可欠な性能を提供します。


2.  多軸安定化


多くのロボティクスおよびビジョンシステムでは、複数軸にわたる姿勢制御が必要です。ジンバルアセンブリは、通常、ピッチ、ヨー、場合によってはロールを制御する2軸または3軸の直交回転軸で構成されます。各軸は独立したモーターで駆動され、制御システムがその運動を同期させて全体の安定性を維持します。外乱が一つの軸に影響を与えた場合、システムは複数のモーターを同時に調整して所望の姿勢を復元できます。


この協調型多軸制御により、プラットフォームは移動中でもセンサーの整列を維持しながら滑らかなパンおよびチルト運動を実現できます。また、振動や突然のプラットフォーム動作などの環境的外乱に効果的に対応可能です。その結果、多軸ジンバルシステムは、ホストプラットフォームが複雑または動的な動きを行っても、正確な姿勢を保持できます。


3.  システムタイプ別の性能考慮


ジンバルモーターの動作性能は、システムの要求によって異なります:

  • 軽量またはモバイルプラットフォームでは、応答速度向上のため低慣性モーターが必要です。

  • 産業用または重負荷システムでは、大きなペイロードに対応する高トルクと堅牢な安定性が優先されます。

  • ビジョン重視システムでは、画像品質やセンサー精度を維持するために振動や機械的遊びの最小化が重要です。


ジンバルモーターが提供する安定性、精度、適応性の組み合わせにより、システムは効果的に動作でき、ロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおける具体的応用の検討へとつながります。

 

ロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおけるジンバルモーターのシステムレベルでの利点


ジンバルモーターは、システムレベルで複数の利点を提供し、ロボティクスおよびビジョンプラットフォームがより高い精度、安定性、運用効率を達成できるようにします。制御されたモーター動作を滑らかで正確な運動に変換することで、システム全体の性能を向上させ、正確な姿勢維持に依存するタスクの信頼性を高めます。


主なシステムレベルの利点には以下が含まれます:

  • 安定性の向上:振動、衝撃、予期しない動きに対応し、カメラやセンサーの姿勢を安定させます。

  • 精度の改善:検査、測定、イメージングタスクにおいて重要な、精密な位置決めおよび角度制御をサポートします。

  • 応答速度の向上:システムや環境の動的変化に対して迅速に調整可能で、リアルタイム性能を向上させます。

  • ペイロード適応性:軽量カメラから重いロボットツールまで、異なるペイロードでも一貫した性能を維持します。

  • 統合の柔軟性:モバイルロボット、ドローン、産業用検査システムなど、さまざまなロボティクスおよびビジョンプラットフォームに適用可能です。


プラットフォームタイプシステム上の利点使用例
モバイルロボット高速な多軸調整ナビゲーションおよびセンサー整列
UAVビジョンシステム振動補償航空撮影の安定化
産業用検査高い位置精度自動品質管理
ロボットアーム滑らかな協調運動多軸組立または操作


まとめると、これらの利点により、ジンバルモーターは異なるプラットフォームにおけるシステム性能を直接向上させ、より精密で安定した応答性の高い動作を可能にします。その多用途性と信頼性により、動的かつ要求の高い環境において、ロボティクスおよびビジョン用途の重要な構成要素となります。


ロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおけるジンバルモーターの応用

 

applications-of-gimbal-motor

 

 

ジンバルモーターは、ロボティクスおよびビジョンプラットフォーム全般で広く使用されており、精密な回転制御と能動的な安定化を提供します。動的条件下でも一貫した姿勢を維持する能力により、正確なセンサー整列、安定したイメージング、および応答性の高い動作制御に依存するシステムにおいて不可欠な存在です。

 

軽量ビジョンシステム


コンパクトなビジョンプラットフォームでは、カメラやセンサーの滑らかで制御された動作を確保するためにジンバルモーターが用いられます。イメージングモジュールを安定化することで、デバイスが移動中や軽微な外乱を受ける場合でも画像の鮮明さを保持できます。典型的なプラットフォームには、ハンドヘルド検査ツール、小型UAV、携帯型イメージング機器が含まれます。


これらのシステムでは、モーターは低慣性と十分なトルク出力のバランスを取る必要があります。これにより、センサーの位置を安定させながら迅速な姿勢調整が可能となり、イメージング機器は安定性を保ちつつ、動作指令や環境変化に素早く対応できます。

 

モバイルロボティクスプラットフォーム


自律移動ロボットや空中ドローンを含むモバイルロボットでは、ナビゲーション中に搭載センサーやカメラを安定化するためにジンバルモーターが使用されます。センサーの姿勢を一定に保つことは、信頼性の高い認識、マッピング、および環境認識のために不可欠です。


この目的を支えるために、ジンバルモーターは通常以下を可能にします:

  • プラットフォーム移動中のセンサー整列の安定化

  • 柔軟な観察やターゲット追跡のための多軸運動

  • 搭載ビジョンシステムへの振動影響の低減


これらの機能により、ロボットは不整地や動的環境下でも正確なセンシングと信頼性の高いデータ取得を維持できます。

 

産業用および重負荷ビジョンプラットフォーム


産業環境では、ジンバルモーターはロボットアーム、自動検査システム、組立ステーションなど、精密な姿勢制御が求められる場面で一般的に統合されます。これらのシステムは連続稼働することが多く、産業用カメラ、測定センサー、監視機器などの重いペイロードを扱う場合もあります。


このような条件下で安定した性能を維持するため、ジンバルモーターは高トルク出力、安定した多軸運動、一貫した位置精度を提供する必要があります。これにより、検査や監視プロセス中にカメラやセンサーが正しく整列した状態を維持できます。


産業用途ジンバルモーターの役割
自動検査システムカメラを安定化し、一貫した画像取得を可能にする
ロボット組立ラインセンサーやツールの精密な姿勢制御を実現
プロセス監視装置稼働中のセンサー位置を安定化


これらのプラットフォーム全体において、ジンバルモーターは制御システムと物理的運動を結ぶ重要なインターフェースとして機能します。安定した姿勢、滑らかな回転運動、外乱への迅速な補正を可能にすることで、幅広いロボティクスおよびビジョン用途において信頼性の高い運用をサポートします。


ジンバルモーターの主要特徴とパラメータ


ジンバルモーターを選定する際には、複数の性能パラメータを総合的に評価する必要があります。用途によって具体的な要件は異なりますが、ロボティクスおよびビジョンプラットフォームでの性能を決定するいくつかの主要な特性があります。

 

トルクおよび負荷能力


トルクは、特にペイロードが回転軸からオフセットしている場合に、モーターが安定した姿勢を維持できるかどうかを決定します。実際のシステムでは、必要トルクは軽量カメラの場合で0.5 Nm未満、中型~大型の安定化プラットフォームでは1–2 Nm以上に及ぶことがあります。そのため、モーターのトルクはペイロード質量および構造的ジオメトリに適合させることが重要です。


例えば、CubeMars GL35 KV100クラスの中型ジンバルモーターはこの範囲のトルクを提供するよう設計されており、モバイルロボティクスおよびビジョンプラットフォームでの安定運用をサポートします。

 

KV値と動作特性


KV値は、モーターが制御入力に対してどのように応答するかに直接影響します。ジンバルモーターは一般的に20–100 KVの範囲で動作し、低いKV値は低速制御の滑らかさと安定性を向上させます。精密安定化用途では25–30 KV前後の設計が一般的であり、軽量システムでは高速応答を得るために高KV値を選択することもあります。適切なKV値を選定することは、応答性と動作の滑らかさのバランスにおいて重要です。

 

滑らかさおよび低速安定性


ジンバル用途では、低速時の滑らかな動作が不可欠です。重要な要因のひとつがコギングトルクで、マイクロ振動や制御精度に影響します。コギングトルクを低減することで、動作の連続性が向上し、イメージングの安定性が改善されます。最適化されたモーター設計では、コギングトルクを30%以上削減でき、明らかに滑らかな動作を実現できます。


この改善は、CubeMars GL60 II KV28のような高精度モデルで特に顕著で、低コギング特性により精密ビジョン作業を支援します。

 

制御精度とシステム応答性


ジンバルモーターの性能はモーター単体だけでなく、制御システムにも依存します。高性能構成では通常以下を使用します:

  • クローズドループ制御

  • 高周波電流調整

  • 精密な位置フィードバック


モーターとドライバーを統合し、CANやPWMなどの通信プロトコルをサポートするソリューションは、システムアーキテクチャを簡素化しつつ、応答速度と制御精度を向上させます。

 

機械設計および統合上の制約


機械設計はシステム統合および全体性能において重要な役割を果たします。典型的なジンバルモーターの特徴には以下があります:

  • ケーブル配線やスリップリング統合用の中空軸構造(例:約20 mmボア)

  • コンパクト設計で、軽量プラットフォーム向けに100 g未満の小型モーター

  • 多軸構成に対応可能なスケーラブルなフォームファクター


これらの特性により、UAVジンバル、ロボットビジョンモジュール、回転検査システムなどへの柔軟な展開が可能になります。

 

実際のアプリケーションでは、トルク、KV値、滑らかさ、制御精度、機械設計を総合的に考慮する必要があります。これらのパラメータを適切にバランスさせることで、幅広いロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおいて、安定かつ正確で応答性の高い性能を実現できます。


advantages-of-gimbal-motor


ジンバルモーターとBLDCモーターの比較


ジンバルモーターはブラシレスDC(BLDC)技術に由来しますが、設計目的は根本的に異なります。


ジンバルモーターは低速での精密性、滑らかさ、安定化を重視する一方、BLDCモーターは効率的な連続回転と出力を重視します。システムが求めるのが正確な位置決めか、持続的な回転運動かによって選択が変わります。

 

比較と選定ガイド


評価基準ジンバルモーターBLDCモーター推奨選択
主な機能精密な位置決め・安定化連続回転・出力供給システム目標による
速度範囲低速 / ほぼ静止中速〜高速ジンバル(低速)/ BLDC(高速)
トルク特性低速で滑らかなトルク高回転域でピークトルクジンバル(制御)/ BLDC(出力)
動作の滑らかさ非常に高い(低コギング)中程度ジンバル
制御方式クローズドループ精密制御オープンループ / 速度制御ジンバル(精密)/ BLDC(簡易)
外乱応答高速安定化補償能力は限定的ジンバル
機械構造直接駆動、しばしば中空軸ギアボックス付きの場合が多いジンバル(統合)/ BLDC(駆動系)
システム複雑性高め(フィードバック/制御が必要)低め(実装が簡単)BLDC


ジンバルモーターとBLDCモーターは、共通のブラシレス構造を持ちながらも異なる役割を果たします。

  • ジンバルモーター:精密性、滑らかな動作、リアルタイム安定化が必要な用途に適しています。

  • BLDCモーター:連続回転、効率、出力が求められる用途で効果的です。


適切なモータータイプを選定することで、システム性能を最適化し、不要な設計の複雑化を避けることができます。BLDCモーターの特性や応用については、別途ガイドをご参照ください ブラシレスDCモータの総合分析。


ジンバルモーター選定におけるエンジニアリング上の考慮事項


ジンバルモーターを選定する際には、アクチュエータがプラットフォームとどのように連携するか、サポートするペイロード、そしてシステムが要求する動作制御レベルを評価する必要があります。単一の仕様に着目するのではなく、実運用条件下での姿勢安定性、応答性、位置決め精度に影響を与える複数の要素を総合的に分析することが一般的です。

 

1. トルクおよび負荷要件の定義


エンジニアリングの観点では、モーター選定はペイロードおよび機械的制約の定義から始まります。モーターは、カメラ、センサー、ロボットツールなどの搭載部品の質量および回転軸からの距離によって生じるモーメントを支える十分なトルクを生成する必要があります。


適切なトルク容量により、加速時、急な方向変化時、外乱発生時でもシステムは安定した姿勢を維持できます。トルク余裕が不足している場合、プラットフォームは応答遅延や正確な整列維持の困難を経験する可能性があります。

 

2. 慣性および動的応答性の評価


トルク能力に加えて、モーターの動的特性はシステム性能に大きく影響します。ローター慣性は、制御指令に応じてモーターが加速・減速する速度に関係します。

低慣性は通常、安定化速度と動作応答性を向上させ、特にモバイルや軽量プラットフォームで有益です。低慣性設計の主な利点は以下の通りです:

  • 移動中の姿勢補正が迅速

  • 制御入力への応答性向上

  • 急速な動作調整時の滑らかな動き


これらの特性は、頻繁に動作や環境外乱が発生するシステムにおいて、センサー姿勢を安定させるのに役立ちます。

 

3. 精度および再現性の評価


多くのロボティクスおよびビジョン用途では、正確で再現性のある姿勢維持が不可欠です。わずかな角度の偏差でも、画像品質、測定精度、ロボット操作タスクに影響を与える可能性があります。


重要な性能指標には、角度位置決め精度、再現性、動作の滑らかさなどがあります。精密制御用に設計されたモーターは、高分解能エンコーダや高度な制御アルゴリズムを備えており、負荷変動下でも安定した位置決めを維持できます。

 

4. 統合および制御互換性の考慮


性能仕様だけでなく、実際の統合性も適切なジンバルモーター選定において重要です。アクチュエータはジンバルの機械構造に適合する必要があり、プラットフォームの制御アーキテクチャと互換性があることが求められます。

統合要素エンジニアリング上の考慮事項
モーターサイズおよび取り付け機械構造との適合性を決定
重量分布バランスおよび動的安定性に影響
制御インターフェースシステムのモーションコントローラーと整合性が必要
フィードバックセンサークローズドループ姿勢制御を可能にする


これらの要素間の互換性を確保することで、エンジニアは効率的にモーターを統合し、信頼性の高い動作制御を維持できます。

 

トルク能力、動的応答性、位置決め精度、システム統合を総合的に考慮することで、ロボティクスおよびビジョンプラットフォームの特定の性能要件に適合するジンバルモーターを特定できます。

 

gimbal-motor-gl60-II-kv28

 


CubeMarsジンバルモーターシリーズ:ロボティクスおよびビジョンプラットフォーム向け


前述の選定原則に基づき、以下のCubeMarsジンバルモーター各モデルは、異なる仕様が実際のシステム要件にどのように適合するかを示しています。

これらのモーターはブラシレスモーター技術をコンパクトな機械設計と統合しており、精密なトルク制御、高速応答、正確なセンサー位置決めやカメラ安定化を必要とするシステムで信頼性の高い動作を実現します。


モデル定格トルク (Nm)最大トルク (Nm)定格回転速度 (rpm)主な特徴最適用途
GL35 KV1000.150.46815超軽量、高速応答小型カメラ、コンパクトセンサー
GL60 KV250.61.75310トルクとサイズのバランスモバイルロボティクス、ビジョンモジュール
GL60 II KV280.61153低コギング+統合ドライバー高精度安定化
G80 (KV30/KV60)1.02.9450–1010高トルク、大型中空軸LiDAR、レーダー、重負荷


これらのモデルはCubeMarsジンバルモーターラインアップ内の典型的な構成例であり、エンジニアがペイロード重量、安定化性能、動作精度などのシステム要件に応じてモーター特性を適合させる際の参考となります。


より幅広い選択肢や詳細な仕様については、CubeMarsジンバルモーターシリーズ全体をご覧いただき、用途に最適なソリューションを特定してください。

 

まとめ


ジンバルモーターは、ロボティクスおよびビジョンプラットフォームにおいて、安定性、精度、応答性の高い動作制御を提供する重要なコンポーネントです。本記事では、ジンバルモーターの役割、動作原理、システムレベルでの利点、実際の応用、および適切なモーター選定のための主要なエンジニアリング上の考慮事項について解説しました。


これらの観点を理解することで、エンジニアや設計者は、ジンバルモーターがロボティクスおよびビジョンプラットフォーム内で正確な姿勢制御と信頼性の高い性能を実現する仕組みを明確に把握できます。


関連記事
CubeMarsがトロント大学フォーミュラレーシングチームを支援し、UT24イベントで輝く
CubeMarsがトロント大学フォーミュラレーシングチームを支援し、UT24イベントで輝く
トロント、カナダ - トロント大学フォーミュラレーシングチームは、CubeMarsの大力支持を受けて、2024 年 FSAEシーズンのエキサイティングなスタートを迎えました。
Apr 28,2024
GL40 II ジンバルモーター:ドライブ装備、滑らかな運転、大きな中空
GL40 II ジンバルモーター:ドライブ装備、滑らかな運転、大きな中空
2025年に新たに登場したGL40Ⅱジンバルモーターは、中空ドライブボードの追加、電磁設計の改善、コネクタのアップグレードを特徴としており、安定した性能と柔軟な制御を実現しています。
Jan 13,2025
高端云台システム専用設計 - 外転云台モーターGL100
高端云台システム専用設計 - 外転云台モーターGL100
CubeMars 外転云台モーターGL100は、小型で軽量、低ギャップ、低消費電力で、高級云台システム専用に設計されています。
Aug 24,2023
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ