Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

ビデオセンター
目次
プロジェクトの課題:医療リハビリテーション装置における「スペースとパワー」のジレンマ
ソリューション:CubeMars AK シリーズが小型と高出力を両立する理由
動画の見どころ:テクノロジーが生み出す人に優しいリハビリテーション
よくある質問(FAQ)
医療・リハビリテーションロボット向け駆動ソリューションをさらに探る

キューブマーズモーターが筋萎縮リハビリロボットを支える | シェルブルック大学

CubeMars / Jun 30,2026

テクノロジーの究極の目的は、人々の生活をより良くすることです。本動画では、ヘルスケア分野における CubeMars の意義ある応用事例をご紹介できることを大変光栄に思います。カナダのシェルブルック大学(Université de Sherbrooke)の研究チームは、筋萎縮症(Muscular Atrophy)患者向けに特別設計された革新的なリハビリテーション装置の開発に成功しました。


CubeMars AK10-9 および AK80-64 ロボット関節モーターを搭載することで、この装置は「コンパクトな設計」と「高トルク出力」の理想的なバランスを実現し、患者に対して安全かつ高精度な受動・能動ストレッチリハビリテーション運動を提供します。このプロジェクトは、医療リハビリテーション分野におけるロボット工学の大きな可能性を示しています。


プロジェクトの課題:医療リハビリテーション装置における「スペースとパワー」のジレンマ


筋萎縮症患者のリハビリテーションストレッチでは、従来の理学療法は治療士による手技に依存することが多く、人手が必要になるだけでなく、力の大きさを定量化し、一定に維持することが困難でした。自動化されたリハビリテーションロボットの開発には、非常に厳しいエンジニアリング上の課題があります。


  1. 極限まで制限されたサイズと重量:リハビリテーション装置は通常、患者の身体に近接して使用されます(ウェアラブルデバイスやベッドサイド型装置など)。内部の機械スペースは非常に限られており、患者に圧迫感や負担を与えないため、装置自体も軽量である必要があります。

  2. 高トルクと小型化の矛盾:萎縮した筋肉や関節を伸ばすには、継続的で安定した力の出力が必要です。しかし従来のモーターでは、十分なトルクを実現しようとすると、サイズや重量が大きくなりがちでした。

  3. 医療レベルの安全性と柔軟性:患者の筋肉や関節は非常にデリケートであり、装置が強引な力を加えることは絶対に避けなければなりません。モーターには高精度な力制御能力と柔軟な応答性が求められ、患者の抵抗をリアルタイムで検知し、安全に対応する必要があります。


ソリューション:CubeMars AK シリーズが小型と高出力を両立する理由


これらの課題を解決するため、シェルブルック大学の研究チームは厳密な選定を行い、最終的に CubeMars AK10-9 および AK80-64 モーターをリハビリテーション装置の中核駆動源として採用しました。医療用途における主なメリットは以下の通りです。


1. 優れたトルク密度により、物理的なスペース制限を突破:AK10-9 と AK80-64 は、高性能ブラシレスモーター、精密遊星減速機、FOC ドライバーを非常にコンパクトなアルミ合金筐体に統合しています。この優れたパワー密度により、研究チームは小型のロボット関節内部に強力なアクチュエータを搭載することが可能となり、リハビリテーション装置全体のサイズと重量を大幅に削減しながら、患者の快適性を向上させました。

2. 医療グレードの高精度な力制御と極めて滑らかな動作:リハビリテーションストレッチでは、急激な動きや不安定な動作は避ける必要があります。CubeMars モーターは高度な FOC(磁界方向制御)アルゴリズムを採用し、極めて低いコギングトルクと高いトルク制御帯域を実現しています。これにより、モーターは動作開始時や停止時でも非常に滑らかに動作し、ミリメートルおよびミリニュートンメートルレベルの精度でストレッチ軌道を制御できます。その結果、患者は機械的に引っ張られる感覚ではなく、優しく継続的なサポートを受けることができます。

3. 高い統合性により機械設計を簡素化し、信頼性を向上:従来のリハビリテーション装置では、「モーター+減速機+エンコーダ+ドライバー」といった複雑な構成が必要になる場合があります。これは貴重なスペースを消費するだけでなく、故障リスクの増加にもつながります。CubeMars の一体型ロボット関節設計は、プラグアンドプレイによる統合を可能にし、機械配線や組み立て工程を大幅に簡略化します。これにより研究チームは、リハビリテーションアルゴリズムや人体工学設計など、より重要な開発に集中できます。


動画の見どころ:テクノロジーが生み出す人に優しいリハビリテーション


本動画では、医療リハビリテーション装置における CubeMars モーターの優れた性能を直接ご覧いただけます。


  1. 装置動作のデモンストレーション:AK10-9 および AK80-64 モーターを搭載したリハビリテーションロボットアームの動作をクローズアップで紹介し、極めて滑らかで静かなストレッチ動作を実現しています。

  2. コンパクト構造の紹介:装置内部の小型関節モジュールを確認し、限られたスペースの中で CubeMars モーターがどのように高トルクを発揮するかをご紹介します。

  3. 研究コンセプトの紹介:シェルブルック大学の研究チームが、CubeMars の駆動ソリューションを活用し、先進的なリハビリテーションの考えを信頼性の高い工学的システムへと実現した過程をご紹介します。


よくある質問(FAQ)


Q1:医療リハビリテーションロボットの関節モーターには、どのような特別な要求がありますか?


A:「絶対的な精度と速度」を重視する産業用ロボットアームとは異なり、医療リハビリテーションロボットでは、安全性、柔軟性(インピーダンス制御能力)、低騒音、そして小型・軽量設計がより重要視されます。高分解能エンコーダと最適化された制御アルゴリズムを備えた CubeMars AK シリーズモーターは、医療用途に求められる柔軟な力制御を効果的にサポートします。


Q2:ストレッチ中に患者が突然痛みを感じて抵抗した場合、モーターは安全ですか?


A:はい、安全です。CubeMars モーターは高周波トルクフィードバックとインピーダンス制御モードに対応しています。

システムが外部抵抗の異常な増加(筋肉のけいれんや患者の抵抗など)を検知すると、制御システムは瞬時に反応し、モーターを柔軟な追従モードまたは安全停止状態へ移行させることができます。これにより、二次的な機械的損傷のリスクを大幅に低減します。


医療・リハビリテーションロボット向け駆動ソリューションをさらに探る


筋萎縮症リハビリテーション装置、下肢外骨格ロボット、上肢アシストロボットアームなど、CubeMars は高いパワー密度と安全性を兼ね備えた小型アクチュエータソリューションを提供します。


[CubeMars AK10-9 の仕様と寸法を詳しく見る]

関連記事
OpenExo:CubeMars AKモーターを搭載したオープンソース外骨格
OpenExo:CubeMars AKモーターを搭載したオープンソース外骨格
ノーザンアリゾナ大学のOpenExoプロジェクトが、CubeMars AKシリーズモーターを活用してモジュール式の股関節・足首・肘用外骨格を構築する方法をご紹介します。
Jun 17,2026
ST-LINKを使用してCubeMars AKモーターのファームウェアを書き込む方法
ST-LINKを使用してCubeMars AKモーターのファームウェアを書き込む方法
ST-LINKを使用したCubeMars AKモーターのファームウェア書き込み方法を解説。接続、インポート、書き込み手順を網羅。
May 11,2026
CubeMars V3.0上位機用ベーシックユーザーガイド
CubeMars V3.0上位機用ベーシックユーザーガイド
1、V3.0モーターをR-LINK V3.0に接続する方法;2、モーターを上位機(パソコン)に接続する方法;3、上位機インターフェースの紹介;4、サーボモード制御のデモンストレーション;5、MITフォースコントロールモードのデモンストレーション
Jul 03,2025
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ