Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

ビデオセンター
目次
準備
Step 1:基本ハードウェア配線
Step 2:モーターを MIT 制御モードへ切り替える
Step 3:制御ロジックの設定
Step 4:動作テストと結果確認
よくある質問(FAQ)
さらに多くの CubeMars ロボット駆動ソリューションを探索

チュートリアル:ArduinoでCubeMars AK45-36モーターを制御する方法

Jay / Jun 17,2026

ロボット開発や研究プロジェクトにおいて、高性能ブラシレス関節モーターを迅速かつ安定して制御することは、開発者にとって重要な課題です。


本チュートリアルでは、Arduino 開発ボードとMCP2515 CAN モジュールを組み合わせ、ジョイスティックを使用して CubeMars AK45-36 ロボット関節モーターを高精度に制御する方法をご紹介します。


本チュートリアルを通じて、ハードウェア配線の基本、MIT 制御モードの設定、制御ロジックの実装方法を理解し、CubeMars モーターをロボットプロジェクトへ簡単に統合できるようになります。

 

準備


開始する前に、以下のハードウェアとソフトウェアをご用意ください。


ハードウェア:


  • CubeMars AK45-36 KV80モーター

  • Arduino 開発ボード(例:Arduino Uno)

  • MCP2515 CAN モジュール

  • 2軸ジョイスティックモジュール

  • DC 電源およびジャンパーワイヤ


ソフトウェア:


  • Arduino IDE

  • mcp_can ライブラリ(事前にインストール)


Step 1:基本ハードウェア配線


正しい配線は安定した通信の基盤となります。


以下の3つの主要な接続ポイントを確認してください。

 

  1. MCP2515 と Arduino(SPI 通信): MCP2515 モジュールを標準 SPI インターフェース(CS、SO、SI、SCK などのピン)を使用して Arduino に接続します。

  2. CAN バス接続(モーター側): MCP2515 モジュールの CAN_H および CAN_L ピンを、AK45-36 モーターの対応する CAN_H および CAN_L 配線へ接続します。

  3. ジョイスティックと電源接続: ジョイスティックの X 軸信号ピンを Arduino のアナログ入力ピン(例:A0)へ接続します。

  4. 最後に、モーターへ適切な DC 電源を接続します。


注意:モーター電源ラインと CAN 信号線を逆接続しないでください。

 

Step 2:モーターを MIT 制御モードへ切り替える


ジョイスティック追従などの動的制御アプリケーションでは、MIT 制御モードの使用を強く推奨します。このモードでは、1つの CAN メッセージ内で位置、速度、トルク指令を同時に送信でき、高速な応答性能を実現します。

 

設定手順:

  1. 公式 CubeMars USB-CAN モジュールを使用してモーターを PC に接続し、上位ソフトウェアを起動します。

  2. モーターの CAN ID(例:0x01)とボーレートを設定します。

  3. (Arduino コードと一致させる必要があります。通常は 1Mbps) 「MIT Mode に入る」をクリックします。


設定完了後、モーター軸を手動で回転させると、明確な抵抗感が感じられます。これにより設定が正常に完了したことを確認できます。

 

Step 3:制御ロジックの設定


Arduino 環境では、ジョイスティックによるモーター制御の実装はシンプルで、主に以下の3ステップで構成されます。

 

1. 入力値の取得: Arduino のアナログ入力ピン(例:A0)を使用して、ジョイスティックの値をリアルタイムで読み取ります。

一般的な範囲は 0〜1023 です。

 

2. データマッピング: プログラム内のマッピング関数(例:map 関数)を使用し、ジョイスティックの入力値を AK45-36 モーターが対応する目標位置または速度範囲へ線形変換します。

 

3. CAN メッセージ送信: CAN 通信ライブラリを使用して、変換後の目標データを標準 MIT モード CAN フレームへ変換し、対応するモーター CAN ID へ送信します。

 

ヒント:完全な Arduino サンプルコード、データ変換関数、および通信プロトコル資料については、弊社公式ダウンロードセンターをご確認ください。

 

Step 4:動作テストと結果確認


設定が完了したら、モーターと Arduino の電源を投入します。ジョイスティックを操作すると、モーター軸がジョイスティックの動きに合わせてスムーズに正逆回転することを確認できます。


以下の動画では、実際の操作デモと詳細な解説をご覧いただけます。

 

よくある質問(FAQ)


Q1:電源投入後、モーターが反応しません。ジョイスティックを動かしても回転しません。


A:モーターが正常に Enable(有効化)コマンドを受信しているか確認してください。

MIT モードでは、モーターは初期状態で無効になっています。制御指令に応答させるには、まず特定の CAN メッセージを送信してモーターを有効化する必要があります。

 

Q2:ジョイスティック操作時にモーターが振動する、または応答が遅い。


A:これは通常、CAN バス通信品質に関係しています。CAN 信号線がモーター電源ケーブルと平行に束ねられていないことを確認してください。

通信距離が長い場合は、MCP2515 モジュールの DIP スイッチを操作して 120Ω 終端抵抗を有効にしてください。

 

さらに多くの CubeMars ロボット駆動ソリューションを探索


AK45-36 は CubeMars 高性能モーターファミリーの一製品です。四足歩行ロボット、人型ロボット、ロボットアームなどの開発において、CubeMars はお客様のニーズに合わせた高性能・小型アクチュエータソリューションを提供します。

 

[CubeMars AK45-36 の仕様と寸法を詳しく見る]


関連記事
AKシリーズモーター修理
AKシリーズモーター修理
AKシリーズのモーターに問題がありますか?一緒に修理しましょう!
Oct 22,2024
OpenExo:CubeMars AKモーターを搭載したオープンソース外骨格
OpenExo:CubeMars AKモーターを搭載したオープンソース外骨格
ノーザンアリゾナ大学のOpenExoプロジェクトが、CubeMars AKシリーズモーターを活用してモジュール式の股関節・足首・肘用外骨格を構築する方法をご紹介します。
Jun 17,2026
RI シリーズモーターの取付工事説明書
RI シリーズモーターの取付工事説明書
RIシリーズのモーターを受け取った後、どのように工具を取り付けるかを紹介します。
Oct 22,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ