Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

協働ロボット用モーター

  • RO60 KV115-スタンダードはホール付き
    RO60 KV115-スタンダードはホール付き

    RO60

    • 超低コギングトルク設計 • 大口径中空構造 • 連続トルク出力:0.8 N・m • 高集積フレームレスアウトランナー構造 • 統合型ホールセンサーおよび温度センサー • アルミニウム合金ハウジングによる耐衝撃性および腐食保護
  • RI85-PH KV85
    RI85-PH KV85

    RI85-PH

    • ポッティングフレームレスインランナーモーター • ホールセンサー及び温度センサー統合 • 優れた放熱性と耐高温性 • 高い構造安定性を持ち、振動及び衝撃耐性に優れる • 高占積率により効率的かつ安定した性能を実現 • 軽量コンパクトで取り付けが容易
  • RI75-PH KV70
    RI75-PH KV70

    RI75-PH

    • ポッティング・フレームレス・インランナートルクモーター • ホールセンサー及び温度センサー一体型 • 優れた熱特性と耐高温性 • 高い構造安定性で、振動及び衝撃に強い • 高占積率により効率的かつ安定した性能 • 軽量コンパクトで、統合が容易
  • RI115-PH KV40
    RI115-PH KV40

    RI115-PH

    • 内転子型フレームレスモータ・ポッティング • ホールセンサー及び温度センサー一体型 • 優れた放熱性能と耐高温性 • 高い構造安定性、耐振動性及び耐衝撃性 • 高占積率、高効率で安定した性能 • 軽量コンパクト、取り付け容易
  • RO80 KV105-スタンダードはホール付き
    RO80 KV105-スタンダードはホール付き

    RO80

    • 超低コギングトルク設計 • 大口径中空構造 • 連続トルク出力:1.3 N·m • 高集積フレームレスアウトランナーアーキテクチャ • 統合ホールセンサー及び温度センサー • 耐衝撃性と防食性を実現するアルミニウム合金ハウジング
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • 高トルク密度と高出力 • 低コギングトルクにより、スムーズで滑らかな動作 • 超コンパクト設計で貴重なスペースを節約 • オプションのホールセンサー統合

    $123.9 ~ $138.9

    今すぐ購入
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • 高トルク密度と高出力 • 低コギングトルクによる滑らかな動作 • 超コンパクト設計で空間効率を最大化 • オプションのホールセンサー統合

    $132.9 ~ $147.9

    今すぐ購入
  • RO100 KV55-スタンダードはホール付き
    RO100 KV55-スタンダードはホール付き

    RO100

    • 超低コギングトルク設計 • 大口径中空構造 • 連続トルク出力: 4 N·m • 高集積化フレームレスアウトランナーアーキテクチャ • 統合型ホールセンサー及び温度センサー • 耐衝撃性と防食性に優れたアルミニウム合金ハウジング
  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    • 高トルク密度と高出力 • 低コギングトルクによる滑らかな動作 • 超コンパクト設計で空間効率を最大化 • オプションのホールセンサー統合

    $148.9 ~ $163.9

    今すぐ購入
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • 使用電圧:24V-48V • 低コギングトルク、サーバー制御にとって有利 • 高トルク密度、大動力 • 正確制御、精度は0.01°に達する

    $61.9 ~ $76.9

    今すぐ購入
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • 高トルク密度と高出力性能 • 低コギングトルクによる円滑な動作 • 超コンパクト設計で省スペース • オプションのホールセンサー統合対応

    $98.9 ~ $113.9

    今すぐ購入
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ