Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
径方向荷重容量が52%向上し、複雑な作業条件にも対応
新しいプラグ設計で、簡単かつ耐久性のある操作
ドライバーモジュールの最適化で、デバッグが効率的に
広範なアプリケーションで、より優れたソリューションを提供

AKA60-6 行星減速モジュール:高径方向荷重容量の新しいソリューション

CubeMars / Dec 31,2024

インテリジェントロボットと自動化機器の動力分野では、性能と多様なアプリケーションへの対応が研究開発の重点事項です。市場のニーズに応えるため、AKA60-6行星減速モジュールモーターを導入しました。これにより、高い径方向荷重容量と最適化された設計を実現し、AGV小型車やホイールロボットなど、さまざまなアプリケーションに最適なソリューションを提供します。


径方向荷重容量が52%向上し、複雑な作業条件にも対応


AKA60-6は径方向荷重容量において大きな改善があり、最大径方向荷重は18KGに達し、AK60-6 V1.1と比較して**52%**の向上を実現しました。この向上は、モーター構造の最適化に起因しており、高径方向荷重環境での適応能力を大幅に強化し、製品の寿命を延ばすことができます。これにより、ユーザーにより安定した信頼性の高い動力サポートを提供します。


新しいプラグ設計で、簡単かつ耐久性のある操作


従来のモジュールモーターでよく見られる、プラグの差し込み・抜き取りの不便さや信号線の破損問題を解決するため、AKA60-6は新しい2+5PINプラグを採用しました。このプラグは電源線と信号線を統合しており、M2ネジで固定されているため、頑丈で耐久性があり、メンテナンス頻度を減らすことができます。これにより、ユーザーにとってよりスムーズな使用体験を提供します。


ドライバーモジュールの最適化で、デバッグが効率的に


AKA60-6のドライバーモジュールは、電流ループパラメータ設定とシリアルポートのボーレート調整をサポートし、さらにワンクリックでモーターのパラメータ認識機能を提供します。ユーザーはファームウェアのインポートなしで、上位コンピュータから直接モデルを選択して更新できるため、デバッグプロセスが大幅に簡素化され、実際の運用効率が向上します。


広範なアプリケーションで、より優れたソリューションを提供


AKA60-6 KV80は、高径方向荷重アプリケーション向けに特別に設計されており、AGV小型車、ホイールロボットなど、高い耐久性と径方向荷重容量が求められる分野に最適です。その強化された径方向荷重容量と向上したユーザー体験により、これらのアプリケーションに最適なソリューションを提供し、複雑な環境での効率的な運用を実現します。


関連記事
ロボットの動力システムはどのように機能するか
ロボットの動力システムはどのように機能するか
ロボットの動力システム(アクチュエーションシステム)の仕組み、核心コンポーネント、選定ポイントを解説。脚式、車輪式、外骨骼ロボットのアクチュエータ構成を比較し、最適なソリューションを見極めます。
Apr 18,2024
15歳の少年がAK70-10で自作ロボット犬のバランスをテスト
15歳の少年がAK70-10で自作ロボット犬のバランスをテスト
15歳の少年がCubeMars AK70-10アクチュエーターで自作ロボット犬のバランスをテスト。高度な制御で不整地でもリアルタイム安定性を実現。
Aug 06,2025
ロボット関節のノイズを低減する方法
ロボット関節のノイズを低減する方法
ロボット関節のノイズの原因と、伝達機構、モーター制御、構造設計、アクチュエータ設計による低減方法を学びます。
Apr 28,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ