Neue Gesichter der neuen
RO-KOLLEKTION
GERINGES RASTMOMENT
50


GROSSE HOHLRAUM DESIGN

Der CubeMars RO100‑KV55 Standard ist ein leistungsstarker rahmenloser Außenläufer-Torquemotor, der für anspruchsvolle Anwendungen wie Roboter gelenke, Exoskelette, kollaborative Roboterarme, medizinische Geräte und aerospace-Systeme entwickelt wurde.
Bei einer Nennspannung von 48 V verfügt er über ein ultra-niedriges Koggingmoment-Design und eine großdurchmessige Hohlwelle. Dies ermöglicht flexible Integrationsmöglichkeiten wie Durchgangslochverkabelung, direkte Wellenkupplung oder direkte Anbindung an Harmonische Antriebe. Standardmäßig ausgestattet mit Hall-Sensoren und einem Temperatursensor bietet der Motor präzise Rotorpositionsrückmeldung und Echtzeit-Thermomonitoring für verbesserte Steuergenauigkeit und Systemsicherheit.
Mit einem Dauerleistungsdrehmoment von ~4 N·m und einem Spitzendrehmoment von bis zu ~12 N·m liefert der RO100‑KV55 robuste Leistung in einem kompakten, leichten Gehäuse (710 g). Er eignet sich ideal für hochdynamische Roboterplattformen, die eine gleichmäßige Bewegung und hohe Zuverlässigkeit erfordern.




| RO100 KV55 Standard version |
![]() |
| RO100 KV55 Lite-Version |
![]() |
| RO100 KV55 Standard version | |||
| Anwendungsbereiche | MechanischerkollaborativerArm | Isolationsklasse | F |
| Betriebsart | FOC | Stehende Isolationsspannung | 500V |
| Betriebsumgebungstemperatur | -20℃~50℃ | Isolationswiderstand | 10MΩ |
| AnschlussderSpule | star | GeringesRastmoment | 55N.mm |
| AnzahlderPolpaare | 21 | Trägheit | 8700gcm² |
| MaximaleDrehmomentdichte | 16.9Nm/kg | Gewicht | 710g |
| GewichtdesRotors | 324g | GewichtdesStators | 356g |
| HolewynSensorlinie | 30#AWSilikondraht100±5mm Zinn5±2mm | Auslass-Draht | Motor-Drehstromdraht:Lackdraht gerade100±5mmüberZinn 5±2mm |
| Durchmesserdesdreiphasigen Drahtes | 4.5mm | ||
| RO100 KV55 Lite-Version | |||
| Anwendungsbereiche | MechanischerkollaborativerArm | Isolationsklasse | F |
| Betriebsart | FOC | Stehende Isolationsspannung | 500V |
| Betriebsumgebungstemperatur | -20℃~50℃ | Isolationswiderstand | 10MΩ |
| AnschlussderSpule | star | GeringesRastmoment | 55N.mm |
| AnzahlderPolpaare | 21 | Trägheit | 5290gcm² |
| GewichtdesRotors | 190g | Gewicht | 525g |
| DiemaximaleHöhedes Lackdrahtüberstandesbeträgt | 7mm | GewichtdesStators | 335g |
| Durchmesserdes dreiphasigenDrahtes | 4.5mm | Auslass-Draht | Motor-Drehstromdraht:Lackdraht gerade100±5mmüberZinn 5±2mm |
| Elektrische Parameter | |||
| Nennspannung | 48V | Konstanteder inversenEMK | 18.67V/krpm |
| Nenndrehzahl | 2550rpm | Leitungswiderstand | 143mΩ |
| Nenndrehmoment | 4Nm | Leitungsinduktivität | 137μH |
| Nenndrehzahl | 2000rpm | Motorkonstante | 0.53Nm/√W |
| Nennstrom | 20ADC | Elektromechanische Zeitkonstante | 1.73ms |
| Spitzendrehmoment | 12Nm | ElektrischeZeitkonstante | 0.96ms |
| Spitzenstrom | 62ADC | Drehmomentkonstante | 0.2Nm/A |
| Drehzahlkonstant | 55rpm/V | ||


| Kategorie | Modell | Nennspannung (V) | Nennleistung (W) | Nenndrehmoment (Nm) | Nennstrom (A) | Nenndrehzahl (RPM) | Spitzendrehmoment (Nm) | Spitzenstrom (A) | Leerlaufdrehzahl (RPM) | Widerstand des Drahtes (mΩ) | Draht-Induktivität (μH) | Anzahl der Polpaare | Gewicht (G) | Größe (Durchmesser × Länge) MM | Hall-Sensor | Temperatursensor | Operation |
| RO Serie | RO100 KV55-Standardausführung-serienmäßig-mit-Hall | 48 | 838 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 137 | 21 | 710 | Ф113.5*36.2 | Yes | Yes | |
| RO Serie | RO100 KV55 Lite-Version ohne Hall | 48 | 838 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 137 | 21 | 525 | Ф108.3*28 | No | No | |
| RO Serie | RO80 KV105-Standardausführung-serienmäßig-mit-Hall | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 352 | Ф92.6*26.4 | Yes | Yes | |
| RO Serie | RO80 KV105 Lite-Version ohne Hall | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 265 | Ф88.6*17.7 | No | No | |
| RO Serie | RO60 KV115-Standardausführung-serienmäßig-mit-Hall | 48 | 352 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 248 | Ф73.8*23 | Yes | Yes | |
| RO Serie | RO60 KV115 Lite-Version ohne Hall | 48 | 352 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 195 | Ф70.5*15 | No | No | |
| RO Serie | RO40 KV140 Lite | 24 | 51 | 0.2 | 2.85 | 2450 | 0.6 | 11.6 | 3400 | 1700 | 580 | 14 | 60 | Ф46.3*13 | No | No | |
| RO Serie | RO50 KV108 Lite | 24 | 66 | 0.3 | 3.4 | 2100 | 0.9 | 9.3 | 2600 | 1035 | 460 | 14 | 105 | Ф61.7*14.5 | No | No |