Driver board

€59.90
Points disponibles:100 Points Points de récompense:59 Points
?
• Compatible avec les moteurs des séries CubeMars AK, AKA,AKE et AKH
• Prend en charge à la fois le mode servo et le mode de contrôle de mouvement
• Permet un contrôle à boucle unique (courant, vitesse ou position) et un contrôle en cascade à boucles multiples (par exemple, position + vitesse)
• Codeur absolu haute résolution intégré (14-21 bits à tour unique)
• Capteur de température intégré avec protection intégrée contre les surcharges et les surchauffes
€59.90
Driver board
Ajouter au panier Acheter maintenant
  • Livraison gratuite par express international pour toute commande supérieure à 200 USD (hors zones éloignées et articles spéciaux).
  • Demande de personnalisation
  • Mode de paiement : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel