AK45-36 V3.0 KV80

€185.90
Points disponibles:0 Points Points de récompense:185 Points
?
• Module d'actionneur compact à encombrement réduit
• Conception légère offrant un couple de sortie élevé
• Prend en charge les modes de commande SERVO et MIT
• Idéal pour les articulations de robots humanoïdes
• La conception à double codeur garantit le maintien de la position en cas de coupure de courant
  • Modèle:
€185.90
AK45-36 V3.0 KV80
Ajouter au panier Acheter maintenant
Accessoires associés
  • Driver board
    Driver board
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Cables
    Cables
  • Livraison gratuite par express international pour toute commande supérieure à 200 USD (hors zones éloignées et articles spéciaux).
  • Demande de personnalisation
  • Mode de paiement : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel