Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
드라이버 보드
인코더
홀 센서

다양한 요구 충족: CubeMars 모터 제품 맞춤형 전자 솔루션

CubeMars / May 22,2024

CubeMars에서는 BLDC 모터를 보완할 맞춤형 솔루션을 제공하여 로봇 및 자동화 산업의 다양한 고객 요구를 충족합니다. 여기에는 AK 시리즈용 드라이버 보드, GL 짐벌 모터용 인코더, RI 및 RO 모터용 홀 센서 제공이 포함됩니다. 이러한 보조 부품의 기본 원리는 무엇이며, CubeMars가 이를 다양한 모터에 통합하기로 결정한 이유는 무엇일까요?


드라이버 보드


모터 드라이버는 드라이버 보드 또는 모터 컨트롤러라고도 하며, 효율적인 모터 제어를 위해 필수적입니다. 세부 사항은 다음과 같습니다:


1.방향 및 속도 제어: 전원 공급 또는 PWM과 같은 변조 기술을 조정하여 모터의 방향과 속도를 정밀하게 제어할 수 있습니다.


2.보호 기능: 모터 드라이버에는 과전류, 과전압, 열 차단, 단락 보호 등의 안전 장치가 포함되어 있어 모터와 드라이버를 손상으로부터 보호합니다.


3.인터페이스 호환성: PWM, UART, CAN 등 다양한 모터 유형과 통신 프로토콜에 맞게 설계되어 다양한 시스템과 원활하게 통합됩니다.


4.제어 시스템과의 통합: 모터 드라이버는 로봇, CNC 기계, 산업 자동화 설비 등 더 큰 제어 시스템의 일부로, 센서 및 마이크로컨트롤러와 함께 작동하여 정밀한 모터 제어를 지원합니다.


The Driver Board


요약하면, 모터 드라이버는 제어 신호를 정밀한 모터 움직임으로 변환하는 데 필수적이며, 다양한 응용 분야에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 작동을 보장합니다.


CubeMars 드라이버 보드는 AK 시리즈에 완벽하게 통합된 행성형 브러시리스 모터 컨트롤러의 두 번째 버전으로, 탁월한 성능과 다재다능함을 제공합니다. 온보드 인코더와 내장 온도 센서를 통해 정밀성과 신뢰성을 보장하며, 과부하 및 과온 보호 기능을 제공합니다.

인코더


인코더는 모터 샤프트 또는 기타 이동 부품의 위치, 속도 또는 회전 방향을 측정합니다. 일반적으로 위치 변화를 감지하고 해당 변화에 대응하는 전기 신호를 생성하는 센서로 구성됩니다. 인코더는 로봇, CNC 기계, 서보 모터 등 다양한 응용 분야에서 정밀 제어와 피드백을 제공합니다.


CubeMars는 14비트 고해상도 출력을 갖춘 자기 회전 인코더를 사용하여, 특히 높은 정밀도가 요구되는 짐벌 모터에서 시스템 정확도를 극대화합니다.


The Hall Sensor

홀 센서


홀 센서는 자기장의 존재를 감지하고 그 존재 여부를 나타내는 디지털 출력 신호를 제공합니다. 이 센서는 BLDC 모터에서 로터 위치를 감지하여 전자 정류를 수행하는 데 일반적으로 사용됩니다. 인코더에 비해 위치 정확도는 제한적이지만, 홀 센서는 비용 효율적이고 간단합니다.


CubeMars의 홀 센서는 RO 및 RI 시리즈 프레임리스 토크 모터에 통합되어 모터 온도를 실시간으로 모니터링하고, 로터의 위치와 속도 정보를 정밀하게 제공하여 최적의 모터 제어를 보장합니다.


CubeMars에서 우리의 근본 철학은 모든 활동에서 품질을 최우선으로 하는 데 있습니다. 우리는 단 하나의 사명에 의해 움직입니다. 지속적으로 혁신하고 개발하여, 고객의 까다로운 기준을 충족할 뿐만 아니라 그 이상을 제공하는 제품을 일관되게 제공하는 것입니다.


CubeMars와 함께 손을 맞잡고, 로봇 전원 시스템 분야에서 안정성과 신뢰성으로 정의되는 미래를 함께 만들어 나갑시다.


관련 기사
CubeMars AK 시리즈 액추에이터로 강력한 로봇 섀시 제작
CubeMars AK 시리즈 액추에이터로 강력한 로봇 섀시 제작
CubeMars의 AK80-9 액추에이터 몇 개를 로봇 팔 프로젝트에 통합하려던 시도 후, 유튜버 Nikodem Bartnik는 다른 유형의 프로젝트, 즉 범용 로봇 섀시/플랫폼으로 전환할 수밖에 없었습니다.
Apr 13,2022
큐브마스, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 및 구현 지능 컨퍼런스에서 두각을 나타내다
큐브마스, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 및 구현 지능 컨퍼런스에서 두각을 나타내다
Cubemars, 제2회 중국 휴머노이드 로봇 컨퍼런스에서 AKH 홀로우 플래너터리 모듈 첫 공개 ‘우수 공급업체’ 수상 및 첨단 혁신 기술 선보여.
Jun 04,2025
로봇 응용을 위한 로봇 액추에이터 및 서보 모터 선택
로봇 응용을 위한 로봇 액추에이터 및 서보 모터 선택
모바일 로봇, 휴머노이드, 웨어러블 등 실제 적용 분야에서 로봇 액추에이터 모듈과 서보모터의 성능 적합성을 비교하여 최적의 선택과 효율적이고 정밀한 동작을 구현합니다.
Mar 25,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내