Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moteur d’articulation du genou

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Actionneur hautement intégré • Modes de contrôle de force et d'entraînement servo sélectionnables • Double encodeur (entrée et sortie) • Couple nominal 18 Nm / couple maximal 48 Nm • Vitesse maximale de l'articulation 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Acheter maintenant
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • Léger et compact, idéal pour les applications portables telles que les exosquelettes • Architecture d'entraînement simple et fiable • Codeur et pilote hautement intégrés • Taille compacte avec un couple de sortie élevé • Poids unitaire d'environ 358 g
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • Actionneur tout-en-un hautement intégré • Couple nominal 48 Nm / couple maximal 120 Nm • Couple maximal élevé pour les tâches dynamiques exigeantes • Deux modes de commande : commande de force et commande servo • Puissance de sortie élevée

    $889.9 ~ $989.9

    Acheter maintenant
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Conception d'actionneur hautement intégrée • Équipé d'un roulement à rouleaux croisés pour une résistance élevée aux chocs • Architecture d'entraînement simple et fiable • Idéal pour les exosquelettes et les robots quadrupèdes

    $398.9 ~ $498.9

    Acheter maintenant
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • Actionneur robotique classique à haute intégration • Conçu pour les exosquelettes et les robots quadrupèdes • Interface de communication UART/CAN • Vitesse à vide pouvant atteindre 800 tr/min

    $469.9 ~ $569.9

    Acheter maintenant
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • Actionneur robotique hautement intégré • Modes de contrôle de force et de servocommande sélectionnables • Deux encodeurs (entrée et sortie) permettent la mémorisation de la position à un tour sur l'arbre de sortie • Logique d'entraînement et architecture de commande simples • Idéal pour les articulations d'exosquelettes, les bras robotiques et les transmissions AGV

    $469.9 ~ $569.9

    Acheter maintenant
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • Entraînement double mode intégré avec servocommande et commande de mouvement • Architecture d'entraînement simple et fiable • Équipé de roulements résistants aux chocs pour une durabilité accrue • Nouvelle conception électromagnétique offrant une forte capacité de surcharge • Intégration élevée du codeur et du variateur

    $229.9 ~ $298.9

    Acheter maintenant
  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    • Module d'alimentation planétaire creux hautement intégré • Diamètre de l'arbre creux : 7 mm avec conception à trou traversant • Densité de couple maximale : 159 Nm/kg • Couple maximal : 222 Nm pour un poids de seulement 1396 g • Double encodeur magnétique 21 bits à boucle fermée • Pilote intégré avec prise en charge de la commande FOC • Double interface CAN pour connexion en série de plusieurs modules
  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • Module d'alimentation planétaire creux hautement intégré • Diamètre de l'arbre creux : 7 mm avec conception à trou traversant • Densité de couple maximale : 88,74 Nm/kg • Couple maximal : 85 Nm pour un poids de seulement 879 g • Double encodeur magnétique 21 bits à boucle fermée • Pilote intégré avec prise en charge de la commande FOC • Double interface CAN pour connexion en série de plusieurs modules
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel