Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moteur à entraînement quasi direct de la série AKE

  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • Compatible avec les moteurs des séries CubeMars AK, AKA,AKE et AKH • Prend en charge à la fois le mode servo et le mode de contrôle de mouvement • Permet un contrôle à boucle unique (courant, vitesse ou position) et un contrôle en cascade à boucles multiples (par exemple, position + vitesse) • Codeur absolu haute résolution intégré (14-21 bits à tour unique) • Capteur de température intégré avec protection intégrée contre les surcharges et les surchauffes

    $59.9 ~ $159.9

    Acheter maintenant
  • AKE60-8 KV80
    AKE60-8 KV80

    AKE60-8

    • Moteur à entraînement quasi direct • Actionneur robotique avec engrenage planétaire • Installation flexible avec montage bidirectionnel • Conception modulaire • Jeu minimal de l'ordre de quelques minutes d'arc pour une haute précision • Performances constantes et puissantes • Spécialement pour Exoskeleton
  • AKE80-8 KV30
    AKE80-8 KV30

    AKE80-8

    • Taille compacte et poids léger • Conception à entraînement quasi direct intégré moteur + réducteur • Densité de couple élevée • Montage bidirectionnel pour une installation flexible • Particulièrement adapté aux exosquelettes
  • AKE90-8 KV35
    AKE90-8 KV35

    AKE90-8

    • Taille compacte et poids léger • Conception à entraînement quasi direct intégrant moteur et réducteur • Densité de couple maximale pouvant atteindre 121 Nm/kg • Particulièrement adapté aux exosquelettes
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel