Sep 11,2023
西班牙语 (Spanish):
Los motores de par, también conocidos como motores de torque, son un tipo especial de motor eléctrico. Se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieren un par elevado y un control preciso del movimiento, como la robótica, equipos médi
Sep 08,2023
Con la llegada de la 23.ª Feria Internacional de la Industria de China (CIIF) 2023, CubeMars, proveedor de soluciones de energía para el sector de la robótica y la automatización, se prepara para causar un gran impacto. Bajo el lema «Soluciones de energía
Sep 06,2023
Los robots caminantes suelen utilizar una combinación de diferentes tipos de motores para moverse. Los motores específicos utilizados pueden variar según el diseño y los requisitos del robot.
Sep 06,2023
Al seleccionar un motor para una aplicación robótica, primero es necesario determinar el entorno de operación del robot, los escenarios principales en los que se utilizará y las acciones y tareas específicas que debe realizar, y luego considerar de manera
Aug 24,2023
El motor de gimbal CubeMars GL100 es de tamaño pequeño, ligero, con bajo cogging y bajo consumo de energía. Está especialmente diseñado para sistemas de gimbal de alta gama.
Aug 22,2023
El motor gimbal Innerunning G60 adopta un diseño de eje hueco grande, que se puede integrar con un anillo deslizante eléctrico, facilitando el paso de los cables.
Aug 21,2023
El motor de par externo R Series R100 cuenta con un sensor Hall integrado, con un ángulo eléctrico de 120±20°.