Toronto MetRobotics logra el segundo mejor puesto entre equipos canadienses en el University Rover Challenge

CubeMars / Jul 11,2024

Toronto MetRobotics (TMR) es un colectivo multidisciplinario de robótica con sede en la Universidad Metropolitana de Toronto, compuesto por estudiantes de diversas facultades unidos en el diseño, desarrollo y fabricación de robots competitivos.


TMR


Tras una experiencia emocionante en el University Rover Challenge (URC) 2023, TMR aprovechó sus aprendizajes para optimizar y mejorar el rendimiento de su rover. Este año, el equipo mecánico construyó un nuevo brazo de movimiento libre utilizando el actuador robótico CubeMars AK70-10 KV100, con articulaciones de codo accionadas por engranajes y rotación de muñeca con caja de engranajes diferencial. Esta innovación mejora significativamente el rango de movimiento y la capacidad de torque del brazo, resultando en una excepcional capacidad de respuesta y robustez.



TMR’s Mars rover in action at the University Rover Challenge.

(Rover marciano de TMR en acción durante el University Rover Challenge.)


Bajo la dirección de Mariam Samson Ukaria, Cindy Nguyen y Ryan Le, TMR participó recientemente en el prestigioso URC celebrado en Hanksville, Utah. Organizado por la Mars Society, este concurso global desafía a equipos universitarios de todo el mundo a diseñar y construir rovers para potenciales misiones de exploración en Marte. Demostrando su compromiso con la innovación y la mejora, TMR logró un puesto entre los 14 primeros de 104 participantes internacionales y se ubicó segundo entre los equipos canadienses. Su impresionante diseño de rover marciano, con mejoras funcionales y de rendimiento, marcó un logro significativo para la Universidad Metropolitana de Toronto en el escenario internacional.


Left to right: TMR team leads Cindy Nguyen, Ryan Le and Mariam Samson Ukaria

(De izquierda a derecha: líderes del equipo TMR Cindy Nguyen, Ryan Le y Mariam Samson Ukaria)


El equipo multidisciplinario, compuesto por 16 estudiantes dedicados de diversas facultades, encarna la misión de TMR de cultivar habilidades prácticas y fomentar la innovación entre futuros ingenieros y científicos. Más allá de las competiciones, TMR participa activamente en actividades educativas, compartiendo su experiencia en robótica a través de talleres y seminarios, tanto a nivel local como en la comunidad de escuelas secundarias.


Los esfuerzos de TMR están estrechamente alineados con los valores de CubeMars. CubeMars continúa apoyando a equipos estudiantiles excepcionales como TMR, contribuyendo a la educación y promoción de la industria de la robótica.



Artículos relacionados
El viaje de los robots humanoides
El viaje de los robots humanoides
La exploración de los robots humanoides se ha prolongado durante casi un siglo, desde el rudimentario Herbert Televox de Westinghouse en 1927 hasta el avanzado robot « Prime Mover » de Tesla en la actualidad. Este recorrido refleja la fascinación de la hu
Oct 20,2023
Diferencias entre el propulsor submarino y el motor BLDC estándar en aplicaciones ROV
Diferencias entre el propulsor submarino y el motor BLDC estándar en aplicaciones ROV
Comparación entre propulsores submarinos y motores BLDC en sistemas ROV, diferencias clave y rendimiento.
Apr 23,2026
Satisfaciendo necesidades diversas: Soluciones electrónicas personalizadas de CubeMars para productos de motores
Satisfaciendo necesidades diversas: Soluciones electrónicas personalizadas de CubeMars para productos de motores
En CubeMars, ofrecemos soluciones personalizadas para complementar nuestros motores BLDC, satisfaciendo las diversas necesidades de los clientes en la industria de la robótica y la automatización.
May 22,2024