¿Qué es un servomotor?
Ventajas de los servomotores
Cómo funciona un servomotor

Servomotor: ¿cómo funciona?

CubeMars / Oct 07,2023

¿Qué es un servomotor?


Un servomotor es un tipo de motor capaz de controlar con precisión la posición, la velocidad y el ángulo. Normalmente se utiliza junto con sistemas de retroalimentación como codificadores o resolutores para proporcionar información en tiempo real sobre la posición y velocidad, permitiendo un control de movimiento altamente preciso.


Ventajas de los servomotores


Los servomotores presentan numerosas ventajas y se usan ampliamente en diversas aplicaciones:


  1. Precisión: Ofrecen control muy preciso de posición y velocidad mediante sistemas de retroalimentación.


  2. Alto rendimiento: Generalmente proporcionan alto torque y velocidad, adecuados para aplicaciones de alto rendimiento como robótica y máquinas CNC.


  3. Respuesta rápida: Capaces de ajustarse rápidamente a cambios en el movimiento.


  4. Fiabilidad: Larga vida útil, sin escobillas desgastables, reduciendo mantenimiento.


  5. Flexibilidad: Adaptables a diferentes trayectorias y velocidades.


  6. Repetibilidad: Mantienen movimiento y control de posición consistentes.


  7. Aplicaciones: Robótica, sistemas de automatización, dispositivos médicos, aeroespacial, etc.


  8. Sistema de retroalimentación: Control en bucle cerrado que corrige automáticamente errores.


  9. Bajo ruido: Funcionamiento suave y silencioso, adecuado para entornos sensibles al ruido.


  10. Versatilidad: Aplicable a diversas estructuras mecánicas y requisitos de movimiento.


Cómo funciona un servomotor


El principio se basa en un bucle de retroalimentación que monitoriza continuamente la posición o velocidad y ajusta el motor:


  1. Establecer posición o velocidad objetivo: El sistema recibe el valor deseado.


  2. Medir el estado actual: Codificadores o resolutores miden la posición o velocidad actual.


  3. Calcular error: Comparación entre el estado actual y el objetivo.


  4. Generar señal de control: Señal enviada al motor para reducir el error.


  5. Ajuste del motor: El motor se ajusta según la señal de control.


  6. Bucle de retroalimentación: Proceso continuo hasta alcanzar el objetivo.


Este control continuo permite a los servomotores lograr un control de posición y velocidad muy preciso, ideal para brazos robóticos, máquinas CNC, prensas de impresión, cardanes de cámara, etc.


Artículos relacionados
Diseñado para exoesqueletos: Motores robóticos AK60-6
Diseñado para exoesqueletos: Motores robóticos AK60-6
Motor robótico CubeMars AK60-6, compacto, fácil de controlar, integrado con encoder y controlador, especialmente diseñado para exoesqueletos.
Aug 15,2023
¡Perro Robot Escala Paredes con Actuadores Robóticos, 50 Veces Más Rápido!
¡Perro Robot Escala Paredes con Actuadores Robóticos, 50 Veces Más Rápido!
El laboratorio JSK de la Universidad de Tokio ha logrado una vez más un avance notable. Su robot cuadrúpedo, KLEIYN, muestra las infinitas posibilidades para que los robots cuadrúpedos se muevan de planos bidimensionales al espacio tridimensional.
Sep 02,2025
Presentamos la revolucionaria serie RI-PH de motores frameless sellados de CubeMars
Presentamos la revolucionaria serie RI-PH de motores frameless sellados de CubeMars
En los campos de la robótica y la automatización industrial, el rendimiento y la fiabilidad de los motores son fundamentales. CubeMars ha lanzado oficialmente su nueva serie RI-PH de motores frameless de rotor interno encapsulados, que destacan por su exc
Aug 01,2024