Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Centro de videos
Tabla de contenidos
Desafío del Proyecto: El “Desafío de Vida o Muerte” de la Inspección de Líneas de Alta Tensión
Solución: CubeMars RI80 permite un chasis con capacidad de superar obstáculos al nivel de un “rover marciano”
Aspectos destacados del video: Impresionante rendimiento en altura del Gorilla MK1
Preguntas frecuentes (FAQ)
Descubra soluciones de accionamiento robótico especializado para su aplicación

CubeMars RI80 impulsa el robot de inspección de líneas de transmisión de Transgrid

CubeMars / Jun 29,2026

En el campo del mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión en grandes alturas, las operaciones manuales en líneas energizadas siempre han implicado riesgos de seguridad extremadamente elevados. En este video, presentamos una aplicación altamente innovadora de robótica industrial especializada: el robot de inspección de líneas de transmisión de alta tensión Gorilla MK1 desarrollado por Transgrid, Australia.


El robot adopta de forma innovadora un sistema de suspensión tipo bogie inspirado en el rover Perseverance de la NASA y utiliza motores de articulación de alto rendimiento CubeMars RI80 como unidades principales de accionamiento. Puede desplazarse de forma autónoma sobre líneas de alta tensión, realizar ascensos precisos y superar fácilmente diversos accesorios de cables, liberando finalmente a los seres humanos de las peligrosas operaciones de mantenimiento en altura con líneas energizadas.

 

Desafío del Proyecto: El “Desafío de Vida o Muerte” de la Inspección de Líneas de Alta Tensión


Las líneas de transmisión de alta tensión suelen instalarse sobre torres ubicadas en entornos exteriores remotos, donde las condiciones son extremadamente exigentes. Para los robots de inspección, desplazarse de manera estable sobre cables delgados como si fueran “terreno plano” representa enormes desafíos físicos y de ingeniería:


  1. Riesgos extremos de las operaciones en altura: La inspección manual requiere que los trabajadores permanezcan suspendidos sobre líneas de alta tensión situadas a cientos de metros del suelo, donde los riesgos de descarga eléctrica y caída son extremadamente elevados. Existe una necesidad urgente de sustituir el trabajo humano mediante sistemas robóticos.

  2. Obstáculos complejos en los cables: Las líneas de alta tensión cuentan con diversos obstáculos, como amortiguadores de vibración, abrazaderas y accesorios de suspensión. Los robots no pueden simplemente “rodearlos”; deben tener la capacidad de superar obstáculos atravesando o escalando las estructuras del cable.

  3. Entornos exteriores y electromagnéticos exigentes: El equipo debe mantener una estabilidad y fiabilidad absolutas bajo campos electromagnéticos intensos, fuertes vientos y variaciones extremas de temperatura. Cualquier fallo del sistema de potencia podría provocar la caída del robot.


Solución: CubeMars RI80 permite un chasis con capacidad de superar obstáculos al nivel de un “rover marciano”


Para superar estos desafíos, el equipo de Transgrid introdujo tecnología de nivel aeroespacial en el mantenimiento de redes eléctricas y desarrolló un chasis inteligente basado en sistema bogie para el Gorilla MK1 utilizando motores CubeMars RI80. Sus principales ventajas incluyen:


  1. Perfecta adaptación al sistema bogie de los rovers de la NASA: El mayor atractivo del Gorilla MK1 es su inspiración en el sistema de suspensión rocker-bogie utilizado en los rovers de exploración espacial. Esta estructura mecánica requiere una flexibilidad extremadamente alta en las articulaciones y una gran capacidad de soporte de carga. Gracias a su diseño compacto y su elevada densidad de par, el motor CubeMars RI80 se integra perfectamente en cada articulación móvil del sistema bogie. Esto permite que los módulos de rueda del robot ajusten automáticamente su postura según las curvas del cable y la forma de los obstáculos, logrando sujetarse firmemente o cruzar el cable.

  2. Alta capacidad de carga industrial y fiabilidad extrema: Al superar accesorios pesados del cable, como amortiguadores de vibración, el robot necesita generar instantáneamente una gran fuerza de tracción y par. Los motores de la Serie RI80 están diseñados para aplicaciones industriales exigentes, ofreciendo una excelente capacidad de sobrecarga y una alta resistencia mecánica. Incluso en condiciones extremas como operación suspendida con carga completa o ascensos con gran inclinación, RI80 puede proporcionar una salida de potencia estable y continua, garantizando que el robot no se deslice ni pierda velocidad.

  3. Capacidad antiinterferencias y control preciso de posición:Alrededor de las líneas de alta tensión existen fuertes campos electromagnéticos alternos. Los motores CubeMars RI80 cuentan con un excelente diseño de protección electromagnética y un nivel de protección industrial, permitiendo mantener una comunicación CAN estable incluso en entornos con alta interferencia. Combinado con codificadores de alta resolución integrados y algoritmos FOC, RI80 logra una precisión de control de posición a nivel milimétrico, permitiendo al robot ejecutar movimientos complejos para superar obstáculos en espacios reducidos de los cables.


Aspectos destacados del video: Impresionante rendimiento en altura del Gorilla MK1


A través de este video, podrá observar directamente el excelente rendimiento del Gorilla MK1 equipado con CubeMars RI80 en un entorno real de líneas de alta tensión:


  • Demostración extrema de superación de obstáculos: Muestra claramente cómo el robot utiliza su sistema bogie para superar suavemente obstáculos complejos en líneas de alta tensión, incluyendo amortiguadores de vibración y abrazaderas de cable.

  • Desplazamiento autónomo y ascenso: Demuestra el movimiento estable del robot sobre cables con gran inclinación, así como su potente capacidad de agarre y sujeción sobre los cables.

  • Reproducción de la tecnología de rover: Presenta visualmente cómo las articulaciones del chasis se deforman de manera flexible al encontrar obstáculos, de forma similar a un rover desplazándose sobre la superficie de Marte, mientras mantiene la estabilidad general del vehículo.


Preguntas frecuentes (FAQ)


Q1: ¿Por qué los robots de inspección de líneas de alta tensión necesitan utilizar un sistema bogie similar al de un rover?


A: Los diseños tradicionales de chasis rígido pueden atascarse fácilmente o perder estabilidad al superar obstáculos en los cables, como amortiguadores de vibración. Inspirado en los sistemas bogie activos de los rovers, el robot permite que los módulos de rueda y los mecanismos de agarre se muevan de forma independiente, adaptándose en tiempo real al perfil del cable o superando obstáculos. El motor CubeMars RI80 actúa como el componente central que proporciona a esta compleja estructura mecánica la flexibilidad y potencia necesarias.


Q2: ¿Pueden los motores industriales CubeMars (como la Serie RI) funcionar en campos electromagnéticos de alta tensión y entornos exteriores extremos?


A: Sí. Los módulos de articulación industriales CubeMars están diseñados teniendo en cuenta las necesidades de aplicaciones especializadas. Ofrecemos soluciones con altos niveles de protección (opciones IP65/IP67), diseño reforzado contra interferencias electromagnéticas y amplios rangos de temperatura de funcionamiento, garantizando una operación fiable a largo plazo en condiciones extremas como fuertes interferencias electromagnéticas, alta humedad y grandes variaciones térmicas.

 

Descubra soluciones de accionamiento robótico especializado para su aplicación


Ya sea para inspección de líneas de alta tensión, inspección de tuberías o robots especializados que trabajan en entornos extremos como aplicaciones aéreas o submarinas, CubeMars proporciona soluciones industriales de accionamiento con alta fiabilidad y alto par.


[Conozca más sobre los módulos de articulación industriales CubeMars Serie RI]

Artículos relacionados
Tutorial: Configuración del CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode con C++
Tutorial: Configuración del CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode con C++
Aprenda a configurar el motor CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode utilizando C++. Una guía paso a paso para dominar el control de posición, velocidad y par con baja latencia.
Jul 03,2026
CubeMars AK80-6 impulsa el exoesqueleto de Georgia Tech
CubeMars AK80-6 impulsa el exoesqueleto de Georgia Tech
Descubre cómo el motor CubeMars AK80-6 impulsa el exoesqueleto robótico bilateral desarrollado por Georgia Tech. Gracias a su alta densidad de par y tecnología de transmisión cuasi directa, proporciona un movimiento suave y preciso para aplicaciones de re
Jun 17,2026
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
案例展示 | CubeMars AK电机赋能 Legacy V2 四轮独立转向探测车
探索 Legacy V2 探测车如何利用 CubeMars AK关节模组打造四转四驱系统。每个轮组独立控制,支持多向移动与原地旋转,适用于复杂环境下的探测与巡检任务。
Jun 24,2026
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante