Centro de videos

Tutorial de instalación del motor de la serie RI

CubeMars / Oct 22,2024


En este video, el técnico de CubeMars, Jackson, le mostrará cómo instalar el motor de la serie RI utilizando sus plantillas después de recibirlo.

Artículos relacionados
¡Control en modo MIT de la serie AK!
¡Control en modo MIT de la serie AK!
¡Modo de control MIT de la serie AK: controlar los motores es tan fácil como conducir!
Oct 22,2024
CubeMars impulsa a Mentee Robotics | Impulsando el futuro de la robótica asistencial
CubeMars impulsa a Mentee Robotics | Impulsando el futuro de la robótica asistencial
Descubra cómo los actuadores CubeMars impulsan a Mentee Robotics en el desarrollo de avanzados sistemas humanoides de asistencia. Proporcionan un control fiable y de alto par para apoyar la movilidad y facilitar las tareas de la vida diaria.
Jul 01,2026
¿Tienes un problema con el motor de la serie AK? ¡Vamos a restaurarlo!
¿Tienes un problema con el motor de la serie AK? ¡Vamos a restaurarlo!
¿Tienes un problema con el motor de la serie AK? ¡Vamos a restaurarlo!
Oct 22,2024