Diseño compacto, rendimiento potente
Motor de par sin carcasa de rotor interno – Serie RI-PH

Diseño ligero alta compatibilidad
El yugo del núcleo es más de un 30 % más delgado que el de la serie RI anterior, manteniendo la densidad magnética. Esto permite una integración óptima en instalaciones compactas de dispositivos embebidos y robots colaborativos.

Resistencia a altas temperaturas, eficiencia continua
Mediante el uso de tecnología de encapsulado (potting), el rendimiento de disipación térmica se mejora significativamente. El motor ofrece un excelente desempeño continuo por debajo de 115 °C y mantiene un funcionamiento estable incluso cuando la temperatura del bobinado supera los 150 °C.
Par / N·m
Temperatura / °C

Diseño superior, rendimiento mejorado
El diseño electromagnético se ha optimizado meticulosamente, logrando un incremento del 25 % en el par y la densidad de potencia.

Salida estable, eficiencia duradera
Proporciona una potencia estable y eficiente en múltiples rangos de par, garantizando un rendimiento prolongado.

Sensores integrados, control flexible
Integrado con sensores Hall y sensores de temperatura para un control preciso del ángulo y la temperatura, mejorando la flexibilidad y el rendimiento.