Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Интересные материалы
ОГЛАВЛЕНИЕ
Решение проблемы высокой стоимости протезов
Ключевая роль двигателя CubeMars

Непальская студенческая команда разработала недорогой прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-6

CubeMars / Mar 25,2025

Недавно группа непальских студентов успешно разработала прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-6 V1.1 и провела его строгие испытания. Этот проект направлен на создание доступного и высокопроизводительного протезного решения для развивающихся стран, таких как Непал.

high-performance prosthetic solutions


Решение проблемы высокой стоимости протезов


Голеностопные протезы — это важные устройства, помогающие людям с ампутацией нижних конечностей восстановить способность к ходьбе. Однако традиционные протезы стоят дорого и труднодоступны в развивающихся странах. Чтобы решить эту проблему, студенческая команда разработала недорогой прототип голеностопного протеза, основанный на отслеживании движений бедра.

a cost-effective ankle-foot prosthesis prototype

Используя технологию 3D-печати, команда создала оболочку и структурные компоненты протеза, значительно снизив производственные затраты без ущерба для прочности. Благодаря такому дизайну и высокопроизводительному двигателю AK60-6 этот протез становится оптимальным выбором для пациентов в развивающихся странах.

Ключевая роль двигателя CubeMars

В данном проекте двигатель CubeMars AK60-6 V1.1 сыграл решающую роль:


· Высокий крутящий момент и точное управление: Двигатель AK60-6 V1.1 обеспечивает необходимый высокий крутящий момент для движения протеза, а также точный контроль позиции, что позволяет устройству максимально точно имитировать естественную походку.


· Быстрая реакция: В ходе испытаний на динамические движения AK60-6 V1.1 продемонстрировал отличные характеристики быстрого отклика, адаптируясь к изменениям движений пользователя.


· Надежность и долговечность: После серии испытаний на нагрузку и обратное вращение двигатель AK60-6 доказал свою надежность и устойчивость к длительному использованию, полностью соответствуя высоким стандартам медицинского оборудования.


В настоящее время прототип прошел тестирование, и команда планирует дальнейшие клинические исследования, чтобы гарантировать его безопасность и эффективность в реальных условиях. В будущем CubeMars продолжит поддерживать подобные инновационные проекты, способствуя развитию доступных и высокотехнологичных медицинских решений, принося пользу пациентам по всему миру.


Похожие статьи
Как работают серводвигатели?
Как работают серводвигатели?
Серводвигатели (сервомоторы) - это тип двигателей, обеспечивающих точное управление положением, скоростью и углом. Они часто используются в сочетании с системой обратной связи, такой как энкодер или решающее устройство, для обеспечения обратной связи по п
Oct 07,2023
Как выбрать QDD-актуаторы? Ключевые показатели и особенности применения
Как выбрать QDD-актуаторы? Ключевые показатели и особенности применения
Узнайте, как выбрать QDD-актуаторы для робототехнических применений, оценивая плотность крутящего момента, пиковый момент, обратную приводимость, быстродействие и характеристики управления.
Jun 16,2026
Непальская студенческая команда разработала недорогой прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-6
Непальская студенческая команда разработала недорогой прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-...
Недавно группа непальских студентов успешно разработала прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-6 и провела его строгие испытания.
Mar 25,2025
Хочу оставить записку
Имя пользователя
Анонимная
E-mail *
Имя *
Телефон
Комментарии
Код подтверждения
captcha
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы