Respuesta:
1. Primero, asegúrese de que el procedimiento y las conexiones de hardware sean correctos.
2. Verifique la interfaz del ordenador host para confirmar que el motor se esté comunicando correctamente.
3. Si el problema persiste, intente v
Respuesta: Actualmente disponemos de un código de prueba CAN para Arduino con MCP2515. Si lo necesitas, puedes solicitarlo en Discord. El código permite elegir libremente el modo de control que se desea utilizar.
P1: ¿Por qué hay una luz roja tenue en el motor?
R: Este problema ocurre en versiones antiguas del firmware. Al actualizar el firmware se puede resolver. Sin embargo, no afecta al funcionamiento normal del motor. El firmware se puede descargar desde nues
Modo de salida del sensor Hall: el orden de cableado del sensor Hall lo define el usuario; la mayoría de los controladores pueden reconocer automáticamente la secuencia de fases.