Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
높은 토크 밀도, 강력한 출력
정밀한 전달, 향상된 효율
경량 설계, 유연한 적용
조용한 작동, 긴 수명
모듈형 설계, 쉬운 유지보수

CubeMars AKE 준직접 구동 모터

CubeMars / Aug 21,2024

산업 자동화와 로봇 기술이 빠르게 발전함에 따라, 기업들은 효율적이고 정밀한 동력 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. CubeMars의 최신 AKE 준직접 구동(Quasi Direct Drive) 모터는 뛰어난 성능과 혁신적인 설계 덕분에 시장에서 더욱 경쟁력 있는 선택지를 제공합니다.


AKE.jpg


높은 토크 밀도, 강력한 출력


고성능 모터인 AKE 준직접 구동 모터는 52 N·m/kg의 토크 밀도를 자랑하며, 유사 제품 중에서도 돋보입니다. 이 장점 덕분에 AKE 모터는 컴팩트한 크기에도 불구하고 강력한 출력을 제공할 수 있어, 고출력이 필요한 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.


정밀한 전달, 향상된 효율


산업 자동화 장비와 로봇 분야에서는 정밀한 제어가 필수적입니다. AKE 준직접 구동 모터 는 백래시를 9 아크분 내로 제어하여 높은 전달 정확도를 보장합니다. 이 정밀성은 장비 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 시스템 반응성을 높여, 다양한 정밀 작업에 적합합니다.


경량 설계, 유연한 적용


CubeMars는 산업 설계에서 구조와 공간의 중요성을 이해하고 있습니다. 그렇기 때문에 AKE 준직접 구동 모터는 전체적으로 경량 구조를 갖추고 있습니다. 이 설계는 장비 전체의 무게를 줄이고 설치 공간을 절약하여, 모터를 다양한 복잡한 설치 환경에 유연하게 적용할 수 있게 합니다. 또한, 바닥의 나사형 및 통과홀 설계는 양방향 설치를 지원하여 활용도를 더욱 높였습니다.


조용한 작동, 긴 수명


CubeMars는 소음 제어에도 세심한 주의를 기울였습니다. AKE 모터는 등급 5 정밀 기어와 최적화된 코어 부품을 감속기에 적용하여, 작동 소음을 크게 줄이는 동시에 모터의 수명을 연장합니다. 이러한 설계는 사용자 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 유지보수 비용을 줄여 실용적이고 경제적인 혁신을 제공합니다.


모듈형 설계, 쉬운 유지보수


장비의 설치 및 유지보수 요구를 고려하여, AKE 준직접 구동 모터는 모듈형 설계를 채택했습니다. 모터와 감속기의 분리 설계는 설치를 편리하게 할 뿐만 아니라 이후 유지보수 과정도 간소화하여, 빠른 조립과 분해가 가능합니다. 이 설계는 장비의 유연성을 크게 향상시키며, 향후 수리 부담을 줄여줍니다.



높은 토크 밀도, 정밀한 전달, 경량 설계, 조용한 작동, 모듈형 설계를 갖춘 CubeMars AKE 시리즈 로보틱 액추에이터 는 산업 자동화 및 로봇 기술 분야에서 보다 포괄적인 선택지를 제공합니다. 정밀 산업 장비든 고출력 로봇 애플리케이션이든, AKE 모터는 프로젝트에 뛰어난 동력 지원을 제공합니다. CubeMars를 선택하세요, 효율적이고 신뢰할 수 있는 동력 솔루션을 선택하세요.



관련 기사
로봇 응용을 위한 로봇 액추에이터 및 서보 모터 선택
로봇 응용을 위한 로봇 액추에이터 및 서보 모터 선택
모바일 로봇, 휴머노이드, 웨어러블 등 실제 적용 분야에서 로봇 액추에이터 모듈과 서보모터의 성능 적합성을 비교하여 최적의 선택과 효율적이고 정밀한 동작을 구현합니다.
Mar 25,2026
6자유도 로봇 암을 위한 액추에이터 선정 방법
6자유도 로봇 암을 위한 액추에이터 선정 방법
토크, 페이로드, 관절 수준의 액추에이터 선택을 균형 있게 고려하여 6자유도 로봇 팔을 최적 설계하는 방법을 알아보세요.
Apr 24,2026
멘티봇: 뛰어난 능력을 갖춘 쇼핑 로봇
멘티봇: 뛰어난 능력을 갖춘 쇼핑 로봇
쇼핑몰에 들어섰을 때, 키 1.7미터, 몸무게 70kg의 ‘로봇 점원’이 따뜻하게 인사합니다. “오늘 무엇을 도와드릴까요?”
Aug 28,2024
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내