AK 시리즈 모터 문제 발생? 단계별 복구 가이드 및 영상
C++를 사용하여 CubeMars AK60-6 (KV80) 모터를 MIT Mode로 설정하는 방법을 알아보세요. 저지연 위치, 속도 및 토크 제어를 단계별로 익힐 수 있는 가이드입니다.
Jul 03,2026
AK10-9 및 AK80-64 모터가 어떻게 소형 고토크 재활 장치를 구현하는지 확인해 보세요. 셰르브루크 대학교와 함께 로봇 공학을 통해 더 나은 삶을 만들어가고 있습니다.
Jun 30,2026
Transgrid가 CubeMars RI80 모터와 NASA에서 영감을 받은 보기 시스템을 활용하여 송전선 장애물을 극복하는 방법을 확인해 보세요. 높은 하중 성능과 안정적인 동작으로 더욱 안전한 전력망 유지보수를 실현합니다.
Jun 29,2026