El motor de gimbal CubeMars GL100 es de tamaño pequeño, ligero, con bajo cogging y bajo consumo de energía. Está especialmente diseñado para sistemas de gimbal de alta gama.
El motor gimbal Innerunning G60 adopta un diseño de eje hueco grande, que se puede integrar con un anillo deslizante eléctrico, facilitando el paso de los cables.
Motor sin núcleo RI80 con alta densidad de par: 0,5 mm de espacio en el borde del estator para una mejor instalación, excelente factor de llenado de cobre para alcanzar alta densidad de par y rendimiento dinámico. Bobinado manual para un desempeño delicad
Nos complace compartir un descubrimiento interesante sobre los motores robóticos CubeMars y cómo superan a la competencia. Recientemente, uno de nuestros colegas recibió un correo electrónico de un cliente que destacaba una diferencia significativa entre
Muchos entusiastas, tanto nacionales como internacionales, han tenido ideas equivocadas sobre la relación entre CubeMars y T-motor. Algunos incluso creen que CubeMars es una filial de T-motor, o piensan que no pertenecen a la misma empresa. Sin embargo, l