Oct 13,2023
Hoy en día, los robots se utilizan cada vez más en diversos sectores, incluidas las fábricas, la industria de servicios e incluso nuestra vida cotidiana. Cada vez que los técnicos hablan sobre robots, siempre mencionan los motores de los robots, incluyend
Oct 11,2023
El uso de servomotores en brazos robóticos implica varios pasos y requiere una configuración adecuada de hardware y software para garantizar que los motores puedan alcanzar el control de precisión deseado.
Oct 07,2023
Un servomotor (Servo Motor) es un tipo de motor capaz de controlar con precisión la posición, la velocidad y el ángulo. Se utiliza generalmente junto con sistemas de retroalimentación, como codificadores o resolutores, para proporcionar retroalimentación
Sep 15,2023
El motor de corriente continua sin escobillas (Brushless DC Motor, BLDC Motor) es un tipo común de motor utilizado en robótica. Funciona con tensión de corriente continua (DC) y utiliza conmutación electrónica, en lugar de la conmutación por escobillas de
Sep 11,2023
西班牙语 (Spanish):
Los motores de par, también conocidos como motores de torque, son un tipo especial de motor eléctrico. Se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieren un par elevado y un control preciso del movimiento, como la robótica, equipos médi
Sep 06,2023
Los robots caminantes suelen utilizar una combinación de diferentes tipos de motores para moverse. Los motores específicos utilizados pueden variar según el diseño y los requisitos del robot.
Sep 06,2023
Al seleccionar un motor para una aplicación robótica, primero es necesario determinar el entorno de operación del robot, los escenarios principales en los que se utilizará y las acciones y tareas específicas que debe realizar, y luego considerar de manera