Dec 20,2023
CubeMars는 곧 새로운 RO 시리즈 외부 무프레임 모터를 출시하여 로봇 공학 혁신의 물결을 선도할 예정입니다!
Nov 03,2023
로봇이 가질 수 있는 모터 수를 설명하며, 자유도(DOF), 토크, 기계 설계 및 시스템 제약 등 다양한 로봇 유형에 따른 공학적 요소를 분석합니다.
Oct 26,2023
로봇은 특정한 용도와 요구에 따라 다양한 유형의 모터를 사용합니다. 로봇에서 일반적으로 사용되는 모터 유형에는 직류(DC) 모터, 스텝 모터, 서보 모터, 브러시리스 DC 모터 등이 포함됩니다.
Oct 20,2023
ROBOCON은 국내 로봇 산업의 중요한 대회로서, 중국 로봇 산업에 지속적으로 기술 인재를 배출해 왔습니다. 중국 로봇 기술의 발전을 더욱 촉진하고, 차세대 젊은 엔지니어를 양성하기 위해, CubeMars는 다가오는 2024 ROBOCON 시즌을 강력히 지원할 것을 자랑스럽게 발표하며, 참가 팀들의 창의적인 시도를 더욱 돕고자 합니다. 올해 ROBOCON 대학생 로봇 경진대회는 8월에 공식 종료되었으며, 이는 새로운 여정의 시작을 의미합니다. 참가자들
Oct 20,2023
휴머노이드 로봇에 대한 탐구는 거의 한 세기에 걸쳐 이어져 왔습니다. 1927년 웨스팅하우스의 초기 로봇 허버트 텔레복스(Herbert Televox)에서 오늘날 테슬라의 첨단 로봇 ‘프라임 무버(Prime Mover)’까지 그 여정은 인간이 창조자의 정체성에 매료되고 기술에 대한 궁극적인 상상을 추구해 온 과정을 보여줍니다. 그러나 높은 비용과 기술적 난제로 인해 휴머노이드 로봇은 로봇 산업의 주류 형태가 되지 못했습니다.
Oct 18,2023
우리는 산업용 로봇의 핵심을 구성하고 그 성능과 기능에 영향을 미치는 기본 기술 구성 요소를 살펴볼 것입니다. 이러한 구성 요소는 생산 작업의 신뢰성 있는 수행, 일관된 동작 반복성 유지, 제조 공정 품질 보장을 위해 매우 중요합니다.
Oct 16,2023
로봇은 특정 응용 분야와 요구 사항에 따라 교류(AC) 모터 또는 직류(DC) 모터를 사용할 수 있습니다. 각 모터 유형은 장점이 있으며, 로봇 작업의 구체적인 요구에 따라 선택됩니다.