Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
主な特徴と技術的な利点
動力システムとCubeMars AK60-6モーター
パフォーマンスの検証
応用分野と今後の展望

Vlimb:東京大学開発のワイヤードウェアラブルロボット、CubeMars AK60-6モーター搭載

CubeMars / Dec 17,2024

Vlimb


東京大学の研究チームは、人体の能力を強化するために設計されたワイヤードウェアラブルロボット「Vlimb」を発表しました。このロボットは、超常機械腕(Supernumerary Robotic Limb, SRL)の革新的な例であり、ユーザーに追加の機械的な四肢を提供して、リーチの拡張、重い物の持ち上げ、そして精密な操作を実現します。Vlimbの革新的なデザインは、パワーと柔軟性のバランスをとりながら、軽量構造により使用者の快適さを確保し、医療、救援、製造業などのさまざまな分野での活用が期待されています。


主な特徴と技術的な利点


Vlimb

Vlimbの主要な革新の一つは、パワーモードと操作モードの二重モード機能です。ワイヤールーティングを調整することで、Vlimbはパワーモードで最大60kgの重量を持ち上げることができ、重い物を効率的に持ち上げるためにトルクを最適化します。操作モードでは、ワイヤー接続を復元して自由度を増加させ、物体の回収や手渡しなどの精密操作を可能にします。


Vlimb


従来のワイヤードシステムで発生するケーブルの絡まり問題を解決するため、Vlimbは無源環構造を採用しました。関節部にベアリングを設けることで、ワイヤーが自由に回転でき、絡まりを防止しながら360度の動きが可能となります。この設計により、Vlimbの可動範囲は大きく拡大し、人間の四肢と同等、あるいはそれ以上の柔軟性を実現しています。


Vlimbの軽量構造は、アルミニウム合金と高度な加工技術を使用して実現され、総重量は16.3kgに抑えられています。この軽量化設計により、ロボットの運動性が向上するとともに、長時間の着用でも快適さが保たれます。


動力システムとCubeMars AK60-6モーター


CubeMars AK60-6


Vlimbの動力システムには、CubeMarsのAK60-6 V1.1 KV80ブラシレスモーターが搭載されています。このモーターはロボットのパフォーマンスの要であり、最大9Nmのピークトルクを提供します。これにより、パワーモードでの重負荷タスクにも十分対応できる強力な出力が得られます。AK60-6のコンパクトなデザインはVlimbのワイヤードシステムとシームレスに統合され、パワーを根元に集中させ、全体的な重量分布を最適化します。このモーターにより、Vlimbは安定性と応答性を確保し、さまざまな運用シナリオに対応できます。


パフォーマンスの検証


実験結果により、Vlimbの優れた能力が証明されました。操作モードでは、Vlimbは広範囲な姿勢調整を行い、その柔軟性を示しました。水を入れたプラスチックボトルをつかみ、手渡すことができ、精密な操作能力が確認されました。パワーモードでは、Vlimbは61kgの負荷を持ち上げることができ、強力なパワー出力が証明されました。


応用分野と今後の展望


Vlimbは、医療、産業、救助ミッション、エンターテイメントなど、幅広い分野での応用が期待されています。研究チームは、ロボットと人間の協調能力をさらに最適化し、将来的にはランニングやパルクールなどの複雑な三次元動作を実現することを目指しています。


Vlimbプロジェクトは、東京大学のウェアラブルロボティクス分野における技術の最前線を示すものであり、CubeMarsのAK60-6 V1.1 KV80モーターはそのパフォーマンスを支える重要な役割を果たしています。このモーターの優れた性能は、高性能ロボットシステムにおける応用可能性を広げています。


関連記事
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集積ロボットアクチュエータソリューションは、精度と応答速度を向上させ、システム遅延を低減し、ヒューマノイドロボットおよび産業用ロボットの高性能な動作を実現します。
Apr 08,2026
フレームレストルクモーターとは?ロボット関節設計の核心的利点
フレームレストルクモーターとは?ロボット関節設計の核心的利点
ロボット関節設計における無フレームトルクモーターの核心的利点を詳しく解析し、軽量化・高トルク・高精度の知能ロボット応用を支援します
May 19,2026
ダンス動作の学習による人間環境におけるヒューマノイドロボットとの協働の強化
ダンス動作の学習による人間環境におけるヒューマノイドロボットとの協働の強化
カリフォルニア大学サンディエゴ校のエンジニアは、様々な地形で安定した歩行を維持しながら、簡単なダンスや手を振る、ハイタッチ、ハグなどのジェスチャーを含む様々な表現動作を簡単に学習し、実行できるようにロボットを訓練することに成功し、ヒューマノイド・ロボットの分野で大きな進歩を遂げた。
Sep 20,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ