Erfahren Sie, wie das Agricultural Robotics Lab der University of Minnesota CubeMars-Aktuatoren einsetzt, um einen landwirtschaftlichen Quadruped-Roboter zu entwickeln. Er navigiert durch anspruchsvolles Gelände und ermöglicht die Überwachung von Pflanzen
1、Wie Sie den V3.0-Motor mit dem R-LINK V3.0 verbinden;2、Wie Sie den Motor mit der PC-Software (Oberfläche) verbinden;3、Einführung in die Benutzeroberfläche der PC-Software;4、Demonstration der Steuerung im Servomodus;5、Demonstration des MIT-Kraftregelungs