Entwickelt für schwere Roboter mit großen Füßen: R100 (maximales Drehmoment bis zu 11 Nm).

CubeMars / Aug 21,2023

Der externe Drehmomentmotor R100 der Serie R ist mit einem eingebauten Hall-Sensor ausgestattet, der elektrische Winkel beträgt 120±20°C. Das spezielle Wärmeableitungsdesign des R100 mit einer ultradünnen Statorabdeckung und einer Silikonunterlage mit hohem Wärmeleitfähigkeitsverhältnis reduziert die Gesamthöhe der Montage und ermöglicht gleichzeitig die Wärmeableitung des Maschinenkörpers für einen sorgenfreien Betrieb.


Für den Einbau des Getriebes sind Befestigungslöcher in der Rotorendkappe vorgesehen, so dass die Kunden direkt das entsprechende Harmonic-Getriebe montieren oder andere Getriebetypen anflanschen können, um den Bedarf an höherem Drehmoment zu decken.


Der R100 ist mit einem Steckdosenstecker ausgestattet, der die herkömmlichen redundanten Kabel überflüssig macht und die Installation optimiert, so dass sie einfach und bequem zu vereinfachen ist.


Außenrotationsmotor R100 mit geringem Rastmoment und geringer Trägheit. Reibungsloser Lauf, ob beim Gehen, Hüpfen, Laufen oder in verschiedenen Haltungen!


Der R100 ist robust und leistungsstark und wurde für Roboter mit großen Lasten, mehr Drehmoment (2,3-11 Nm) und mehr Stabilität entwickelt.


Product Drawing-R100

Specifications-R100

Analytical Graph of Motor Operation-R100



Verwandte Artikel
Der Roboter von Daniel Simu steht bei America's Got Talent auf der Bühne; Motoren der AK-Serie von CubeMars treiben die Leistung an
Der Roboter von Daniel Simu steht bei America's Got Talent auf der Bühne; Motoren der AK-Serie von CubeMars treiben die ...
In der kommenden Folge von America's Got Talent werden die Zuschauer die Gelegenheit haben, eine einzigartige Performance zu sehen, bei der der Künstler Daniel Simu und seine Roboter gemeinsam auf der Bühne eine atemberaubende Tanzdarbietung zeigen werden
May 14,2024
So wählen Sie den richtigen Roboter-Gelenkmotor aus: Drehmoment, Geschwindigkeit und Integration erklärt
So wählen Sie den richtigen Roboter-Gelenkmotor aus: Drehmoment, Geschwindigkeit und Integration erklärt
Erfahren Sie, wie Sie den richtigen Roboter-Gelenkmotor anhand von Drehmomentanforderungen, Geschwindigkeit und Präzision auswählen, um stabile, effiziente und zuverlässige Bewegungen zu gewährleisten.
Feb 10,2026
Interner Drehkopfmotor G60
Interner Drehkopfmotor G60
Die interne Rotation Kopf Motor G60 nimmt eine große Hohlwelle Design und kann mit einem elektrischen Schleifring, die bequem für das Überqueren der Linie ist integriert werden.
Aug 22,2023