Neue Gesichter der neuen
RO-KOLLEKTION
GERINGES RASTMOMENT
50


GROSSE HOHLRAUM DESIGN

Der CubeMars RO80‑KV105 Lite ohne Hall ist eine leichte Variante der RO-Serie – ein gestraffter rahmenloser Außenläufer-Torquemotor, der für platz- und gewichtssensitive Anwendungen entwickelt wurde. Durch die Entfernung der Hallsensoren bietet diese Version eine kompaktere und kostengünstigere Lösung, bei gleichzeitiger Erhaltung zentraler Leistungsmerkmale: ultra-niedriger Kogging-Torque und eine großdurchmessige Hohlwelle.
Bei einer Nennspannung von 48 V liefert er ein kontinuierliches Drehmoment von 1,3 N·m, ein Spitzendrehmoment von bis zu 4 N·m und eine Nenndrehzahl von etwa 3600 U/min – bei einem Gesamtgewicht von nur 265 g. Dies macht ihn ideal für hochreaktive Systeme mit engen Platzbeschränkungen, wie Exoskelette, kollaborative Roboterarme, medizinische Roboter und kompakte Aktuationsmodule.
Motorabmessungen: Φ88,6 × 17,7 mm
Gewicht: 265 g
Spitzendrehmoment: 4 N·m
Leerlaufdrehzahl: 5040 U/min
Ultra-niedriger Kogging-Torque: Signifikant reduziert im Vergleich zu herkömmlichen Motoren, ermöglicht gleichmäßigere Niedriggeschwindigkeitsbewegungen und feinere Steuerung
Große Hohlbohrung: Generöse zentrale Durchgangsbohrung erleichtert Kabelverlegung, direkte Wellenkupplung oder Integration mit Harmonischen Antrieben – maximiert die mechanische Designflexibilität
Leichtbauweise und vereinfachte Konstruktion: Entfernung von Hallsensoren und strukturelle Vereinfachung senken das Gewicht auf ~265 g, ideal für kompakte Robotergelenke und tragbare Systeme
Hohe Drehmomentdichte: 1,3 N·m kontinuierlich / 4 N·m Spitzendrehmoment unterstützt anspruchsvolle Aufgaben wie Gelenkantrieb und Endeffektorpositionierung
Breites Anwendungsspektrum: Optimiert für Exoskelettroboter, kollaborative Arme, medizinische Geräte, vierbeinige Plattformen und leichte AGVs
RO80‑KV105 Lite ohne Hall Rahmenloser Außenläufer-Torquemotor ×1
Konformitätszertifikat ×1




| RO80 KV105 Standard version |
![]() |
| RO80 KV105 Lite-Version |
![]() |
| RO80 KV105 Standard version | |||
| Anwendungsbereiche | MechanischerkollaborativerArm | Isolationsklasse | F |
| Betriebsart | FOC | Stehende Isolationsspannung | 500V |
| Betriebsumgebungstemperatur | -20℃~50℃ | Isolationswiderstand | 10MΩ |
| AnschlussderSpule | delta | GeringesRastmoment | 24N.mm |
| AnzahlderPolpaare | 21 | Trägheit | 2612gcm² |
| MaximaleDrehmomentdichte | 11.36Nm/kg | Gewicht | 352g |
| GewichtdesRotors | 148g | GewichtdesStators | 204g |
| HolewynSensorlinie | 30#AWSilikondraht100±5mm Zinn5±2mm | Auslass-Draht | Motor-Drehstromdraht:Lackdraht gerade100±5mmüberZinn 5±2mm |
| Durchmesserdesdreiphasigen Drahtes | 3.5mm | ||
| RO80 KV105 Lite-Version | |||
| Anwendungsbereiche | MechanischerkollaborativerArm | Isolationsklasse | F |
| Betriebsart | FOC | Stehende Isolationsspannung | 500V |
| Betriebsumgebungstemperatur | -20℃~50℃ | Isolationswiderstand | 10MΩ |
| AnschlussderSpule | delta | GeringesRastmoment | 24N.mm |
| AnzahlderPolpaare | 21 | Trägheit | 1600gcm² |
| GewichtdesRotors | 85g | Gewicht | 265g |
| DiemaximaleHöhedes Lackdrahtüberstandesbeträgt | 6mm | GewichtdesStators | 180g |
| Durchmesserdes dreiphasigenDrahtes | 3.5mm | Auslass-Draht | Motor-Drehstromdraht:Lackdraht gerade100±5mmüberZinn 5±2mm |
| Elektrische Parameter | |||
| Nennspannung | 48V | Konstanteder inversenEMK | 9.07V/krpm |
| Nenndrehzahl | 5040rpm | Leitungswiderstand | 120mΩ |
| Nenndrehmoment | 1.3Nm | Leitungsinduktivität | 103μH |
| Nenndrehzahl | 3600rpm | Motorkonstante | 0.25Nm/√W |
| Nennstrom | 15ADC | Elektromechanische Zeitkonstante | 2.95ms |
| Spitzendrehmoment | 4Nm | ElektrischeZeitkonstante | 0.86ms |
| Spitzenstrom | 50ADC | Drehmomentkonstante | 0.087Nm/A |
| Drehzahlkonstant | 105rpm/V | ||


| Kategorie | Modell | Nennspannung (V) | Nennleistung (W) | Nenndrehmoment (Nm) | Nennstrom (A) | Nenndrehzahl (RPM) | Spitzendrehmoment (Nm) | Spitzenstrom (A) | Leerlaufdrehzahl (RPM) | Widerstand des Drahtes (mΩ) | Draht-Induktivität (μH) | Anzahl der Polpaare | Gewicht (G) | Größe (Durchmesser × Länge) MM | Hall-Sensor | Temperatursensor | Operation |
| RO Serie | RO100 KV55-Standardausführung-serienmäßig-mit-Hall | 48 | 838 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 137 | 21 | 710 | Ф113.5*36.2 | Yes | Yes | |
| RO Serie | RO100 KV55 Lite-Version ohne Hall | 48 | 838 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 137 | 21 | 525 | Ф108.3*28 | No | No | |
| RO Serie | RO80 KV105-Standardausführung-serienmäßig-mit-Hall | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 352 | Ф92.6*26.4 | Yes | Yes | |
| RO Serie | RO80 KV105 Lite-Version ohne Hall | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 265 | Ф88.6*17.7 | No | No | |
| RO Serie | RO60 KV115-Standardausführung-serienmäßig-mit-Hall | 48 | 352 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 248 | Ф73.8*23 | Yes | Yes | |
| RO Serie | RO60 KV115 Lite-Version ohne Hall | 48 | 352 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 195 | Ф70.5*15 | No | No | |
| RO Serie | RO40 KV140 Lite | 24 | 51 | 0.2 | 2.85 | 2450 | 0.6 | 11.6 | 3400 | 1700 | 580 | 14 | 60 | Ф46.3*13 | No | No | |
| RO Serie | RO50 KV108 Lite | 24 | 66 | 0.3 | 3.4 | 2100 | 0.9 | 9.3 | 2600 | 1035 | 460 | 14 | 105 | Ф61.7*14.5 | No | No |