Kompakt leicht und leistungsstark
RI-Verguss-Innenläufermotor

Leicht und kompakt einfach zu installieren
Im Vergleich zu den alten Produkten der RI-Serie wurde das Joch um mehr als 30 % reduziert, um die kompakten Installationsanforderungen verschiedener gängiger Embedded-Geräte und kollaborativer Roboter zu erfüllen

Hohe Temperaturbeständigkeit Gleichbleibend effizient
Das Vergussverfahren wird verwendet, um die Wärmeableitungsleistung zu verbessern. Hervorragende Leistung bis zu 85 °C und Dauerleistung bei Wickeltemperaturen bis zu 150 °C
Torque / N·m
Temperature / °C

Gut durchdachte Leistungssteigerung
Der elektromagnetische Teil ist gut konstruiert und das Drehmoment und die Leistungsdichte wurden um 25% erhöht

Die Leistung ist stabil effizient und langlebig
Aufrechterhaltung einer effizienten und stabilen Leistungsabgabe in mehreren Drehmomentbereichen

Intelligente Integration und flexible Steuerung
Der integrierte Hallsensor und Temperatursensor können die präzise Steuerung von Winkel und Temperatur während des Gebrauchs realisieren die Flexibilität der tatsächlichen Nutzung durch den Kunden verbessern und den guten Betrieb des Motors sicherstellen