Registrieren
Der CubeMars GL100 KV10 Gimbal-Motor ist ein hochpräziser bürstenloser Motor aus der CubeMars GL-Serie. Er wurde speziell für High-End-Gimbal-Systeme, rotierende Module für autonome Fahrperzeption und Radarscannerköpfe entwickelt. Mit einer großen Hohlwellenstruktur, niedrigem Koggingmoment und kompaktem Design bietet er zuverlässige Leistung bei einem Gewicht von etwa 698 g. Mit Schutzart IP45 gegen Staub und Wasser eignet sich dieser Motor ideal für Anwendungen, die langfristigen, stabilen Betrieb erfordern.






| Anwendungsbereiche | Wolken, radar | Stehende Isolationsspannung | 1000V 5mA/2s |
| Fahrmodus | FOC | Isolationswiderstand | 1000V10MΩ |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20℃~50℃ | Anzahl der Phasen | 3 |
| Verbindungsmethode der Spule | star | Anzahl der Polpaare | 20 |
| Isolationsklasse | H | ||
| Elektrische Parameter | |||
| Nennspannung (v) | 24 | Gegen-EMF-Konstante Ke (V/krpm) | 102.4 |
| Leerlaufdrehzahl (rpm) | 223 | Widerstand des Drahtes (mΩ) | 2650 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 3 | Draht-Induktivität (μH) | 2350 |
| Nenndrehzahl (rpm) | 130 | Trägheitsmoment (gcm²) | 2310 |
| Nennstrom (ADC) | 2.9 | Motorkonstante (Nm/√W) | 0.63272397 |
| Spitzendrehmoment (Nm) | 7.7 | Elektromechanische Zeitkonstante (ms) | 0.58 |
| Spitzenstrom (ADC) | 7.8 | Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0.89 |
| Geschwindigkeitskonstante Kv (rpm/V) | 9.3 | Gewicht (g) | 698 |
| Drehmoment konstant Kt (Nm/A) | 1.030 | Maximale Drehmomentdichte (Nm/kg) | 11.03 |

| Kategorie | Modell | Nennspannung (V) | Nennleistung (W) | Nenndrehmoment (Nm) | Nennstrom (A) | Nenndrehzahl (RPM) | Spitzendrehmoment (Nm) | Spitzenstrom (A) | Leerlaufdrehzahl (RPM) | Widerstand des Drahtes (mΩ) | Draht-Induktivität (μH) | Anzahl der Polpaare | Gewicht (G) | Größe (Durchmesser × Länge) MM | Operation |
| GL II Gimbal-Motoren | GL40 II KV82.5 | 16 | 19 | 0.25 | 1.88 | 697 | 0.68 | 5.22 | 1388 | 3000 | 1320 | 14 | 125 | Ф46.1*33.5 | |
| GL II Gimbal-Motoren | GL60 II KV28 | 16 | 10 | 0.6 | 1.56 | 153 | 1 | 2.75 | 448 | 5800 | 6000 | 28 | 276 | φ70.5*33.6 | |
| GL Gimbal-Motoren | GL30 KV290 | 12 | 16 | 0.08 | 2.13 | 1990 | 0.28 | 7.4 | 3060 | 1530 | 330 | 7 | 41 | Ф34.5*15.7 | |
| GL Gimbal-Motoren | GL35 KV100 | 16 | 13 | 0.15 | 1.3 | 815 | 0.46 | 4 | 1320 | 23600 | 2100 | 7 | 90 | Ф41.8*21 | |
| GL Gimbal-Motoren | GL40 KV70 | 16 | 12 | 0.25 | 1.62 | 430 | 0.5 | 3.3 | 1015 | 4500 | 1800 | 14 | 107 | Ф46.5*21.5 | |
| GL Gimbal-Motoren | GL60 KV25 | 24 | 20 | 0.6 | 1.35 | 310 | 1.75 | 4 | 516 | 5500 | 2720 | 14 | 230 | Ф69*22.3 | |
| GL Gimbal-Motoren | GL80 KV60 | 24 | 106 | 1 | 5.6 | 1010 | 2.9 | 16.3 | 1300 | 450 | 270 | 21 | 315 | Ф87*22.3 | |
| GL Gimbal-Motoren | GL80 KV30 | 24 | 48 | 1 | 2.8 | 450 | 2.9 | 8.2 | 650 | 1800 | 1100 | 21 | 312 | Ф87*22.3 | |
| GL Gimbal-Motoren | GL100 KV10 | 24 | 41 | 3 | 2.9 | 130 | 7.7 | 7.8 | 223 | 2650 | 2350 | 20 | 698 | Ф106.8*34.2 |