Bürstenloses Gleichstrom-Treiberboard
Geeignete Modelle – AK/AKA/AKE/AKH Serie
Namenskonvention für Treiber
Treiberspezifikationen
| Treiberplatine | Geeignete Modelle | Abmessungen | Sockel | Verkabelung |
|---|---|---|---|---|
| AK40-2410-1A-A1 | AK40-10, AK45-10, AK45-36 | 42mm×39mm | XT30(2P)+GH125(4P) | Stromkabel + CAN-Kabel + Serielles Kabel |
| AK48-2405-2D-A2 | AK40-10 V3.0, AK45-10 V3.0, AK45-36 V3.0, AKE40-6, AKE50-8 | 48mm×48mm | XT30(2P+2P) | Strom-CAN-Kabel + Serielles Kabel |
| AK54-2410-1A-A1 | AK60-6 V1.1 | 54mm×50mm | XT30(2P)+GH125(4P) | Stromkabel + CAN-Kabel + Serielles Kabel |
| AK54-4810-1C-A2 | AK60-6 V3.0, AKE60-8 | 54mm×54mm | XT30(2P+2P) | Strom-CAN-Kabel + Serielles Kabel |
| AK54-4810-1C-A6 | AKA60-6 | 56mm×54mm | 2+5Pin | Strom-Serielles-CAN-Kabel |
| AK54-4810-2D-A2 | AK60-39 | 54mm×54mm | XT30(2P+2P) | Strom-CAN-Kabel + Serielles Kabel |
| AK60-4820-1C-A1 | Mit Kondensator: AK10-9 V2.0 Ohne Kondensator: AK70-10, AK80-6, AK80-64, AK80-8, AK80-9 | 62mm×58mm | XT30(2P)+GH125(4P) | Stromkabel + CAN-Kabel + Serielles Kabel |
| AK60-4820-1C-A2 | Mit Kondensator: AK10-9 V3.0 Ohne Kondensator: AK80-9 V3.0, AK70-9, AKE80-8 | 63mm×57mm | XT30(2P+2P) | Strom-CAN-Kabel + Serielles Kabel |
| AK60-4820-2D-A2 | AK70-9 V3.0 | 63mm×57mm | XT30(2P+2P) | Strom-CAN-Kabel + Serielles Kabel |
| AK60-4820-1C-A6 | AKA10-9 | 66mm×60mm | 2+5Pin | Strom-Serielles-CAN-Kabel |
| AK70-4820-2D-A3 | AKH70-16, AKH70-48 | 68.1mm×70mm(Hollow15mm) | XT30(2P+2P)*2 | Strom-CAN-Kabel + Serielles Kabel |
| AK80-4830-1C-A4 | AKE90-8 | 76.33mm×85mm | XT60PW-M+GH125(4P) | Stromkabel + CAN-Kabel + Serielles Kabel |
Weitere Informationen zu Steuerungsmethoden und Debugging-Verfahren finden Sie im Benutzerhandbuch für Modulantriebe der AK-Serie sowie in Tutorials und YouTube.Wenn Sie zusätzliche Hilfe zu Kompatibilitäts-oder Steuerungsfragen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Online-Berater!