Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte

CubeMars-Motoren: Doppeltes Drehmoment, halbes Gewicht - zeigen Sie uns die Vorteile!

Randy / Aug 07,2023

Wir freuen uns, Ihnen eine interessante Entdeckung über die CubeMars-Robotermotoren und ihre Leistungen gegenüber der Konkurrenz mitteilen zu können. Kürzlich erhielt einer unserer Kollegen eine E-Mail von einem Kunden, der die Aufmerksamkeit auf die signifikanten Unterschiede zwischen unseren R80-Motoren und ähnlichen Produkten von führenden Wettbewerbern lenkte.


customer's email


Bei näherer Betrachtung des Katalogs waren wir begeistert, dass unsere R80-Motoren trotz fast identischer Größe (90 mm Durchmesser x ca. 27,5 mm Länge) fast die Hälfte des Gewichts der Konkurrenz aufweisen. Noch begeisterter waren wir, als wir feststellten, dass unsere R80-Motoren ein fast doppelt so hohes Dauerdrehmoment liefern wie die Produkte unserer Wettbewerber.


Cubemars R80 motor compared with similar products


Natürlich waren wir von diesem signifikanten Unterschied fasziniert, vor allem angesichts des Rufs unserer Konkurrenten. Um das herauszufinden, haben wir die Hardware-Ingenieure im CubeMars-Werk kontaktiert und folgendes herausgefunden:


Das Geheimnis liegt in unserer Kernkompetenz - extrem hohe Füllraten, die wir durch unsere sorgfältigen Handwicklungsmethoden erreichen. Darüber hinaus verfügen die CubeMars R80 KV110 Motoren über mehr Polpaare, was in Kombination mit der Verwendung von hochwertigen Spulenmaterialien und Qualitätsmagneten neue Maßstäbe auf dem Markt setzt.


Core advantages of CubeMars R80 motor


In der heutigen schnelllebigen Fertigungsumgebung sind die Hersteller bürstenloser Gleichstrommotoren und die gesamte Branche bestrebt, die Produktivität durch automatisierte Prozesse zu steigern. Wenn man sich jedoch zu sehr auf eine vollständig betriebsinterne Produktion verlässt, kann man potenzielle Probleme übersehen, die zu Leistungseinbußen führen können.


Wir bei CubeMars wissen um den Wert eines ausgewogenen Ansatzes.


CubeMars factory


Wir verstehen, dass sich einige unserer Kunden wundern, warum unsere Vorlaufzeiten (insbesondere für kundenspezifische Produkte) länger sind als erwartet.


Der Grund dafür ist einfach: Wir haben uns verpflichtet, die höchsten Qualitätsstandards einzuhalten.


Um dies zu erreichen, führen wir die Kernprozesse akribisch manuell aus, was zu einer leichten Verzögerung der Lieferung führen kann.


Bei CubeMars konzentrieren wir uns nicht nur darauf, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, sondern auch Ihre Erwartungen zu übertreffen. Wir sind stolz darauf, Motoren anzubieten, die unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bieten. Mit unserer Handaufwicklung und der Liebe zum Detail stellen wir sicher, dass jeder CubeMars-Motor, der das Werk verlässt, ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Qualität ist.


CubeMars Team

Verwandte Artikel
RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich
RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich
CubeMars wird bald die Innovationswelle in der Robotik anführen mit der kürzlich erfolgten Markteinführung der neuen RO-Serie von externen rahmenlosen Rotationsmotoren!
Dec 20,2023
CubeMars unterstützt die University of Minnesota beim Bau eines landwirtschaftlichen vierbeinigen Roboterdogs: Hochintegrierte Motoren treiben die int
CubeMars unterstützt die University of Minnesota beim Bau eines landwirtschaftlichen vierbeinigen Roboterdogs: Hochinteg...
Der landwirtschaftliche Vierbeinroboter sammelt Daten, erledigt Aufgaben und meistert in schwierigem Gelände, was Räderroboter und Drohnen nicht schaffen.
Jun 10,2025
Unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen: Einführung in die elektronischen Komponenten der CubeMars-Motoren
Unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen: Einführung in die elektronischen Komponenten der CubeMars-Motoren
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden in der Robotik- und Automatisierungsindustrie gerecht zu werden, hat CubeMars die am besten geeigneten elektronischen Komponenten für eine Reihe von Motorprodukten der Marke maßgeschneidert.
May 22,2024