Designkonzept
Leistung und Datenanalyse
Antriebssystem
Fazit und Ausblick

Ein springender Roboter für die Erforschung von Lavahöhlen auf dem Mars

CubeMars / Nov 27,2024

Designkonzept und Datenanalyse: Ein springender Roboter für die Erforschung von Lavahöhlen auf dem Mars


Die Lavahöhlen des Mars bieten großes Potenzial für Ressourcen und als Schutzraum für zukünftige menschliche Siedlungen, stellen jedoch eine erhebliche Herausforderung für herkömmliche Erkundungstechnologien dar. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde ein spezieller Roboter entwickelt, der das Springen als primäre Fortbewegungsmethode nutzt und gleichzeitig Gehfähigkeiten besitzt, um komplexe Gelände und enge Räume zu bewältigen.


Designkonzept


Der Roboter verwendet einen 5-Gelenk-Parallellink-Mechanismus für seine Beine, der für maximale Sprunghöhe in der niedrigen Schwerkraft des Mars optimiert ist. Der Entwurf legt den Fokus auf hohe Energieeffizienz, leichte Konstruktion und integrierte Energierecovery-Systeme. Die Hauptziele des Designs umfassen:


1. Sprungfähigkeit: Der Roboter kann erhebliche vertikale und vorwärts gerichtete Sprünge ausführen, um Hindernisse zu überwinden, die höher sind als er selbst.


2. Stabilitätskontrolle: Durch dynamische Beinbewegungen in der Luft wird ein stabiles Landen sichergestellt, um Schäden zu minimieren.


3. Energierückgewinnung: Federn und aktives Motordämpfungssystem reduzieren den Energieverlust beim Springen und Landen, was aufeinanderfolgende Sprünge ermöglicht.

Zusätzlich verfügt der Roboter über Standard-Gehfunktionen und eine energieeffiziente Ruhehaltung, was ihn vielseitig für unterschiedliche Aufgaben einsetzbar macht.


Leistung und Datenanalyse


Die Funktionalität des Roboters wurde durch MATLAB Simscape-Simulationen und physische Tests validiert:

· Sprungleistung: Simulationen zeigen eine maximale Sprunghöhe von 1,52 m unter irdischer Schwerkraft und 3,63 m auf dem Mars. In Experimenten erreichte der Roboter eine Sprunghöhe von 1,141 m, wobei die Pfote eine Bodenfreiheit von 0,7 m aufwies.

· Energieoptimierung: Die Kombination aus Federn und Motoren minimiert den Energieverbrauch im Standby-Modus und ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen Hock- und aufrechter Haltung.


Antriebssystem


Der Roboter verwendet CubeMars AK70-10 KV100-Modulantriebe, die sich durch hohe Leistung und Kosteneffizienz auszeichnen:


1. Maximales Drehmoment: 24,8 Nm für leistungsstarke Sprünge.


2. Integrierter Encoder: Unterstützt Hochgeschwindigkeitskommunikation über CAN-Bus mit einer Frequenz von bis zu 1 MHz.


3. Übersetzungsverhältnis: Ein Planetengetriebe mit 10:1 sorgt für ausreichend Drehmoment für den 5-Gelenk-Mechanismus.


4. Stromversorgung: Zwei in Reihe geschaltete Tattu R-Line 5.0-Akkus mit je 1200 mAh decken den hohen Strombedarf und bieten Spielraum für die Erweiterung zu einem vierbeinigen System.

Diese Antriebe gewährleisten die Zuverlässigkeit der Sprung- und Gehfunktionen des Roboters.


Fazit und Ausblick


Der springende Roboter demonstriert durch sein innovatives 5-Gelenk-Design und das effiziente Antriebssystem eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an Bedingungen mit geringer Schwerkraft. Seine Fähigkeit, komplexe Gelände zu überwinden, unterstreicht die Effektivität des Springens als Fortbewegungsmethode für die extraterrestrische Erkundung. Zukünftige Arbeiten werden die Optimierung der Sprungsteuerung und die Entwicklung eines vierbeinigen Systems umfassen, um die Einsatzmöglichkeiten des Roboters für planetare Missionen weiter zu erweitern.



Verwandte Artikel
Wie man Exoskelett-Motoren für Leistung und Sicherheit auswählt
Wie man Exoskelett-Motoren für Leistung und Sicherheit auswählt
Erfahren Sie, wie Sie Exoskelett-Motoren durch die Balance von Leistungsdichte, Sicherheit, Effizienz und Steuerung auswählen.
Apr 10,2026
Industrielle Aktuatoren: Typen, Anwendungen und Zukunftstrends
Industrielle Aktuatoren: Typen, Anwendungen und Zukunftstrends
Einblick in hydraulische, pneumatische und elektrische Aktuatoren mit Anwendungen und Trends in Robotik und intelligenter Industrieautomation.
Apr 09,2026
CubeMars Potted Frameless Inrunner Motor Neu!
CubeMars Potted Frameless Inrunner Motor Neu!
Im Bereich der Robotik und Industrieautomation sind die Leistung und Zuverlässigkeit von Motoren von größter Bedeutung.
Aug 01,2024