Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Leicht und kompakt, einfach zu installieren
Hohe Temperaturbeständigkeit Kontinuierlicher Wirkungsgrad
Ausgereiftes Power Up
Präzise, stabil, effizient und langlebig
Intelligente Integration Flexible Steuerung

CubeMars Potted Frameless Inrunner Motor Neu!

CubeMars / Aug 01,2024

Im Bereich der Robotik und Industrieautomation sind die Leistung und Zuverlässigkeit von Motoren von größter Bedeutung. Die neueste RI-PH-Serie von CubeMars ist ein starker Neuzugang mit hervorragender elektrischer Leistung und innovativem Design, der sich durch rahmenlose, innenrotierende Motoren auszeichnet. Ob für Exoskelette, Fußroboter, Roboterarme und kollaborative Industrieroboter, die Motoren der RI-PH-Serie bieten eine starke und stabile Leistungsunterstützung.


Leicht und kompakt, einfach zu installieren


Die Motoren der Serie RI-PH zeichnen sich durch ein schlankes Design des Jochs aus, wodurch die Gesamtgröße erheblich reduziert wird und die Motoren problemlos in eine Vielzahl von kompakten Einbauräumen passen. Dieses Design reduziert nicht nur das Gewicht der Motoren, sondern gewährleistet auch eine hohe Kompatibilität mit allen wichtigen Embedded-Geräten und kollaborativen Robotern.


Hohe Temperaturbeständigkeit Kontinuierlicher Wirkungsgrad


Der Motor mit Vergussverfahren weist eine deutlich verbesserte Wärmeableitungsleistung auf. Die Motoren erbringen gute Leistungen unter Bedingungen, die 85°C nicht überschreiten; selbst bei Wicklungstemperaturen von bis zu 150°C behalten sie eine stabile Leistung bei. Die RI-PH-Motoren reduzieren den Grad der Drehmomentverschlechterung in Hochtemperaturumgebungen erheblich und gewährleisten eine zuverlässige Leistungsabgabe auch unter schwierigen Bedingungen.


Ausgereiftes Power Up


Der elektromagnetische Teil wurde sorgfältig entwickelt, um das Drehmoment und die Leistungsdichte der Motoren der Serie RI-PH um 25 % zu erhöhen. Diese Verbesserung steigert nicht nur die Leistung der Motoren, sondern erweitert auch ihren Einsatzbereich, so dass sie die Anforderungen von mehr Hochleistungsanwendungen erfüllen können.


Präzise, stabil, effizient und langlebig


Die Motoren der Serie RI-PH reduzieren das Rastmoment drastisch und bieten eine hervorragende Präzisionssteuerung und stabile Drehmomentabgabe. Dies gewährleistet eine stabile Leistungsabgabe des Motors bei gleichbleibend hohem Wirkungsgrad, wodurch er sich in einer Vielzahl von Anwendungen auszeichnet.


Intelligente Integration Flexible Steuerung


Der Motor ist mit einem Hall-Sensor und einem Temperatursensor ausgestattet, was eine präzise Steuerung während des Betriebs ermöglicht und die betriebliche Flexibilität deutlich erhöht. Dank der intelligenten Steuerung können die Benutzer den Motor feinabstimmen, um eine optimale Leistung entsprechend den spezifischen Anwendungsanforderungen zu gewährleisten.


Die vergossenen, rahmenlosen Innenläufermotoren der Serie RI-PH von CubeMars sind mit ihrem innovativen Design und ihrer überragenden Leistung eine hervorragende Wahl für die industrielle Automatisierung und Robotik. CubeMars hat sich stets dem Streben nach Innovation und Qualität verschrieben und stellt durch fortschrittliche Fertigungstechniken und strenge Qualitätskontrollprozesse sicher, dass jedes Produkt die hohen Standards unserer Kunden erfüllt. Wenn Sie sich für CubeMars entscheiden, entscheiden Sie sich für eine effiziente, zuverlässige und leistungsstarke Energielösung.


Verwandte Artikel
CubeMars Integriertes Motormodul: Eine neue Wahl für die Stromversorgung von Robotern
CubeMars Integriertes Motormodul: Eine neue Wahl für die Stromversorgung von Robotern
Wir bei CubeMars haben uns der Weiterentwicklung der Roboterleistung verschrieben. Unsere AK-Serie von Motormodulen mit ihrem hochintegrierten und innovativen Design ist zum Maßstab in der Branche geworden. Diese Motormodule enthalten nicht nur Motoren, s
Jun 28,2024
Neue Ideen für bionische Armsteuerung: Magnetische Implantate geben Amputierten ihren geschickten Griff zurück
Neue Ideen für bionische Armsteuerung: Magnetische Implantate geben Amputierten ihren geschickten Griff zurück
Die Technologie der bionischen Arme hat in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht. Die neueste Forschung zeigt einen innovativen Ansatz für die Steuerung von Prothesen, der auf der myokinetischen Schnittstelle basiert.
Sep 20,2024
Vlimb: Ein drahtgesteuerter tragbarer Roboter, entwickelt von der Universität Tokio, angetrieben von CubeMars AK60-6 Motor
Vlimb: Ein drahtgesteuerter tragbarer Roboter, entwickelt von der Universität Tokio, angetrieben von CubeMars AK60-6 Mot...
Das Forschungsteam der Universität Tokio hat Vlimb vorgestellt, einen innovativen drahtgesteuerten tragbaren Roboter, der dazu dient, die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern.
Dec 17,2024