1.전면 커버를 모터 본체에 고정합니다.
2.삼상 전원선과 온도 센서선을 드라이버 보드에 납땜합니다.
3.드라이버 보드를 후면 커버에 고정합니다(공간을 반드시 확보하십시오).
4.전면 커버와 후면 커버를 결합하여 고정합니다.
Arduino를 사용하여 CubeMars AK45-36 모터를 제어하는 단계별 가이드입니다. MIT 모드 설정, MCP2515 배선 및 조이스틱 제어 코드 구현을 학습합니다.
Jun 17,2026
C++를 사용하여 CubeMars AK60-6 (KV80) 모터를 MIT Mode로 설정하는 방법을 알아보세요. 저지연 위치, 속도 및 토크 제어를 단계별로 익힐 수 있는 가이드입니다.
Jul 03,2026
CubeMars AK80-6 모터가 Georgia Tech에서 개발한 양측형 외골격 로봇을 어떻게 구동하는지 확인해 보세요. 높은 토크 밀도와 준직접구동(QDD) 기술을 통해 재활 및 이동 보조 분야에 부드럽고 정밀한 동력 지원을 제공합니다.
Jun 17,2026