So flashst du die Firmware von CubeMars AK Motoren mit ST-LINK
CubeMars / May 11,2026
In diesem Schnell-Tutorial zeigen wir, wie man die Firmware der CubeMars AK-Serie Motoren mit ST-LINK aufspielt.
In diesem Video wird behandelt:
Hardware-Verbindung
Import der Firmware
Aufspielen der Firmware auf den Motor
Wenn die Firmware deines AK-Motors aktualisiert oder wiederhergestellt werden muss, hilft dir diese Anleitung, den Prozess Schritt für Schritt durchzuführen.
Entdecken Sie, wie der CubeMars AK80-6 den von Georgia Tech entwickelten bilateralen Exoskelett-Roboter antreibt. Dank hoher Drehmomentdichte und Quasi-Direct-Drive-Technologie bietet er eine sanfte und präzise Antriebslösung für Rehabilitation und Mobili