Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Warum traditionelle Aktuatormodule die fortschrittliche Robotik einschränken
Was ist ein Hohlwellen-Planetenaktuator
Funktionsprinzip eines Hohlwellen-Planetenaktuators
Hauptvorteile von Hohlwellen-Planetenaktuatoren
Applications of Hollow Shaft Actuators
Humanoide Roboter
Roboterarme und kollaborative Roboter
Exoskelette und tragbare Robotik
Industrielle und modulare Robotersysteme
Einführung der CubeMars AKH Serie Hohlwellen-Planetenantriebsmodul
Technische Vorteile
AKH Serien Modellvergleich (Schnellauswahl-Leitfaden)
So wählen Sie den richtigen Hohlwellenaktuator aus
Schritt 1: Verstehen Sie die Lastanforderungen Ihres Gelenks
Schritt 2: Berücksichtigen Sie Platz- und Gewichtsbeschränkungen
Schritt 3: Prüfen Sie die Integrationsfunktionen
Schritt 4: Stimmen Sie die Auswahl auf Ihre Anwendung ab
Fazitg 

Wie Hohlwellen-Planetengetriebe die Leistung von Roboter-Gelenken verbessern

CubeMars / Feb 26,2026

Warum traditionelle Aktuatormodule die fortschrittliche Robotik einschränken


Da Roboter immer kompakter, leistungsfähiger und multifunktionaler werden, schränken traditionelle Aktuatordesigns ihre Leistung zunehmend ein. Probleme wie komplexe Verkabelung, sperrige Baugruppen und unzureichende Drehmomentdichte führen zu erheblichen Integrationsherausforderungen für moderne Robotergelenke. Das Verständnis dieser Schwachstellen verdeutlicht, warum Aktuatormodule der nächsten Generation erforderlich sind.


  • Komplexe Verkabelung und eingeschränkte Integration

    Traditionelle Aktuatormodule sind häufig auf externe Kabel für Stromversorgung, Kommunikation und Feedback angewiesen, was die Systemkomplexität und das Ausfallrisiko erhöht. Die Verwaltung dieser Kabel wird insbesondere bei Robotern mit mehreren Gelenken schwierig und kann zu Störungen, Verschleiß und erhöhtem Wartungsaufwand führen.


  • Sperrige Struktur und schwierige Integration

    Herkömmliche Aktuatorsysteme bestehen häufig aus separaten Motoren, Getrieben, Encodern und Treibern. Diese verteilte Architektur erhöht Größe und Gewicht, erschwert die Integration in kompakte Robotergelenke und schränkt die allgemeine Designflexibilität ein.


  • Unzureichende Drehmomentdichte für kompakte Roboter

    Viele Robotikanwendungen – wie Hüftgelenke humanoider Roboter, Beine von vierbeinigen Robotern oder Roboterarme – erfordern ein hohes Drehmoment bei gleichzeitig kompakter Baugröße. Konventionelle Aktuatormodule können häufig keine ausreichende Drehmomentdichte bereitstellen, ohne Größe oder Gewicht zu erhöhen, was zu Kompromissen zwischen Leistung, Geschwindigkeit und Designflexibilität führt.


Zur Überwindung dieser Herausforderungen haben sich Hohlwellen-Planetenaktuatormodule als integrierte Hochleistungslösung etabliert und bilden die Grundlage für die CubeMars AKH-Serie in der Robotergelenkentwicklung der nächsten Generation.


Was ist ein Hohlwellen-Planetenaktuator


Ein Hohlwellen-Planetenaktuator ist ein vollständig integriertes robotisches Aktuatormodul, das einen bürstenlosen Motor, ein Planetengetriebe, Sensoren und Antriebskomponenten in einer kompakten Einheit mit zentraler Hohlwelle kombiniert. Diese Hohlstruktur ermöglicht es, Kabel, Signalleitungen oder mechanische Komponenten direkt durch den Aktuator zu führen, was sauberere Konstruktionen und effizientere Robotergelenkdesigns ermöglicht. Mit der zunehmenden Kompaktheit und Komplexität robotischer Systeme gewinnt diese integrierte Aktuatorarchitektur immer mehr an Bedeutung, da sie Leistung, Zuverlässigkeit und Integrationsfähigkeit verbessert.


components-of-akh-hollow-shaft-planetary-actuator


Kernstrukturkomponenten


Ein Hohlwellen-Planetenaktuator integriert mehrere zentrale Antriebskomponenten in einem einzigen Aktuatormodul:


  • Hohlwellenkanal – ermöglicht interne Kabelführung und strukturelle Durchführung

  • Bürstenloser Motor – bietet effiziente und präzise Bewegungssteuerung

  • Planetengetriebe – erhöht das Drehmoment bei gleichzeitig kompakter Baugröße

  • Integrierte Sensoren und Feedbacksysteme – ermöglichen präzise Positions- und Bewegungssteuerung

  • Kompaktes Gehäuse – gewährleistet strukturelle Stabilität und vereinfacht die Installation


Dieses integrierte Design reduziert den Bedarf an externen Komponenten und vereinfacht die Architektur robotischer Systeme.


Funktionsprinzip eines Hohlwellen-Planetenaktuators


Ein Hohlwellen-Planetenaktuator wandelt elektrische Energie über ein integriertes Motor- und Planetengetriebesystem in eine kontrollierte mechanische Bewegung um. Dieser Prozess ermöglicht eine effiziente Drehmomentverstärkung und eine präzise Bewegungsausgabe innerhalb eines kompakten Aktuatormoduls.


Der Funktionsablauf lässt sich in die folgenden Phasen unterteilen:


1. Elektrischer Eingang
Das Aktuatormodul erhält elektrische Energie vom Motorcontroller. Diese elektrische Eingabe erzeugt ein kontrolliertes elektromagnetisches Feld im bürstenlosen Motor und initiiert eine Drehbewegung.


2. Rotation des bürstenlosen Motors
Der bürstenlose Motor wandelt elektrische Energie in eine hochdrehende Rotationsbewegung um. Bürstenlose Motoren bieten hohe Effizienz, schnelle Reaktionsfähigkeit und präzise Steuerbarkeit, wodurch sie ideal für Robotikanwendungen sind.


3. Planetary Gear Planetengetriebe-Untersetzung
Die Hochgeschwindigkeitsrotation des Motors wird an das Planetengetriebe übertragen. Das Planetengetriebesystem reduziert die Drehzahl und vervielfacht gleichzeitig das Drehmoment. Dadurch kann das Aktuatormodul ein deutlich höheres Drehmoment liefern, ohne die Motorgröße zu erhöhen.


4. Drehmomentverstärkung und -übertragung
Durch die Getriebeuntersetzung wird das Drehmoment verstärkt und effizient auf die Ausgangsstufe des Aktuatormoduls übertragen. Die integrierte Struktur gewährleistet minimale Energieverluste und eine hohe mechanische Effizienz.


5. Hohlwellenausgang zum Robotergelenk
Das verstärkte Drehmoment wird über den Hohlwellenausgang übertragen, der das Robotergelenk direkt antreibt. Die Hohlwelle ermöglicht außerdem die Durchführung von Kabeln, Sensoren oder strukturellen Komponenten durch die Mitte und unterstützt dadurch kompakte, saubere und hochintegrierte Robotergelenkdesigns.


Durch die Kombination effizienter Drehmomentübertragung mit einer zentralisierten Hohlwellen-Architektur eröffnet dieses Aktuatordesign eine Vielzahl von Integrations- und Leistungs­vorteilen für Robotersysteme der nächsten Generation.


Hauptvorteile von Hohlwellen-Planetenaktuatoren

(Warum die Hohlwellen-Architektur die Roboterintegration verbessert)


Hohlwellen-Planetenaktuatoren bieten gegenüber herkömmlichen Aktuatordesigns erhebliche Vorteile, indem sie Integration, Effizienz und Zuverlässigkeit verbessern. Ihre einzigartige Strukturarchitektur und das integrierte Aktuatormodul machen sie besonders geeignet für moderne Robotersysteme, die kompakte Bauweise, hohe Leistung und skalierbare Integration erfordern.


Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:


  • Interne Kabelführung
    Die Hohlwelle ermöglicht es, Stromkabel, Signalleitungen oder mechanische Komponenten direkt durch den Aktuator zu führen. Dies beseitigt externe Kabelführungen, reduziert Kabelsalat und minimiert das Risiko von Kabelstörungen, Verschleiß oder Beschädigungen während des Betriebs.


  • Höhere strukturelle Integration
    Durch die Integration von Motor, Planetengetriebe und Feedbacksystemen in einem einzigen kompakten Aktuatormodul reduzieren Hohlwellen-Aktuatoren die Anzahl externer Komponenten. Dies vereinfacht das mechanische Design und verbessert die Gesamtkompaktheit des Systems.


  • Vereinfachtes Robotergelenk-Design
    Die zentralisierte, modulare Aktuatorarchitektur erleichtert das Entwerfen, Montieren und Warten von Robotergelenken. Ingenieure können sauberere und effizientere Robotersysteme mit weniger mechanischen und elektrischen Einschränkungen entwickeln.


Diese Vorteile machen Hohlwellen-Planetenaktuatoren zu einer idealen Lösung für fortschrittliche Robotersysteme und zu einer zentralen Innovation, die die Weiterentwicklung von Robotergelenken der nächsten Generation vorantreibt.


Applications of Hollow Shaft Actuators


Aufbauend auf diesen Integrations- und Strukturvorteilen sind Hohlwellen-Planetenaktuatoren zu einer zunehmend wichtigen Lösung in modernen Robotersystemen geworden. Ihre zentralisierte Architektur ermöglicht kompaktere Gelenkdesigns, reduziert die mechanische Komplexität und unterstützt die skalierbare Integration von Aktuatoren. Infolgedessen werden Hohlwellen-Aktuatoren inzwischen in vielen fortschrittlichen Robotikanwendungen eingesetzt, in denen Leistung, Kompaktheit und Systemzuverlässigkeit entscheidend sind.


Humanoide Roboter

Gelenke humanoider Roboter müssen in einem stark begrenzten Raum hohes Drehmoment liefern und gleichzeitig eine gleichmäßige und stabile Bewegung gewährleisten. Hohlwellen-Aktuatoren unterstützen kompakte, zentralisierte Gelenkdesigns, indem sie interne Kabelführung ermöglichen und externe Komponenten reduzieren. Dies verbessert die strukturelle Effizienz, verringert das Gelenkvolumen und steigert die Gesamtbewegungsleistung.


applications-of-hollow-shaft-actuators-humaniod robot


Roboterarme und kollaborative Roboter

Für Roboterarme und kollaborative Roboter sind einfache Integration und strukturelle Einfachheit zentrale Designprioritäten. Hohlwellen-Antriebsmodul reduzieren die externe Verkabelung und minimieren die Anzahl separater Antriebskomponenten, wodurch klarere und aufgeräumtere mechanische Layouts ermöglicht werden. Dies vereinfacht die Montage, verbessert die Systemzuverlässigkeit und ermöglicht es Ingenieuren, kompaktere und effizientere Roboterarme zu entwickeln.


applications-of-hollow-shaft-actuators-collaborative robot


Exoskelette und tragbare Robotik

Exoskelettsysteme legen besonderen Wert auf leichte und kompakte Antriebsmodullösungen, die sich nahtlos in tragbare Strukturen integrieren lassen. Hohlwellen-Antriebsmodul ermöglichen es Entwicklern, zentralisierte Gelenkmechanismen zu realisieren, die das Gesamtvolumen reduzieren und die mechanische Effizienz verbessern. Dies trägt zu höherem Benutzerkomfort, geringerem Systemgewicht und natürlicheren unterstützten Bewegungen bei – entscheidende Faktoren für tragbare Robotikanwendungen.


Industrielle und modulare Robotersysteme

Industrieroboter setzen zunehmend auf modulare Antriebsmodularchitekturen, um die Skalierbarkeit zu verbessern und die Systemintegration zu vereinfachen. Hohlwellen-Planetenantriebsmodul ermöglichen kompakte, eigenständige Gelenkmodule, die sich problemlos in Roboterarme und automatisierte Maschinen integrieren lassen. Dieser modulare Designansatz erhöht die Systemflexibilität, reduziert den Wartungsaufwand und unterstützt eine schnellere Entwicklung skalierbarer Roboterplattformen.


Einführung der CubeMars AKH Serie Hohlwellen-Planetenantriebsmodul


Um die Herausforderungen moderner Robotersysteme in Bezug auf Integration, Effizienz und Zuverlässigkeit zu bewältigen, hat CubeMars die AKH Serie der Hohlwellen-Planetenantriebsmodul entwickelt. Als kompakte, integrierte Antriebsmodul vereint die AKH Serie eine hohe Drehmomentdichte, interne Kabelführung und ein Planetengetriebe in einer einzigen platzsparenden Einheit. Diese Eigenschaften machen die AKH Serie besonders geeignet für fortschrittliche Robotergelenke, bei denen Leistung, Kompaktheit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.


akh-series-hollow-shaft-planetary-actuator-de


Technische Vorteile


  • Hohe Drehmomentdichte: Starke Drehmomentleistung bei kompakter Baugröße, wodurch leistungsfähigere Gelenke ohne Vergrößerung des Bauraums ermöglicht werden.

  • Integriertes Planetengetriebe: Verbessert die mechanische Effizienz und reduziert das Spiel für höhere Präzision.

  • Hohlwellenarchitektur: Ermöglicht die interne Führung von Kabeln und Sensoren und vereinfacht dadurch das Gelenkdesign.

  • Modulares Design: Kombiniert Motor, Getriebe und Rückmeldesysteme in einer einzigen Einheit für einfachere Montage und Wartung.

  • Erhöhte Zuverlässigkeit: Weniger externe Komponenten und geschützte Verkabelung gewährleisten eine langfristige Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen.


AKH Serien Modellvergleich (Schnellauswahl-Leitfaden)

MerkmalAKH70‑16 V1.0 KV41AKH70‑48 V1.0 KV41Auswahltipp
Untersetzungsverhältnis16:148:1Höheres Verhältnis = höheres Drehmoment
Spitzendrehmoment78 Nm222 NmAuswahl basierend auf Gelenkbelastung
Drehmomentdichte88.74 Nm/kg159 Nm/kgHöhere Dichte = stärkere Leistung pro Gewicht
Gewicht879 g1396 gKompakt vs. hohe Leistung – Abwägung
Idealer GelenktypGelenke mit mittlerer Last, kompakte BauweiseGelenke mit hoher Last, lastintensive AnwendungenAntriebsmodul an Anwendungsanforderungen anpassen
HauptvorteilAusgewogen und leichtMaximale DrehmomentleistungFokus auf Kompaktheit oder Drehmoment
HohlwelleVerfügbarVerfügbarUnterstützt interne Verkabelung und Kabelführung
Integrierte ElektroniksVerfügbarVerfügbarVereinfacht Steuerung und Rückmeldeintegration
Typische AnwendungenMittelgroße Roboterarme, kleinere LaufroboterHüft-/Kniegelenke größerer Laufroboter, schwere RoboterarmeUnterstützt die schnelle Auswahl des richtigen Antriebsmoduls

Tipp: Verwenden Sie das AKH70-16, wenn Bauraum, Gewicht und mittleres Drehmoment Priorität haben. Verwenden Sie das AKH70-48, wenn hohes Drehmoment und hohe Tragfähigkeit entscheidend sind, auch bei etwas größerem Bauraum.


(AKH Serien Testclip)


Mit Hohlwellenarchitektur, integrierten Planetengetrieben und kompaktem modularen Design bietet die CubeMars AKH Serie eine leistungsstarke, skalierbare und zuverlässige Lösung für Robotergelenke der nächsten Generation. Die Vergleichstabelle hebt die wichtigsten Unterschiede zwischen AKH70-16 und AKH70-48 hervor und ermöglicht es Ingenieuren, schnell das richtige Antriebsmodul für ihre Anwendung auszuwählen und gleichzeitig Integrationseffizienz und Systemzuverlässigkeit sicherzustellen.


So wählen Sie den richtigen Hohlwellenaktuator aus


Die Auswahl eines Hohlwellenaktuators muss nicht kompliziert sein. Durch die Aufteilung des Prozesses in klare Schritte können selbst Einsteiger fundierte Entscheidungen treffen, die Leistung, Baugröße und Systemintegration optimal ausbalancieren.


Schritt 1: Verstehen Sie die Lastanforderungen Ihres Gelenks


Der erste Schritt besteht darin, zu bestimmen, wie viel Drehmoment Ihr Gelenk benötigt. Dazu gehören sowohl statische Lasten (das Gewicht, das gehalten werden muss) als auch dynamische Lasten (Kräfte während der Bewegung). Die Auswahl eines Aktuators, der diese Lasten zuverlässig bewältigen kann, stellt einen reibungslosen Betrieb sicher und verhindert vorzeitigen Verschleiß.

(Tipp: Eine Überschätzung des Drehmoments führt zu unnötiger Größe und Gewicht, während eine Unterschätzung das Risiko eines Ausfalls erhöht.)


Schritt 2: Berücksichtigen Sie Platz- und Gewichtsbeschränkungen


Untersuchen Sie als Nächstes, wie viel Platz am Gelenk verfügbar ist und wie viel Gewicht es tragen kann. Hohlwellenaktuatoren sind grundsätzlich kompakt, jedoch unterscheiden sich die Modelle in ihren Abmessungen und ihrer Masse.


  • Für kompakte Roboter oder tragbare Geräte sollten kleinereund leichtere Aktuatoren bevorzugt werden.

  • Für Hochleistungs-Roboterarme oder große Gelenke können Aktuatoren mit höherem Drehmoment etwas größer sein, sind jedoch für eine zuverlässige Leistung erforderlich.

(Begründung: Das richtige Gleichgewicht zwischen Größe und Drehmoment sorgt dafür, dass der Roboter beweglich und effizient bleibt, ohne an Leistungsfähigkeit zu verlieren.)


Schritt 3: Prüfen Sie die Integrationsfunktionen


Hohlwellenaktuatoren verfügen häufig über integrierte Funktionen wie interne Kabelführung, Planetengetriebe und integrierte Rückmeldungselektronik. Bewerten Sie, welche Funktionen Ihr Design benötigt:


  • Interne Kabelführung reduziert Kabelgewirr und schützt Leitungen vor Verschleiß.

  • Integrierte Getriebe verbessern die mechanische Effizienz und reduzieren das Spiel.

  • Integrierte Rückmeldesysteme vereinfachen die Steuerung und reduzieren externe Komponenten.

(Tipp: Die Abstimmung der Aktuatorfunktionen auf Ihre Systemarchitektur verhindert unerwartete Neuentwicklungen zu einem späteren Zeitpunkt.)


Schritt 4: Stimmen Sie die Auswahl auf Ihre Anwendung ab


Berücksichtigen Sie abschließend Ihre spezifische Anwendung und deren Prioritäten:


  • Humanoide oder tragbare Roboter → Kompaktheit, geringes Gewicht und sanfte Gelenkbewegung priorisieren..

  • Industrielle oder lastintensive Roboter → Drehmomentleistung Haltbarkeit und Präzision priorisieren..

(Begründung: Das Verständnis der Anwendung stellt sicher, dass der ausgewählte Aktuator nicht nur die technischen Anforderungen erfüllt, sondern auch optimal für den praktischen Einsatz geeignet ist.)


Zusammenfassung


Durch die Befolgung dieser Schritte—Bewertung der Lastanforderungen, Analyse von Platz und Gewicht, Prüfung der Integrationsfunktionen und Abstimmung auf die Anwendung—können Ingenieure systematisch den richtigen Hohlwellenaktuator auswählen. Dieser strukturierte Ansatz stellt sicher, dass Robotergelenke effizient, zuverlässig und optimal für ihre jeweilige Roboterplattform geeignet sind, ohne auf Versuch und Irrtum angewiesen zu sein.


Fazitg 


Hohlwellen-Planetenaktuatoren stellen eine Schlüsselinnovation in der modernen Robotik dar und bieten kompakte Integration hohe Drehmomentdichte und vereinfachtes Gelenkdesign. Von der internen Kabelführung bis hin zur modularen Aktuatorarchitektur ermöglichen diese Eigenschaften Ingenieuren denAufbau zuverlässigerer, effizienterer und skalierbarer Robotersysteme.


Durch das Verständnis der Vorteile von Aktuatoren, die Bewertung der Anwendungsanforderungen und die Anwendung eines strukturierten Auswahlprozesses können Ingenieure — sowohl Einsteiger als auch erfahrene Entwickler — den passenden Aktuator für ihre Robotikprojekte der nächsten Generation sicher auswählen.


Verwandte Artikel
Was ist ein rahmenloser Drehmomentmotor? Kernvorteile im Roboter-Gelenkdesign
Was ist ein rahmenloser Drehmomentmotor? Kernvorteile im Roboter-Gelenkdesign
Fundierte Analyse der Kernvorteile von rahmenlosen Drehmomentmotoren im Roboter-Gelenkdesign zur Unterstützung leichter, hochdrehmomentiger und hochpräziser Robotikanwendungen
May 19,2026
Project March- Professionelles Exoskelett-Team
Project March- Professionelles Exoskelett-Team
Project March ist ein Team von Studenten der Technischen Universität Delft. Das Ziel von Project March ist es, die Lebensqualität von Menschen mit Rückenmarksverletzungen durch den Einsatz von Technologie zu verbessern. Das Geheimnis der Fähigkeit von Pro
Apr 20,2021
Humanoide Roboter-Reise
Humanoide Roboter-Reise
Die Suche nach humanoiden Robotern dauert nun schon fast ein Jahrhundert an, von Herbert Trevorx, dem bescheidenen Roboter der Herbal Company of the West im Jahr 1927, bis zu Teslas fortschrittlichem Roboter, dem Prodigy, heute.
Oct 20,2023