Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte

Entwickelt für High-End-Kopfsysteme - Externer Drehkopfmotor GL100

CubeMars / Aug 24,2023

CubeMars externer rotierender Gimbal-Motor GL100 ist klein, leicht, hat eine niedrige Getriebenut und einen geringen Stromverbrauch. Er wurde für High-End-Gimbal-Systeme entwickelt und ist auch mit dem AlexMos Gimbal-Controller kompatibel, der für Gimbal-Systeme, Drohnen-Pods, Drohnen und andere Szenarien geeignet ist und Ihnen ein durchweg reibungsloses Erlebnis bietet.


Der GL100 KV10 verfügt über eine große Aussparung mit einem 30-mm-Hohlraum zum einfachen Einführen von Signal- und Stromkabeln, ein geringes Zahnstangen- und Ritzeldrehmoment und eine feinfühlige Steuerung für eine einfache Interaktion mit dem Steuersystem.


GL100 KV10 Gesamtgewicht von nur 698g, geringe Größe, geringes Gewicht, zusätzlich zu gezielten elektromagnetischen Design, geringer Energieverbrauch, geringes Rauschen, geeignet für Langzeitbetrieb, wasserdicht und staubdicht Leistung, für High-End-PTZ-System entwickelt.


Product Drawing-GL100

Specifications-GL100

Analytical Graph of Motor Operation-GL100



Verwandte Artikel
Unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen: Einführung in die elektronischen Komponenten der CubeMars-Motoren
Unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen: Einführung in die elektronischen Komponenten der CubeMars-Motoren
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden in der Robotik- und Automatisierungsindustrie gerecht zu werden, hat CubeMars die am besten geeigneten elektronischen Komponenten für eine Reihe von Motorprodukten der Marke maßgeschneidert.
May 22,2024
Multimodaler und adaptiver Kletterroboter von BUAA: Lösung für komplexe Geländehindernisse
Multimodaler und adaptiver Kletterroboter von BUAA: Lösung für komplexe Geländehindernisse
Die Erkundung von Planeten und Himmelskörpern stellt große Herausforderungen, insbesondere bei schwierigem Gelände wie steilen Abhängen, vertikalen Felsen und tiefen Höhlen.
Nov 29,2024
Wie sich Hüft-, Knie- und Sprunggelenk-Aktuatoren in Robotersystemen unterscheiden: Anforderungen der Gelenke und Auswahlleitfaden
Wie sich Hüft-, Knie- und Sprunggelenk-Aktuatoren in Robotersystemen unterscheiden: Anforderungen der Gelenke und Auswah...
Unterschiede von Hüfte, Knie und Knöchel und Auswahl der passenden Aktuatoren für humanoide und vierbeinige Roboter.
Jun 10,2026