Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist Eelume?
Hauptmerkmale und Vorteile
1. die Flexibilität und Präzision
2. modularer Aufbau
3. erweiterte Navigationsmöglichkeiten
4. allwettertauglicher Unterwasserbetrieb
Auswirkungen und Zukunftsaussichten

Eelume - ein revolutionäres Unterwasser-Interventionswerkzeug

CubeMars / Jul 31,2024

Eelume


Bislang wurden für Inspektionen und Wartungsarbeiten unter Wasser hauptsächlich Unterwasserfahrzeuge eingesetzt, die von Überwasserschiffen unterstützt wurden. Ein neues Unterwasser-Eingriffswerkzeug namens Eelume ist jedoch im Begriff, all dies zu ändern.


Was ist Eelume?


Eelume ist ein revolutionäres Unterwasserrobotersystem, das einen schlangenförmigen, flexiblen Körper mit einem Unterwasserantrieb kombiniert. Diese einzigartige Kombination hebt Eelume von anderen Unterwasserfahrzeugen ab und ermöglicht komplexe und wendige Manöver.


Eelume


Hauptmerkmale und Vorteile


1. die Flexibilität und Präzision


- Die schlanke und flexible Struktur von Eelume ermöglicht es ihr, selbst in starken Strömungen zu schweben und zu manövrieren.


- Es kann in engen Räumen eingesetzt werden, die für andere Fahrzeuge unzugänglich sind, und ist ideal für die Inspektion und Wartung von Unterwasserstrukturen geeignet.


2. modularer Aufbau


- Der modulare Aufbau von Eelume ermöglicht eine einfache Anpassung. Die Benutzer können die Kombinationen von Gelenken, Schubdüsen und Lasten ändern.


- Verschiedene Werkzeuge wie Drehmomentwerkzeuge, Klemmen und verschiedene Wartungswerkzeuge können angeschlossen werden, was ihre Vielseitigkeit erhöht.


3. erweiterte Navigationsmöglichkeiten


- Das flexible Gehäuse von Eelume ist mit einer Kamera ausgestattet, die dem Bediener einen umfassenden Überblick über Inspektionen und Eingriffe bietet.


- Dank seiner Konstruktion kann er zwischen Hindernissen und engen Öffnungen hindurch navigieren, Wendemanöver durchführen und dank seiner zweiarmigen Konfiguration komplexe Aufgaben bewältigen.


4. allwettertauglicher Unterwasserbetrieb


- Eelume ist für ein ständiges Leben unter Wasser ausgelegt und kann unter allen Wetterbedingungen rund um die Uhr sicher arbeiten.


- Diese Fähigkeit verringert die Abhängigkeit von teuren Überwasserschiffen und macht den Unterwasserbetrieb umweltfreundlicher und sicherer.


Auswirkungen und Zukunftsaussichten


Eelume repräsentiert die Zukunft der AUVs (Autonome Unterwasserfahrzeuge). Durch die Neudefinition der Art und Weise, wie Unterwassereinsätze durchgeführt werden, bietet Eelume eine effizientere, kostengünstigere und vielseitigere Lösung für die Instandhaltung der Unterwasserinfrastruktur.


zu einem Urteil gelangen


Eelume ist eine bahnbrechende Innovation in der Unterwasserrobotik, die neue Maßstäbe für Flexibilität, Präzision und Effizienz setzt. Seine Fähigkeit, Unterwassereinsätze ohne ein Hilfsschiff an der Oberfläche durchzuführen, macht ihn zu einem Vorreiter der Branche. Die Weiterentwicklung von Eelume verspricht, die Zukunft von Unterwassereinsätzen neu zu gestalten und sie nachhaltiger und sicherer zu machen.



Referenz-Links:

1.CMU Robomechanics Laboratory

2.Robotics and Automation

3.Nature-Inspired Robotics


Verwandte Artikel
Entwicklung und Zukunftsaussichten des Marktes für Elektromotoren
Entwicklung und Zukunftsaussichten des Marktes für Elektromotoren
Der Markt für Elektromotoren hat sich in den letzten Jahren aufgrund des technologischen Fortschritts und der wachsenden Nachfrage in allen Branchen stark verändert. Von Elektrofahrzeugen bis hin zur Robotik, von der industriellen Automatisierung bis hin
May 31,2024
RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich
RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich
CubeMars wird bald die Innovationswelle in der Robotik anführen mit der kürzlich erfolgten Markteinführung der neuen RO-Serie von externen rahmenlosen Rotationsmotoren!
Dec 20,2023
AKA60-6 Planetarisches Reduktionsmodul: Neue Lösung mit hoher radialer Tragfähigkeit
AKA60-6 Planetarisches Reduktionsmodul: Neue Lösung mit hoher radialer Tragfähigkeit
Im Bereich der intelligenten Robotik und Automatisierungstechnik sind Leistung und die Anwendung in verschiedenen Szenarien stets der Schwerpunkt unserer Forschung und Entwicklung.
Dec 31,2024