Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Roboter-Gelenkmodul

  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    $99.9 ~ $135.9

    Jetzt Kaufen

    Motordimensione:φ53*37mm

    Leicht und effizient:Präzise Steuerung

    Präzise Steuerung:4,1Nm

    Leerlaufdrehzahl:435rpm

  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    $119.9 ~ $155.9

    Jetzt Kaufen

    Motordimensionen:Ф53*43mm

    Motorgewicht:260g

    Spitzendrehmoment:7Nm

    Leerlaufdrehzahl:180rpm

  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    $149.9 ~ $185.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:φ55*54mm

    Motorgewicht:340g

    Spitzendrehmoment:24Nm

    Leerlaufdrehzahl:52rpm

  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    $229.9 ~ $298.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:Ф79*43mm

    Motorgewicht:380g

    Spitzendrehmoment:9Nm

    Leerlaufdrehzahl:640rpm

  • AK70-9 V3.0 KV60
    AK70-9 V3.0 KV60

    AK70-9 V3.0

    $398.9 ~ $498.9

    Jetzt Kaufen

    Motorenabmessungen:Ф89*49mm

    Motorgewicht:540g

    Spitzendrehmoment:29.2Nm

    Leerlaufdrehzahl:320rpm

  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    $398.9 ~ $498.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:Ф89*50,25mm

    Motorgewicht:621g

    Spitzendrehmoment:24,8Nm

    Leerlaufdrehzahl:480rpm

  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    $889.9 ~ $989.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:Ф98*61,9 mm

    Motorgewicht:850 g

    Spitzmoment:120 Nm

    Leerlaufdrehzahl:75 U/min

  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    $469.9 ~ $569.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:Ф98*38,5mm

    Motorgewicht:485g

    Spitzen Drehmoment:12Nm

    Leerlaufdrehzahl:800 U/min

  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    $469.9 ~ $569.9

    Jetzt Kaufen

    Motordimensionen:Ф98*43,9mm

    Motorgewicht:575g

    Spitzen Drehmoment:25Nm

    Leerlaufdrehzahl:360rpm

  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    $479.9 ~ $579.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:Ф98*38,5 mm

    Motorgewicht:490 g

    Spitzendrehmoment:22 Nm

    Leerlaufdrehzahl:570 rpm

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:Ф98*61,7 mm

    Motorgewicht:960 g

    Spitzmoment:48 Nm

    Leerlaufdrehzahl:320 U/min

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen

    Hohes Drehmoment:Ф98*61,7mm

    Motorgewicht:940g

    Spitzmoment:53Nm

    Leerlaufdrehzahl:320rpm

Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps