Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Roboterhund-Motor

  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • Kompakterer Aktuator • Leichtbauweise mit hoher Leistungsabgabe • Unterstützt sowohl Servo- als auch Bewegungssteuerungsmodi (MIT) • Adaptive PID-Konfiguration • Ideal für kompakte Anwendungen wie humanoide Handgelenksgelenke

    $99.9 ~ $135.9

    Jetzt Kaufen
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • Kompakterer Aktuator • Leichtgewichtdesign mit hoher Leistungsausgabe • Unterstützt Servo- und Bewegungssteuerungsmodi (MIT) • Adaptive PID-Konfiguration • Ideal für kompakte Anwendungen wie Handgelenksgelenke von Humanoiden

    $119.9 ~ $155.9

    Jetzt Kaufen
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • Kompakterer Roboteraktuator • Leichtbauweise mit hoher Leistungsausgabe • Unterstützt Servo- und Kraftsteuerungsmodi • Adaptive PID-Konfiguration • Ideal für kompakte Anwendungen wie Handgelenk- und Fußgelenkjoints von Humanoiden

    $149.9 ~ $185.9

    Jetzt Kaufen
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • Integrierter Dualmodusantrieb für Servo- und Bewegungssteuerung • Einfache und zuverlässige Antriebsarchitektur • Ausgestattet mit stoßfesten Lagern zur Steigerung der Haltbarkeit • Neues elektromagnetisches Design bietet eine starke Überlastkapazität • Hohe Integration von Encoder und Treiber

    $229.9 ~ $298.9

    Jetzt Kaufen
  • AK60-6 V1.1 KV140
    AK60-6 V1.1 KV140

    AK60-6 V1.1

    • Leicht und kompakt, ideal für tragbare Anwendungen wie Exoskelette • Einfache und zuverlässige Antriebsarchitektur • Hochintegrierter Encoder und Treiber • Kompakte Größe mit hohem Drehmomentoutput • Einheitsgewicht ca. 358g
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Hochintegriertes Aktuatordesign • Ausgestattet mit Kreuzrollenlager für hohe Stoßfestigkeit • Einfache und zuverlässige Antriebsarchitektur • Ideal für Exoskelette und Quadruped-Roboter

    $398.9 ~ $498.9

    Jetzt Kaufen
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • Klassischer robotischer Aktuator mit hoher Integration • Konzipiert für Exoskelette und Quadruped-Roboter • UART/CAN-Kommunikationsschnittstelle • Leerlaufdrehzahl bis zu 800 U/min

    $469.9 ~ $569.9

    Jetzt Kaufen
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • Hochintegrierter Robotik-Aktor • Auswählbare Kraftsteuer- und Servosteuerungsmodi • Doppelte Encoder (Eingang und Ausgang) ermöglichen Einzeldreh-Positionsgedächtnis an der Abtriebswelle • Einfache Antriebslogik und Steuerarchitektur Ideal für Exoskelettgelenke, Roboterarme und AGV-Antriebsstränge

    $469.9 ~ $569.9

    Jetzt Kaufen
  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    • Hochintegriertes Leistungsmodul • Unterstützt Servo/MIT-Modi • Spitzendrehmoment 22Nm

    $479.9 ~ $579.9

    Jetzt Kaufen
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Hohe integrierter Aktuator • Wählbare Kraftsteuerungs- und Servoantriebsmodi • Doppelte Encoder (Eingabe und Ausgabe) • Nennmoment 18 Nm / Spitzmoment 48 Nm • Maximale Gelenkgeschwindigkeit 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Hochintegrierter Aktuator • Auswählbare Kraftsteuerungs- und Servoantriebsmodi • Duale Eingabe/Ausgabe-Encoder • Nennmoment 18Nm / Spitzmoment 53Nm • Einfache und zuverlässige Antriebsmethode

    $698.9 ~ $798.9

    Jetzt Kaufen
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • Hochintegrierter All-in-One-Aktor • Nennmoment 48 Nm / Spitzmoment 120 Nm • Hohes Spitzmoment für anspruchsvolle dynamische Aufgaben • Zwei Steuerungsmodi: Kraftsteuerung und Servosteuerung • Hohe Leistungsabgabe

    $889.9 ~ $989.9

    Jetzt Kaufen
Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps