Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

RI Innenläufer Rahmelos Serie

  • RI30 KV260
    RI30 KV260

    RI30

    Abmessungen:Ø38 × 14 mm

    Durchgangsbohrungsdurchmesser:Ø17 mm

    Gewicht:40 g

    Spitzendrehmoment:230 mN·m

  • RI20 KV600
    RI20 KV600

    RI20

    Abmessungen:Ø25 × 14,5 mm

    Durchgangsbohrungsdurchmesser:Ø11,6 mm

    Gewicht:20 g

    Spitzendrehmoment:72 mN·m

  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    $61.9 ~ $76.9

    Jetzt Kaufen
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    $98.9 ~ $113.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:Φ60*23mm

    Durchgangsbohrung:30mm

    Motorgewicht:155,9g

    Spitzendrehmoment:1,63Nm

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    $123.9 ~ $138.9

    Jetzt Kaufen

    Motordimensionen:Φ76 × 24 mm

    Durchlochdurchmesser:38 mm

    Motorgewicht:270,4 g

    Spitzendrehmoment:2,68 Nm

  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    $148.9 ~ $163.9

    Jetzt Kaufen

    Motordimensionen:Φ104 × 26 mm

    Durchlochdurchmesser:45 mm

    Motorgewicht:500 g

    Spitzendrehmoment:4,95 Nm

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    $132.9 ~ $147.9

    Jetzt Kaufen

    Motorabmessungen:Φ85 × 27 mm

    Durchgangsbohrung:40,5 mm

    Motorgewicht:411 g

    Spitzenmoment:4,1 Nm

Tipps
Tipps
Sie Haben Noch Nicht Eingeloggt
Loginr
Registrieren
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Tipps